Loading

Kinetix MPMA 다중 축 리니어 스테이지
Allen-Bradley

정확한 2차원 위치 지정 및 속도를 위한 즉시 사용 가능한 솔루션으로 프로세스에 빠른 동특성을 추가하십시오.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
베스트 셀링
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
Overview
Allen Bradley

당사의 Bulletin MPMA MP-Series™ 통합 다축 스테이지는 2차원 위치 결정 및 속도의 정밀성을 위해 기성 솔루션을 제공하는 액추에이터입니다. 이러한 유연한 설계로 위나 아래로부터 스테이지를 배치할 수 있으며, 신속하고 간편한 시운전을 위해 이 제품을 RSLogix™ 5000 소프트웨어(버전 20 이하)와 통합할 수 있습니다.

  • 스테이지는 1g의 가속도로 최대 25kg의 페이로드 운반
  • 기존의 Add-On 명령어를 사용하여 어플리케이션 선택, 배치 및 제공 가능
  • 축 사전 정렬로 30아크초 직교성 제공
  • IP30 장비 보호
  • 230V 및 460V 버전 모두 제공
  • Direct drive 리니어 모터 작동 가능
  • Kinetix® 5100, Kinetix® 5300, Kinetix® 5500, Kinetix® 5700 및 모든 MP-Series™ 케이블 및 액세서리와 호환
  • Motion Analyzer에서 CAD 도면, 3D 모델 및 기타 툴 사용 가능

당사의 MP-Series 통합 다축 스테이지용 일반적인 적용 분야는 다음과 같습니다.

  • 자재 취급
  • 픽앤플레이스
  • 액량 토출
  • 스캐닝
  • 윤곽 형성
  • 콘토닝(Contoning)
  • 플라잉 형판 절단

소프트웨어

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
인증

해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득

Documentation
Miscellaneous 출판
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 컨트롤
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPMA 다중 축 리니어 스테이지