Loading

Kinetix VP 서보 모터
Allen-Bradley

이러한 모터는 EtherNet/IP 네트워크를 통해 원활한 통합 모션 컨트롤을 제공하며 Kinetix 5500 및 5700 서보 드라이브에 최적화되어 있습니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
베스트 셀링
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
Overview
Allen Bradley

당사의 Kinetix® VP 시리즈 서보 모터는 EtherNet/IP 네트워크를 통해 원활한 통합 모션 컨트롤을 제공하며 Kinetix 5500 및 5700 서보 드라이브로 가동하는 데 최적화되어 있습니다. Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터는 연속 출력 및 토크를 제공합니다. Rockwell Automation의 Kinetix VPL 저관성 서보 모터 및 Kinetix VPF 식품 등급 서보 모터는 높은 동특성을 자랑합니다. Kinetix VPH 위생 모터는 위생적인 물 세척 애플리케이션에 동일한 모터 장점을 제공해 포트폴리오를 완성하는 역할을 합니다.

  • 디지털 피드백 장치를 통해 모터 성능에 대한 실시간 정보를 컨트롤 시스템에 제공
  • 효율적인 시스템 크기 조정을 위해 드라이브 정격에 맞게 최적화
  • 케이블 하나로 피드백, 모터 제동 및 모터 전력 공급

Kinetix VPH 위생 서보 모터

  • 제공되는 6가지 프레임 크기: 63, 75, 100, 115, 130, 165mm
  • 최대 토크 2.7673.5 Nm(24.43650.48 lb-in.) 제공
  • 용량 정격 0.4…3.16kW(0.54...4.23Hp)
  • 200V 및 400V의 전압 클래스 옵션과 일체형 24V 브레이크 옵션 제공
  • 온모터 단일 케이블 옵션 115m 제공
  • 316 등급 스테인리스 스틸 하우징 및 매끄러운 표면으로 3A 및 EHEDG 가이드라인을 충족하는 위생 설계
  • IP69K 물 세척 등급 및 NSF 인증

Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터(팬 포함)

  • 제공되는 3가지 프레임 크기: 165, 215, 300mm
  • 토크 정격 17.6 - 191.1N•m
  • 용량 정격 4.030.0 kW 제공
  • 냉각팬, 샤프트 실, 대형 베어링, 바닥 취부
  • 내부 영구 자석 기술 사용
  • IE4 및 IE5 에너지 효율성을 달성하여 에너지 비용 절감
  • 토크 품질 향상
  • PowerFlex 755 AC 인버터와 호환성 테스트 및 확인 완료

Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터(팬 미포함)

  • 제공되는 3가지 프레임 크기: 165, 215, 300mm
  • 토크 정격 15.3167.7 Nm 제공
  • 용량 정격 3.424.4 kW 제공
  • 샤프트 실, 대형 베어링, 바닥 취부
  • 내부 영구 자석 기술 사용
  • 토크 품질 향상
  • IE4 및 IE5 에너지 효율성을 달성하여 에너지 비용 절감
  • PowerFlex 755 AC 인버터와 호환성 테스트 및 확인 완료

Kinetix VPL 저관성 서보 모터

  • 제공되는 6가지 프레임 크기: 63, 75, 100, 115, 130, 165mm
  • 토크 정격 0.46 - 33.0N•m
  • 저관성 로터, 샤프트 실(옵션)

Kinetix VPF 식품 등급 서보 모터

  • 제공되는 6가지 프레임 크기: 63, 75, 100, 115, 130, 165mm
  • 토크 정격 0.93 - 19N•m
  • 식품 등급의 흰색 페인트, 환경 보호, 식품 등급 및 REACH 규격의 환경 보호 그리스 사용
  • 스테인레스 스틸 샤프트 및 패스너 포함

Kinetix VP 저관성 서보 모터의 일반적인 용도는 다음과 같습니다.

  • 자동 조립
  • 자동 검사
  • 식음료
  • 자재 취급
  • 패키징
  • 제약
  • 인쇄
이 비디오를 보고 Kinetix VPC 서보 모터의 작동 알아보기

소프트웨어

다음 소프트웨어를 사용하여 VP-Series 서보 모터를 프로그래밍하십시오.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
소프트웨어
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어는 Allen-Bradley Logix 5000™ 컨트롤러 및 관련 제어 시스템 제품군을 관리하는 데 효과적인 통합 생산성 툴입니다.

시작하기
제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)
Main Image
지원
제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)

제품 다운로드 및 호환성 센터(PCDC)에서는 제품 다운로드 등을 찾아볼 수 있습니다.

시작하기
FactoryTalk 소프트웨어
Main Image
소프트웨어
FactoryTalk 소프트웨어

각 FactoryTalk 제품은 비즈니스 성과향상을 촉진하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 설계 및 시운전 단계부터 회의실 수준의 데이터 요건에 이르기까지 기업 내 모든 사용자에게 가치를 창출할 수 있습니다.

자세히 알아보기
인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • UL & CSA 승인 E146578
Documentation
Product Profiles 출판
Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터 제품 소개서 VPC-PP001_-KO-P
Kinetix VPH Hygienic Servo Motor Product Profile VPH-PP001_-EN-P
Kinetix 5500 및 Kinetix VP 서보 모터 제품 소개서 2198-PP001_-KO-P
Miscellaneous 출판
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 컨트롤
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VP 서보 모터