- RSLogix™ 5000 소프트웨어(버전 20 이하)로 모든 설정 및 프로그래밍 지원
- 통합 리니어 스테이지 타입 액추에이터
- 다이렉트 드라이브 리니어 모터 버전은 최대 5m/sec의 속도 제공
- 볼스크류 드라이브 버전은 절대치 Multi-turn으로 강한 힘 제공
- 230V용 및 460V용 150mm, 200mm 및 250mm 프레임 사이즈로 제공
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
당사의 Bulletin MPAS MP-Series™ 통합 리니어 스테이지는 중부하를 지원하며 모멘트 하중을 견뎌 낼 수 있습니다. 이 액추에이터는 청정 작업환경의 고정밀 어플리케이션에 적합합니다. 이 제품은 볼 스크류 및 리니어 모터 기술로 설계된 제품입니다.
당사의 MP-Series 통합 리니어 스테이지용 일반적인 적용 분야는 다음과 같습니다.
- 전자 어셈블리
- 픽앤플레이스
- 로봇
- 검사
- 레이블링
- 액량 토출
- 마이크로 배열
소프트웨어
인증
해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
Documentation
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005_-KO-P |