Loading

Kinetix 케이블
Allen-Bradley

Rockwell Automation의 표준 및 연속 동축 케이블 제품군을 사용하여 서보 모터와 액추에이터를 안전하게 연결하십시오.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(105)
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
베스트 셀링
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin 2090 Kinetix® 케이블은 표준 및 연속 동축 케이블 제품군으로, SpeedTEC® DIN 커넥터와 연결되어 빠른 1/4 전환 연결 속도를 제공합니다. 이러한 케이블로 서보 모터와 액추에이터를 안전하게 연결합니다. 이러한 케이블은 트레이 케이블 등급을 포함하여 최신 세계 규격으로 인증을 받았으며, 정격, IP67 등급, DESINA, 및 UL로 표시됩니다. Kinetix 케이블은 모든 모션 어플리케이션에서 작동하도록 설계되었으며, 시스템 설계를 단순하게 하고 유지보수 시간을 최소화합니다.

단일 케이블

  • VP-시리즈 모터와 Kinetix 5700 및 Kinetix 5500 서보 드라이브 지원
  • 하나의 케이블에서 전원과 피드백을 제공하여 설치 시간, 가동 중단 시간 및 관리해야 할 부품 수 감소
  • 18 ~ 6AWG 범위에서 사용 가능한 모터 전원, 브레이크 및 피드백 단일 케이블 옵션 포함
  • 낮은 커패시턴스 설계로 시스템 전력 밀도 최대화
  • 최첨단 잡음 제거 기능을 갖춘 인코더 통신 데이터 쌍 사용
  • 생산 현장에서 케이블 용도를 빠르게 식별할 수 있도록 피복 색상에 대한 DESINA 케이블 표준 준수
  • 빠른 1/4 전환 연결 및 플라잉 리드 또는 확장 소켓 커넥터 드라이브 엔드 연결 옵션을 위해 SpeedTEC DIN 모터 엔드 커넥터 사용
  • NFPA79, UL 및 IEC 색상 코드의 도체 포함
  • 무 할로겐 PUR 또는 PVC 단일 케이블
    • 기계적 및 화학적 내구성을 위해 선택한 무 할로겐 PUR(폴리우레탄) 또는 PVC(폴리염화비닐) 소재 옵션으로 구성됨
    • 85% 작동 범위를 제공하고 뛰어난 EMC/EMI 성능을 위해 테스트되었으며 단일 케이블에서 전력 및 신호 도체를 사용할 수 있는 전체 주석 도금한 구리 편조 사용
    • 7x OD 곡률 반경에서 8백만 플렉스 사이클에 적합한 연속 플렉스 및 연속 플렉스 연장 옵션 제공
  • TPE 단일 케이블
    • 우수한 기계적 및 화학적 속성을 갖춘 열가소성 탄성중합체로 구성됨
    • 우수한 EMC/EMI 성능을 위해 100% 작동 범위를 제공하는 전체 주석 도금된 구리 편조와 알루미늄/폴리에스터 테이프 사용
    • 10x OD 곡률 반경에서 2천만 플렉스 사이클에 적합한 10AWG, 14AWG 및 18AWG 연속 플렉스 케이블과 연속 플렉스 연장 케이블 제공. 6AWG 및 8AWG 연속 플렉스 케이블과 연속 플렉스 연장 케이블은 10x OD 곡률 반경에서 650만 플렉스 사이클에 적합

전력 및 피드백 케이블

  • Kinetix VPC, MPM, MPF, MPS, HPK 및 RDB 서보 모터, Kinetix MPAS/MPMA 리니어 액추에이터, Kinetix MPAR 및 MPAI 전기 실린더, LDAT-Series 리니어 쓰러스터, LDC-Series™ 및 LDL-Series™ 및 Kinetix 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000, 300/350 서보 드라이브 지원
  • 16 ~ 2AWG 범위의 브레이크 옵션이 있는 전원 케이블과 도관을 더 쉽게 통과할 수 있도록 케이블 피복 직경이 더 작은 피드백 케이블 포함
  • 드라이브 종단에 플라잉 리드 또는 몰드 커넥터(D-sub) 옵션이 있는 피드백 케이블 포함
  • 비닐 TPE 및 PVC 혼합 소재로 구성됨
  • 빠른 1/4 전환 연결 및 플라잉 리드 또는 확장 소켓 커넥터 또는 D-sub 커넥터 드라이브 엔드 연결 옵션을 위해 SpeedTEC DIN 모터 엔드 커넥터 사용
  • 최상의 EMC 성능을 위한 100% 편조 작동 범위
  • 생산 현장에서 케이블 용도를 빠르게 식별할 수 있도록 피복 색상에 대한 DESINA 케이블 표준 준수
  • NFPA79, UL 및 IEC 색상 코드의 도체 포함
  • 12x OD 곡률 반경에서 2천만 플렉스 사이클에 적합한 8AWG, 10AWG, 14AWG 및 16AWG 연속 플렉스 케이블과 연속 플렉스 연장 케이블 제공

TLP 전력 및 피드백 케이블

  • TLP 모터 및 Kinetix 5100 서보 드라이브 지원
  • 18 ~ 4AWG 범위의 개별 전력, 피드백 및 브레이크 케이블(특정 모터 크기용) 옵션 포함
  • PVC 소재로 구성됨
  • 다양한 드라이브 엔드 옵션 제공: 플라잉 리드 또는 확장 소켓이 있는 전원 및 브레이크 케이블, 통합 배터리 박스와 사전 성형된 커넥터 또는 확장 소켓이 있는 피드백 케이블
  • 모터 시리즈에 따라 두 종류의 모터 엔드 연결부 사용: 16AWG 및 18AWG용 직사각형 커넥터와 16-4AWG용 밀리터리 스타일 커넥터
  • 낮은 커패시턴스 설계를 사용하여 시스템 전력 밀도 최대화
  • EMC 성능을 위한 85% 편조 작동 범위
인증
NFPA CertificationNFPA Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 컨트롤
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix 케이블