개요
- 높은 속도(최대 5m/s) 및 가속도(5g 표준, 검토 시 더 높음)
- Direct Drive 기술을 사용하여 회전식-리니어 모션 컨버전과 관련된 마모 항목 제거
- 통합 리니어 베어링은 외부 베어링을 장착하고 정렬할 필요 없이 부하를 전달하는 기능 제공
- 사전 엔지니어링 솔루션을 사용하여 엔지니어링, 설계 및 문서화 시간을 단축할 수 있음
- 다중 장착 표면 및 방법 제공됨
일반적인 통합 리니어 스러스터용 애플리케이션은 다음과 같습니다.
- 카톤 포장기
- 말단 부하 케이스 포장
- 상단 부하 케이스 포장
- 플라잉 필터
- 수평 파우칭
- 수평 모션 컨베이어
- 트레이 및 케이스 성형
- 입/출 공급
소프트웨어
다음 소프트웨어를 사용하여 통합 리니어 스러스터를 프로그래밍하십시오.
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
통합 리니어 스러스터 제품 소개서 | LDAT-PP001 | |
Kinetix 모션 제어 선정 가이드 | KNX-SG001 | |
Kinetix 리니어 모션 사양 기술 데이터 | KNX-TD002 |