Loading

FactoryTalk PharmaSuite

ライフサイエンス向けMESソリューション
OperationSuite
    • 概要
    • Plex MES
    • Plex MES
    • Plex生産モニタ
    • Plex生産モニタ
    • Plex 品質管理システム
    • Plex 品質管理システム
    • 自動車向けMES
    • 自動車向けMES
    • 消費財向けMES
    • 消費財向けMES
    • ライフサイエンス向けMES
    • ライフサイエンス向けMES
    • 金属製造向けMES
    • 金属製造向けMES
  • FactoryTalk Edge Gateway
    • 概要
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • 概要
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk ViewPoint
    • FactoryTalk ViewPoint
    • RSView32からFactoryTalk View SEへ
    • RSView32からFactoryTalk View SEへ
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • ThinManagerシンクライアント管理
    • ThinManagerシンクライアント管理
    • 産業用通信
    • 産業用通信
    • Pavilion8モデル予測制御(MPC)
    • Pavilion8モデル予測制御(MPC)
    • 工業用機器向けのリモートアクセス
    • 工業用機器向けのリモートアクセス

FactoryTalk®PharmaSuite®はライフサイエンス業界に特化して開発された優れたMESソリューションです®。ライフサイクルにおける各ステージでロールベースの最適化を行ない、すべてのユーザにおいて結果を得るまでの時間を短縮します。オープンコンテンツのアーキテクチャとインテリジェントなアップグレードエンジンを組み合わせ、バッチ処理、ディスクリート処理のどちらでも拡張可能な堅牢なシステムを提供します。

 

リソース管理

包括的な電子バッチ記録(EBR)システム内で材料、機器、スタッフなどのあらゆる生産関連リソースを自動的に追跡します。

計量および調剤

クラス初の計量前シナリオのサポート。計量および調剤は、モジュール式のEBRソリューションに完全に組み込まれています

レシピの設計と実行

マスターレシピはISA S88/95規格に従っており、API用のEBR、バイオテクノロジ、大量生産および包装に対応する広範な一連の標準ビルディングブロックが含まれています

 

例外によるレビュー

高性能の例外管理機能が備わっており、柔軟性と管理の最適なバランスを保つことができます。品質管理ダッシュボードは、現場のリアルタイム表示に対応しており、例外によるレビュープロセスがスムーズに進みます。

ITの卓越性

製品の使用期間全体にわたり総所有コストを低減させる一連の革新的なソリューションが含まれています。

統合

ERPシステムだけでなく、オートメーションレイヤにもシームレスに統合できます。


PharmaSuite®が選ばれる理由

そのアプリケーションには、さまざまなタイプのユーザと、おそらくさまざまな施設が関わっており、それぞれのニーズはすべて異なります。アプリケーションの発展に伴い、そのニーズは進化し続けています。そのため、今日機能しても、明日には機能しなくなるかもしれません。汎用性が重要になります。すぐに使える既製のコンテンツには一貫性がありますが、変化するニーズに対応するために簡単に構成可能であることが必要となります。さらに、厳しい規制を満たすために、すべてを文書化する必要があります。

次のようなアプリケーションが拡張可能です。

  • 生産注文管理
  • 品質管理
  • レシピ管理
  • 例外によるレビュー
  • トラック&トレース
成功を導くソリューション
製薬業界向けMESの進化
カタログ
成功を導くソリューション

PharmaSuite®: ライフサイエンス業界向けの製造実行システム 

今すぐダウンロード
ライフサイエンス業界向けMES
ウェビナー
ライフサイエンス業界向けMES

PharmaSuite MESを使用すると、お客様の4つの重要な成果を達成できます。

今すぐ見る

PharmaSuiteがもたらすメリット

効率化による節約

EBRシステムによって実現される効率化により、導入の総コストを最適化できます。例えば、品質保証機能と例外によるレビュー機能を自動化することで、プロセスの逸脱を調査する労力とそれに関連するコストが削減されると同時に、バッチデータの電子ログによって紙の文書を物理的に保管するコストが削減されます。

廃棄物の削減

実施可能なワークフローなどのEBR機能と組み合わせてヒューマンエラーのリスクを軽減することで、生産や記録のエラーを防ぎ、製品の廃棄を減らすことができます。さらに、これらのエラーを防ぐことにより、コストがかかりブランド存続の危機となる製品リコールの可能性を最小限に抑えることもできます。

在庫の節約

自動化されたデータ収集と、事後ではなく発生時にリアルタイムで例外をレビューできる機能は、倉庫の在庫として残りリリースを待つような製品の削減につながります。貴社にとって、この回転の速さは在庫コストの削減につながります。

 
 

 

 

「必要な機能性と柔軟性のレベルを実現するための、市場における最良の選択肢です」

— バイオテクノロジ向けPharmaSuite®のお客様

 
 
 
デモをリクエスト
 
デモライブラリにアクセスする
 

当社は2023年Gartner®でリーダに選出されました
MESのMagic Quadrant™

(レポートの完全版はこちらでご覧いただけます)
 
 
 
製薬業界向けMESの進化
製薬業界向けMESの進化
電子ブック
製薬業界向けMESの進化

近年の製造実行システムの進歩は、
生産を最適化し、市場投入までの時間を短縮して、コンプライアンスを容易にします。

今すぐダウンロード
MES衰退の噂は本当か? そんなことはありません。
MES衰退の噂は本当か? そんなことはありません。
ブログ
MES衰退の噂は本当か? そんなことはありません。

製造実行システム(MES)が死んだという風評は、かなり誇張されています。

今すぐ読む
ライフサイエンスにおけるデジタルトランスフォーメーション
ライフサイエンスにおけるデジタルトランスフォーメーション
ブログ
ライフサイエンスにおけるデジタルトランスフォーメーション

生産的なデジタル環境を実装するためにするべき3つのこととするべきでない3つのこと

今すぐ読む
 
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト...
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left MES
  7. Chevron LeftChevron Left ライフサイエンス向けMES