Loading

Kepwareを搭載したPlex生産モニタリング

リアルタイムの生産可視性で継続的な改善を推進
ヘルメットと安全メガネを着けた男性が生産現場のフォークリフトに座ってタブレットを持っている
OperationSuite
    • 概要
    • Plex MES
    • Plex MES
    • Plex生産モニタ
    • Plex生産モニタ
    • Plex 品質管理システム
    • Plex 品質管理システム
    • 自動車向けMES
    • 自動車向けMES
    • 消費財向けMES
    • 消費財向けMES
    • ライフサイエンス向けMES
    • ライフサイエンス向けMES
    • 金属製造向けMES
    • 金属製造向けMES
  • FactoryTalk Edge Gateway
    • 概要
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • 概要
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk ViewPoint
    • FactoryTalk ViewPoint
    • RSView32からFactoryTalk View SEへ
    • RSView32からFactoryTalk View SEへ
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • ThinManagerシンクライアント管理
    • ThinManagerシンクライアント管理
    • 産業用通信
    • 産業用通信
    • Pavilion8モデル予測制御(MPC)
    • Pavilion8モデル予測制御(MPC)
    • 工業用機器向けのリモートアクセス
    • 工業用機器向けのリモートアクセス

生産現場のリアルタイムの可視性により何を達成できるか疑問に思ったことはありませんか? 運用と実用的な生産データを明確に把握することで、成果、効率、改善を推進することに目を向けることができます。クラウド内のPlex生産モニタリングソフトウェアにより、ハードウェアやカスタマイズされたソフトウェアは必要ありません。マシンへのシームレスな接続で他に何が可能かをご覧ください。

Plex生産モニタリングビデオ
製造ラインを流れるボトル
ビデオ
Plex生産モニタリングビデオ

Plex生産モニタリングを使用して、稼働時間とスループットを最大化し、より迅速で信頼性の高い意思決定を行う方法をご覧ください。透過的でリアルタイム運用KPIを使用して、継続的な改善を推進します。

今すぐ見る

生産現場データを最大限に活用する

黒で囲まれた時間を表示する時計

すぐに始めましょう

このすぐに使えるソフトウェアソリューションを使用して、生産の可視性と価値実現までの時間を短縮します。

パフォーマンスの最適化

運用メトリックのリアルタイムで正確な可視性により、生産を改善し、ダウンタイムを削減します。

継続的な改善を目指して

実用的な洞察を活用して、生産における慣行を改善し、継続的な価値を提供します。


主な機能:新しいレベルのパフォーマンスに到達する

オペレーターが問題を解決し、改善点を伝えることから、効率を高めてスループットを最大化することまで、Plex 生産モニタリングは運用における新しいレベルのパフォーマンスを解き放つことができます。

生産ホワイトボードは、長年の実績がある生産現場におけるビジュアル管理のための必需品です。しかし、ホワイトボードは本質的に手作業を伴う道具であるためヒューマンエラーが起きやすく、インクが乾く間もなく陳腐化することになりました。

Plex生産モニタリングを導入すれば、ユーザフレンドリなダッシュボードとスコアボードを簡単にセットアップして活用でき、サイクルタイムや容量使用率、総合設備効率(OEE)などの生産基準をリアルタイムに表示できます。これは生産モニタリングが停止した場合などに、スイス・アーミー・ナイフのような万能ツールになります。

次の方法で、プロダクションホワイトボードを次のレベルに引き上げます。

  • 任意のハードウェアに簡単に接続できる機能による迅速な実装
  • 生産性やその他の機器のKPIをリアルタムに測定する、生産現場に接続されたクローズド・ループ・システム
  • 時が経つにつれて、ダウンタイム、OEEパフォーマンス、およびジョブパフォーマンスを改善する生産の視覚化
  • 生産サイクル、ジョブメトリクス、品質、ダウンタイム、廃棄物、およびマシン状態などの測定機能 Plex 生産モニタリング機能
Plex生産モニタリング
製造工場で安全メガネをかけてタブレットを使用している女性
カタログ
Plex生産モニタリング

Plex生産モニタリングが生産現場をシステムに接続して、生産をデジタルで追跡し、リアルタイムで実用的な情報を提供する方法をご覧ください。

今すぐダウンロード

Plex 生産モニタリングの実際の使用

10%
生産現場全体の生産効率の向上
100万ドル以上
従業員の提案による収益の節約
15%
マシンのダウンタイムの低減
継続的な改善:Plex生産モニタリング
コンピューターステーションで働く上級技術者
ウェビナー
継続的な改善:Plex生産モニタリング

Plex Systems 生産モニタリングを使用する場合、生産現場のマシンへのシームレスな接続がどのように行われるかを学びます。

ご参加ください

改善を推進する機会を解き放つ

生産効率の最適化と継続的な改善は、製造の成功に不可欠です。それをうまく行うということは、正確なデータをリアルタイムで収集し、それを実行可能にすることを意味します。Plex 生産モニタリングは、継続的な改善を推進するための透過的でリアルタイムの運用KPIを提供することにより、これを可能にします。Plex 生産モニタリングでチャンスを得るための5つのステップは次のとおりです。

  1. チームを集結。中核になるチームを特定。選ばれたチームメンバー達には、生産モニタリングがどのようにスマートマニュファクチャリングへの出発点になるかというビジョンを描く役割があります。その時の前提は、「ニーズありき」という点です。
  2. 最大の問題点を特定。。実際的な方法をとり、最大の問題点の原因となっている企業内の1つのライン、エリア、またはプロセスから着手します。
  3. KPIに目標を絞る。あなたにとって最も重要なことは何ですか? 生産サイクルの改善ですか、ダウンタイムの短縮または廃棄物の削減、あるいは品質の改善ですか? 成功の定義に何を使用するかを決定し、新しい測定もオープンに受け入れます。
  4. スマートモニタ。既存のマシンや機器を接続し、生産サイクルのループをクローズします。接続が完了し、リアルタイム表示が開始されたら、潜在能力が解放されます。
  5. チェックを継続します。最初の成果を得た後も、任務は終わりではありません。それらの基準を活用し、現在進行中の効率性の向上や継続的改善に取り組みます。

Plex 生産モニタリングはどのような問題を解決しますか?

資源は限られています。時間はますます貴重になっていきます。しかし、あなたの会社が多くのメーカーと同じようなら、まだ以下の課題に苦しんでいるはずです。スループットの向上とコストの削減が最終的なゲームである場合は、Plex 生産モニタリングが役立ちます。

  1. 問題の根本原因を特定できない。ボトルネックが発生する場所やその理由は必ずしも明白ではありません。多くのメーカーでは、データの追跡と分析に未だに悪戦苦闘していますが、継続的改善を達成するために必要となるのはまさにこの部分です。
  2. 手作業はリソースの無駄づかいです。繰り返しの多いデータ入力プロセスは退屈なだけでなく、時間とコストがかかります。手作業がエラーの原因となり、重要性の高いタスクから注意をそらすことは言うまでもありません。
  3. 視認性が良いとは言えません。誰もが期待や目標を達成したいと思っています。しかし、生産の稼動状態に関する状況に応じたリアルタイム表示機能がなければ目標を達成することは容易ではありません。

The Plex Smart Manufacturing Platform

Plex Systemsを使用することで、MES、サプライチェーン、および品質の高度な機能を備えた産業運用の変革を、クラウドベースのアプリケーションで加速して運用効率を高めます。

The Plex Smart Manufacturing Platform™はプラントフロアで誕生し、現在および将来にわたってよりスマートな製造プロセスを実現するために設計されています。記録および予定に関する単一のデジタルシステムにより、メーカーが業務全体を通じて視認性、品質および制御の新たな水準に到達することをPlexは可能にします。

人、システム、マシン、サプライチェーンを接続する

ビジネスプロセスを自動化して効率を高める

生産現場から経営上層へのデータの追跡

最重要事項の分析と十分な情報による意思決定の促進

ソフトウェアを注文しますか?

注文オプション
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
注文オプション

ソフトウェアとサブスクリプションサービスのワン・ストップ・ショッピング。

注文オプションの詳細
コンサルタントに相談する
DistributorDistributor
コンサルタントに相談する

ソフトウェア要件については、お近くのロックウェル・オートメーションセールスコンサルタントにご相談ください。

お問い合わせ

おすすめ

FactoryTalk Analytics
FactoryTalk Analytics
ソフトウェア
ソフトウェア
FactoryTalk Analytics
FactoryTalk Analyticsは、セルフサービスの機械学習およびデータマッシュアップを提供します。お客様がITやデータサイエンティストに頼る必要はありません。
こちらをご覧ください
総合設備効率(OEE)
表を見つめるタブレットを持ったヘルメットの女性と同じくヘルメットの男性
ケーススタディ
総合設備効率(OEE)

これらの業界リーダーは、OEE戦略にスケーラブルなアプローチを適用しました。これらの実際の例は、パフォーマンスと品質の向上に関する実際の結果を示しています。

今すぐ読む
デジタルトランスフォーメーション
デジタルトランスフォーメーション
機能
機能
デジタルトランスフォーメーション
IT/OT境界をまたぐ制御および情報の統合を支援し、運用に対する新たなインサイトを提供することでより有意義なビジネス成果を促進します。
当社にできること
スマートマニュファクチャリングの現状
製造現場にて安全ゴーグルをつけた3人の操作担当者が、タブレットでPlexスマートマニュファクチャリングのダッシュボードをプレビューしています。
レポート
スマートマニュファクチャリングの現状

この最新レポートでは、300社以上の製造業大手が、自社の業務が直面している緊急の課題と、そのニーズに応えるためのテクノロジーの活用方法を共有しています。今日のトレンドは、明日の課題の解決にどう役立つのでしょうか?

こちらをご覧ください
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト...
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left MES
  7. Chevron LeftChevron Left Plex生産モニタリングソフトウェア