Loading

QuickStickインテリジェント・コンベア・システム

中~高ペイロードの動的で高速な搬送を実現
独立型カートテクノロジ
  • iTrakインテリジェント・トラック・システム
  • MagneMover Liteインテリジェント・コンベア・システム
  • QuickStickインテリジェント・コンベア・システム

QuickStick®インテリジェント・コンベア・システムは製品輸送の新しい時代を拓きます。より速く、クリーンで、効率的な搬送技術により、機械や施設全体の生産性を飛躍的に高めます。

各システムはモジュール式コンポーネントで構成されているため設計の自由度が高く、拡張性の高い、柔軟で革新的なコンベア・システムを構築して生産現場の独自の要求に応えることができます。


かつてないスピードと制御

QuickStickインテリジェント・コンベア・システムは、プロセスの効率を向上させながら総所有コストを削減できます。モジュールはエンドツーエンドで構成でき、従来のシステムより最大10倍の速度でキャリアを推進する電磁力を生み出します。ソリューションの構成にかかわらず、設計は非常にシンプルです。そのため、メンテナンスにかかる時間を削減して、稼働時間を増加させることができます。

システムは機械メーカライブラリを備えたStudio 5000® Application Code Managerを使用して、Logix制御環境に素早く簡単に統合できます。

QuickStickインテリジェント・コンベア・システムにより、以下のようなことが可能になります。

  • 独立した双方向のペイロード移動と制御により、これまでにない柔軟性を達成
  • スムーズな加速/減速と組込みの衝突防止機能により、スループットと製品品質を向上
  • 高度な安全機能により、従業員と装置をより確実に保護
  • ソリッドステート推進機の使用により、アップタイムと信頼性を向上
  • 装置は移動中にのみエネルギーを消費し、ブレーキ時に電力を回生するため、エネルギー使用量を削減
ビデオ
QuickStickテクノロジ: 迅速、クリーン、効率的

QuickStickは、スループットの向上と所有コストの削減を実現するインテリジェント・コンベア・システムです。詳細はこのビデオをご覧ください。


システムを選択して生産性を一気に加速

コンベアがラインのパフォーマンスを下げている可能性があることをご存じでしょうか。

全体的な生産性は、コンベアが部品を機械に出し入れしたり、製品を次の工程に運んだりする時間に大きく左右されます。QuickStickインテリジェント・コンベア・システムはキャリアを素早く始動および停止させ、製品をこれまでにないスピードで搬送できるため、必要な場所により速く届けることができます。これにより機械の待機時間を削減し、その分だけ価値を生み出すことができます。

品質を最優先することも、これまでより簡単になります。システムには自動ルーティングと組込みの衝突防止検知機能が含まれ、生産工程全体で製品の品質を最大限に高めることができます。

より速く、より柔軟なプロセスを実現しましょう
お問い合わせ 販売代理店に問い合わせる

インテリジェントな搬送システムがKUKAの新しい可能性を切り開いた方法をご覧ください

KUKAは自動車業界の顧客に、スピード、制御能力、柔軟性を高めたソリューションを提供するためのアプローチを模索していました。QuickStickインテリジェント・コンベア・システムはこの目的に最適でした。

KS PULSEは最新のリリースでもシンプルなまま
KS PULSEは最新のリリースでもシンプルなまま
Case Study
Case Study
KS PULSEは最新のリリースでもシンプルなまま
独立型カートテクノロジに基づいた自動車車体組立へのこの画期的なアプローチにより、より迅速で簡単な統合が可能になりました。
スマートコンベアが無限の可能性を開く
スマートコンベアが無限の可能性を開く
Magazine
Magazine
スマートコンベアが無限の可能性を開く
独立型カートテクノロジに基づいた新しいKUKAシステムは、組立バッファリングの課題を解決する桁違いの柔軟性を特長としています。
クーカは独立型カートテクノロジによる自動車生産をマスタ
クーカは独立型カートテクノロジによる自動車生産をマスタ
Case Study
Case Study
クーカは独立型カートテクノロジによる自動車生産をマスタ
クーカは、自動車製造施設で使用されている標準的なオートメーションシステムを評価し、柔軟で効率的で費用対効果の高いシステムを作成する機会を得ました。

成功に必要な知識を得る

多忙な日々のスケジュールにトレーニングを組み込むのは容易ではありません。そのため、私たちはLearning+トレーニングのサブスクリプションを提供し、都合に合わせて柔軟にチームのスキルアップができるようにしました。Learning+トレーニングのサブスクリプションは、自分のペースで進めるeラーニングと、指導者と共にクラスで行う共同作業、ラボ、および追加のトレーニングコンテンツを組み合わせたもので、オンラインで提供されます。深く掘り下げたコース内容により、チームは自動化システムの設計、プログラム、メンテナンスに必要な技術的スキルを身に付けることができます。


Main Image

カスタムソリューションが必要な場合

大小さまざまな負荷の幅広い用途への独立型カートテクノロジの導入をサポートします。LSMのすべてのメリットを備えたカスタムソリューションを活用し、お客様のニーズ確実にお応えします。

カスタムアプリケーションについて問い合わせる
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left 独立型カートテクノロジ
  5. Chevron LeftChevron Left QuickStickインテリジェント・コンベア・システム