MagneMover® LITEは、軽負荷を迅速かつ効率的に搬送するために特別に設計されたスマートで手頃な価格の搬送システムです。機械内アプリケーションおよび厳しいモーション要件を伴うアプリケーション向けに、従来型のベルトコンベアやチェーンコンベアよりも優れた性能を発揮し、新たなレベルのプロセス最適化とスループットを実現します。
インテリジェントかつ高い費用効率を実現
MagneMover LITEは、選りすぐりの標準ビルディングブロックで構成されています。それぞれのブロックは電動トラックセクションであり、無数のレイアウトが可能です。トラックはIP65に適合しており、クリーンルームやウォッシュダウン環境に最適です。
以下の特長を備えています。
- モータ、ドライブ、コントローラ、位置決め、ガイダンスを内蔵
- 1m当たり最大9つのモーションパック
- 1m当たり最大12つのキューパック
- 1パック当たりの最大総重量2.5kg
- タンデムパック1つ当たりの最大総重量10.0kg
- 最高速度2m/秒
- 最大加速度4 m/s2 (ペイロードおよびカートのタイプによって異なる)
- 60mmパック
- 追跡およびトレース内蔵(RFIDなし)。RFIDもご利用いただけます。
- 再現性+/- 0.5mm (直進モータのみ)
- プロセスステーションでの再現性:+/-0.10 mm (キャリブレーションあり)
- CEマーク、UL認可
リソース
独立型カートテクノロジへの投資を最大限に活用するために必要なソフトウェア、ファームウェア、ドキュメント、ツールをご覧ください。
カスタムソリューションが必要な場合
さまざまな負荷が加わる幅広いアプリケーションへの独立型カートテクノロジの導入をサポートします。LSMのすべてのメリットを備えたカスタムソリューションを活用し、お客様のニーズ確実にお応えします。