Loading

iTrakインテリジェント・トラック・システム

拡張性の高いモジュール式のリニア・モータ・システムで柔軟性を向上
独立型カートテクノロジ
  • iTrakインテリジェント・トラック・システム
  • MagneMover Liteインテリジェント・コンベア・システム
  • QuickStickインテリジェント・コンベア・システム

包装およびマテリアルハンドリング向けトラックベースの産業用モーションコントロールの設計と構築に革命をもたらすiTRAK® では、リニアモーションとロータリモーションを組み合わせました。開発されたものは、機械の能力をさらにアップするのを支援する完全な統合モーションソリューションです。


トラックシステムによってモーションコントロールを革新

iTRAKインテリジェント・トラック・システムは、今日の市場で最も革新的なモーションソリューションの1つです。このシステムは、モジュール式のスケーラブルなリニア・モータ・システムです。これを使用することで、直線または曲線の軌道上で複数のムーバを独立制御できます。回転駆動型チェーン、ベルト、およびギアは過去のものになりました。iTRAKによりハードウェアが簡単で効率的なソフトウェアプロファイルに変わるため、オートメーションにおける速度と柔軟性が再定義されます。

メリット:

  • 生産率を50%以上向上
  • 変更時のダウンタイムを短縮
  • 機械のサイズを縮小
  • より短時間の稼働で高い収益性を実現
  • 定期メンテナンスの手間を低減

iTRAKトラックシステムは、iTRAK 5730小型フレームおよびiTRAK中型フレームとして利用可能で、アプリケーションプログラムに合ったサイズを確実に取得できるよう支援します。

ビデオ
iTrakインテリジェント・トラック・システムの概要

iTRAKインテリジェント・トラック・システムは柔軟性、完全なトレーサビリティ、高度な拡張性を備えたスマート運送向けソリューションです。様々な方向、形状、設定により使用可能であり、断続および連続モーションのどちらとも組み合わせることができます。組立と保守が容易で、統合安全を特長としています。 

iTRAKインテリジェント・トラック・テクノロジの製品プロファイル
Main Image
カタログ
iTRAKインテリジェント・トラック・テクノロジの製品プロファイル

未来はすぐそこまで来ています。iTRAKインテリジェント・トラック・システムで時代に乗り遅れないようにしましょう。製品プロファイルについてはこちらをご覧ください。

今すぐダウンロード
iTRAKインテリジェント・トラック・システムの概要
Main Image
プレゼンテーション
iTRAKインテリジェント・トラック・システムの概要

iTRAKは、複数の磁気推進ムーバを独立して制御する拡張性の高いモジュール式のリニア・モータ・システムです。

こちらをご覧ください
独立型カートテクノロジのパンフレット
Main Image
カタログ
独立型カートテクノロジのパンフレット

従来のコンベアに比べ、大幅に高いパフォーマンスを提供する新世代リニアモータの詳細情報をご覧下さい。

今すぐダウンロード

iTRAK 5730小型フレーム

iTRAK 5730小型フレーム

iTRAK 5730小型フレームは、小型機械のための省スペースに配慮して設計されています。50 mmのピッチにより、フローラッピング、エンド・ロード・カートニングや、フォーム、充填、密閉パウチングなど、一次梱包用途に適しています。また、iTRAK 5730小型フレームは、システムアーキテクチャに簡単に統合できるため、エネルギー消費の最適化、部品の摩耗のモニタ、およびダウンタイムの低減に役立つ分析データが得られます。

iTRAK 5730は、SIL 3、PL e安全定格における安全トルクオフや安全停止1のような統合安全も備えています。安全ゾーンの確保により、生産性を損なうことなく安全性が向上します。これによって、安全ゾーン内にトリップが存在した後であっても、安全ゾーン外でモーションを継続できます。以下の特長を備えています。

  • ムーバの最小ピッチ:50 mm
  • 工具の表面直径:420 mm
  • 横幅:130 mm
  • 力:100 Nピーク、36 N連続
  • 最高速度:5 m/秒
  • ペイロード:最大4 kg、低速時は4 kg以上
  • 位置ループ比:250 us
  • 再現性:+/-0.01 mm
  • 最大システムサイズ:64論理区画、ムーバ128個
  • レール設計:ステンレススチール
  • IP保護等級:IP66インフィールドカバー付き

iTRAK小型フレームのスタータキットで始めよう

テストを行ないたいのであれば、iTRAK 5730小型フレームのスタータキットを使用して、実施前に簡単にテストできます。このプラグ&プレイのキットにより、機械を再設計する前にiTRAKインテリジェント・トラック・システムをテストできます。以下の2つのサイズのスタータキットが用意されています。

  • 小型:600 mmストレートトラック、ムーバ5個
  • 大型:1200 mmストレートトラック、ムーバ10個

制御盤には以下が含まれています。

  • Compact GuardLogix®コントローラ:5069-L3100ERMS2
  • 安全I/O:5069-IB8S、5069-OB16
  • iTRAK電源:2198T-W25-ER
  • Kinetix® 5700 DCバス電源:2198-P031
  • Kinetix 5500ラインフィルタ:2198-DB20-F
SAP材料番号またはKMAT番号 マーケティング的な説明 技術的な説明 カタログ番号1
PN-585036 iTRAK 5730小型スタータキット iTRAK 5730小型スタータキット、600 mmストレート、ムーバ5個、制御盤付き 2198T-SK-06-05
PN-585037 iTRAK 5730大型スタータキット iTRAK 5730大型スタータキット、1200 mmストレート、ムーバ10個、制御盤付き 2198T-SK-12-10

iTRAK中型フレーム

iTRAK中型フレームは、大規模システム向けに設計されています。このフレームは、最大250個のムーバを備えた100 mの長さまで設計できます。そのため、自動車組立や高重量の製品パッケージのような重いペイロードを伴う用途に最適です。以下の特長を備えています。

  • 最大ピッチ:72.2 mm
  • 工具の表面直径:600 mm
  • 横幅:~250 mm
  • 最高速度:5 m/秒
  • ペイロード:最大40 kg
  • 位置ループ比:1~2ミリ秒
  • 再現性:+/-0.03 mm
  • 最大システムサイズ:128論理区画、ムーバ250個
  • レール設計:工具鋼
  • IP保護等級:IP65
iTRAK中型フレーム

モータモジュールのサイズによる力

*ピーク力、連続力:46~417 N
モータモジュール ムーバの磁石
50 mm 100 mm 150 mm
50 mm 88 N* 185 N* 265 N*
100 mm 176 N* 370 N* 529 N*
150 mm 265 N* 555 N*  793 N*

*ピーク力、連続力:46~417 N

独立型カートテクノロジのスマートな運用方法について説明を希望されるお客様
お問い合わせ

リソース

独立型カートテクノロジへの投資を最大限に活用するために必要なソフトウェア、ファームウェア、ドキュメント、トレーニングをご覧下さい。

ファームウェアおよびソフトウェア

iTRAK製品およびダウンロード

ツール

  • アプリケーション・コード・マネージャ
  • アプリケーション・コード・ライブラリ
  • 3次元シミュレーションソフトウェアでエミュレートする
  • Motion AnalyzerにおけるiTRAK図面

技術資料

iTRAKインテリジェント・コンベア・システム の技術文書を見る


iTRAK - 画期的な新機能
Main Image
プレゼンテーション
iTRAK - 画期的な新機能

絶えず変化するお客様の要望に対応するために、より小規模な生産工程で迅速化を図り、柔軟性を高めようとしていませんか。

今すぐ見る

機械設計を現代化

iTrakインテリジェント・トラック・システムは、過去数十年間見られなかった方法で機械設計を革新する機会をもたらします。機械設計はこれまで、機械的ラインシャフトから電子ラインシャフトを経て、最終的に独立ムーバ技術にいたった経緯があります。このビデオでは、連続モーションと断続モーションの併用、ダイレクト・ドライブ・モーション・コントロール、高性能サーボ制御を組み合わせることで、どのようにしてスループットを向上し、変更時間を短縮して、全体的な機械のサイズを縮小できるかをご説明します。


より安全な機械の一部

独立型カートテクノロジは、より安全な機械を設計する絶好のスタートとなります。組み込み型の衝突防止またはあらかじめプログラムされたライブラリのいずれかによって各カートを独立して制御し、製品の損傷を防止します。トラックのセグメント化により、安全製品または独立型カートテクノロジの統合安全によって可能となる安全ゾーンを作り出すことができます。安全性と生産性を組み合わせて、レベルアップを成し遂げます。

機械安全
機械安全
能力
能力
機械安全
Machine safety that actually improves productivity and performance, protects personnel and enables the Connected Enterprise. Adopting a holistic approach to machine safety leveraging Smart Devices achieves significantly higher OEE.
こちらをご覧ください

iTRAKで製造における課題を解決する

iTRAKシステムを使用するCama Group社
Main Image
プレゼンテーション
iTRAKシステムを使用するCama Group社

ロックウェル・オートメーションのiTRAKシステムを採用した、Cama Group社のCAMA CL175の動作例をご覧ください。

今すぐ見る
iTRAKにより切換え時間を最大50%削減
Main Image
導入事例
iTRAKにより切換え時間を最大50%削減

オプティマ社とインテジーナ社は、ロックウェル・オートメーションが提供する最新の柔軟な統合アーキテクチャソリューションにiTRAKを組み合わせて得られるメリットを享受しています。切換え時間が最大50%削減されました。

今すぐ読む
iTRAKはスループットの課題に対応
Main Image
導入事例
iTRAKはスループットの課題に対応

Lotte Wedel社は、さまざまなパッケージ形式とさまざまな個数の製品を容易に処理するカートニングマシンを開発するために、ECONO-PAK社にコンタクトをとりました。

今すぐ読む
iTRAKにより生産性を向上させ、設置面積を縮小
Main Image
導入事例
iTRAKにより生産性を向上させ、設置面積を縮小

新しい組立機械で最も重要となるのは可変ピッチ、高速かつ卓越したスループットであるため、Maga Activeは革新的なiTRAK®テクノロジを有するロックウェル・オートメーションに目を向けました。

今すぐ読む

iTRAK 5730小型フレーム

カスタムソリューションが必要な場合

iTRAKインテリジェント・トラック・システムを受注設計することもできます。受注設計プロジェクトの例には以下のものがあります。

  • 液冷式モータモジュール
  • 45°および135°の曲線
  • 重いペイロードムーバ
  • 大きな半径曲線
  • その他
カスタムアプリケーションについて問い合わせる

オンデマンドのウェビナーで最新情報を把握

独立型カートテクノロジの導入
Main Image
ウェビナー
独立型カートテクノロジの導入

ギア、ベルト、チェーンは不要、搬送方法の改善

ウェビナーを見る
ロボットソリューションの導入
Main Image
ウェビナー
ロボットソリューションの導入

統合されたロボットの経験にロックウェル・オートメーション®の設備をご希望ですか? このシリーズでスタートでき、完全な統合ソリューションの価値が示されます。

ウェビナーを見る
独立型カートテクノロジでコストを削減し、ライフサイエンスの自動化における柔軟性を拡大します。
Main Image
ウェビナー
独立型カートテクノロジでコストを削減し、ライフサイエンスの自動化における柔軟性を拡大します。
ウェビナーを見る
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

iTRAKインテリジェント・トラック・テクノロジのサポートが必要ですか?

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left 独立型カートテクノロジ
  5. Chevron LeftChevron Left iTrakインテリジェント・トラック・システム