Loading

機械安全

スマートセーフティオートメーションの世界的なリーダ
産業環境でタブレット持って議論している黄色いヘルメットをかぶって安全メガネをかけた2人の男性
安全ソリューション
  • 電気
  • 機械
  • 管理
  • 成熟度
  • プロセス
  • サービス
  • リソース
  • システムツール

機械安全は実際的な生産性と業績の向上につながるものです。スマートデバイスを活用する機械安全に対し総合的アプローチを採る企業は、総合設備効率(OEE)を大幅に高めることができます。このような企業では、予想外のダウンタイムが低減され、平均的な企業と比べ負傷率も半分以下になっています。マシンを構築する場合でも使用する場合でも、スマートセーフティは生産性の改善、人員の保護、The Connected Enterpriseの実現と同義です。その例をご覧ください。


スマート安全製品による生産性と安全性の向上

スマートセーフティ
スマートセーフティ
カタログ
カタログ
スマートセーフティ
スマートセーフティ製品は、コネクテッドエンタープライズに不可欠です。生産および保守を最適化しながら、どのように安全を向上させることができるかを確認してください。
詳細をご覧ください
スマートセーフティでニューノーマルでの生産性とオペレーショナルレジリエンスを向上
灰色のエンドキャップ付きの赤色の450L Guardshieldセーフティ・ライト・カーテンの上部1/3の拡大表示で、黄色の金属製マシンに側面取付けされ、背景は灰色のぼかし表示になっています。光学レンズの側面は右に向いています。
白書
スマートセーフティでニューノーマルでの生産性とオペレーショナルレジリエンスを向上

デジタルトランスフォーメーションの加速により、スマート安全ソリューションの需要が高まっています。このようなソリューションは、製造メーカや加工業者の運用回復戦略にとって不可欠なコンポーネントであり、このニューノーマルの時代に成功するために必要な生産性を達成するための主要なイネーブラです。この需要に応えるため、ロックウェル・オートメーションは、お客様のデジタルトランスフォーメーションのプロセスを加速するように設計されたスマート安全ソリューションの幅広い製品ラインをさらに強化しました。

今すぐダウンロード
ビデオ
スマートセーフティのデータアニメーションに基づくマシンの稼働時間

このアニメーションでは、生産管理者がスマート安全装置で配信する情報からラインに関する問題を指摘できます。安全に守られた場所にある機器へのアクセス回数が増加していることがわかりました。


機械安全の原則当社では機械安全の原則、関連規格、および安全対策の実施手段についてガイダンスを提供しています。機械安全に関する説明書では、ISO 13849-1を詳しく取り上げているほか、安全遂行レベルの計算方法を含むアプリケーション例を紹介しています。予想外のダウンタイムを低減し、平均的な企業と比べ負傷率を半分以下にする方法をご確認ください。

機械安全に関する説明書
処理マシンの前で黄色のタブレットを検査する男性
マニュアル
機械安全に関する説明書

この無料書籍は、IEC 62061およびISO 13849-1を中心とした機械安全の原則、関連規格、および安全対策の実施手段についてガイダンスを提供します。

今すぐダウンロード
稼働時間を高める安全システム設計
後ろで安全装置と黄色のキャップが付いているボトルを移動させるコンベアで作業する男性
白書
稼働時間を高める安全システム設計

統合安全技術を設計段階に組み込むことで、機械の可用性を高めて平均修理時間を低減し、生産性を改善することができます。

今すぐダウンロード
代替手段を使用したダウンタイムの低減
赤色のセーフティロックと危険警告タグ
ブログ
代替手段を使用したダウンタイムの低減

従来のロックアウト/タグアウト手順にかわる手段により、製造メーカは作業員の安全と生産性を向上させることができます。

今すぐ読む

開発時間を短縮しコンプライアンスを強化するツール

当社のツールキットとの安全性統合により、機能安全ライフサイクルを一貫した、信頼性の高い、文書化された形で管理できます。

当社の包括的な安全構成ツールスイートでは次のことが可能です

  • Safety Automation Builder - 機械安全の設計と検証を簡易化し、時間とコストを節約するのに役立つ無料のソフトウェアツールです。
  • 設計済み安全機能 - ユーザのことを考慮して構築されたこの安全機能が、リスクを最小限に抑え、設定、構成、配線などの開発を加速させます。
  • SISTEMAツール - 機械制御システムの安全性に関連する部品の安全遂行レベルの算出を自動化できます。
安全システム開発ツール
安全システム開発ツール
安全システム開発ツール
The Safety Lifecycle methodology can dramatically reduce safety system development time and improve compliance.
こちらをご覧ください

産業用オートメーションの構築には拡張可能な製品ラインを

最新技術を駆使して構築

コネクテッドエンタープライズを構築するにあたっては、個々の製品の寄せ集めではなく、デバイスがシームレスに統合されたオートメーション制御システムが必要です。当社では、マシンレベルのシステムと基幹システムをシームレスに統合いただけるよう、製品やソフトウェア、サービスを改良し、御社の意思決定力向上を支援しています。

当社は最新技術を駆使し、拡張性が高く将来にも対応可能なソリューションを提供いたします。最もインパクトのある結果をもたらすリアルタイムでセキュアな基盤を構築できるソリューションをお届けします。

制御と情報の統合
ロックウェル・オートメーションのスマート・モータ・コントローラ・システムの接続を示す白黒の設計図
概要
制御と情報の統合

統合アーキテクチャがどのようにスマートマニュファクチャリングを通じてコネクテッドエンタープライズの実現に貢献しているかをご覧ください。

詳細をご覧ください
統合設計環境
その上にロックが付いている4つの灰色と白のアイコンのダッシュボードビュー、左上隅にはロック記号が付いた機器がある、右上隅には2人の人物がおり1人はロック解除記号、もう1人にはロック済み記号、左下にはチェックマークの付いた3台のコンピュータの設定がある、右下にはロック済み記号のついた判読できないデータがある
概要
統合設計環境

Studio 5000がどのように設計環境を統合してコネクテッドエンタープライズの実現に貢献するかをご覧ください。

詳細をご覧ください
産業用スマートデバイスの価値を発見する
さまざまなスマートデバイスの接続を強調し、データの流れを示す、赤色のラインが挿入された灰色の製造ライン
概要
産業用スマートデバイスの価値を発見する

当社のスマートデバイスは新たな効率性と総所有コストの削減を実現する、統合されたスケーラブルなソリューションです。スマートデバイスは、製品の品質を高め、ダウンタイムを低減し、スマートマシンへの投資を将来にわたって保護することで、スマートマニュファクチャリングを支援することができます。

詳細をご覧ください

スマートデバイスとスマートセーフティワークショップ
警告アラートが表示されたコンピュータのダッシュボードの前で、セーフティ・ライト・カーテン、安全E-Stop、ヘルメットをかぶった男性など、スマートセーフティを表現したドローイングアイコン
スマートデバイスとスマートセーフティワークショップ

今すぐワークショップを依頼 ロックウェル・オートメーションの営業担当者がご連絡いたしますので、お客様向けにカスタマイズされた全ワークショップをスケジューリングしてください。このワークショップはスマートマシンを提供するOEMに最適で、プラントフロアと企業やエンドユーザをシームレスにつなぎます。このワークショップは新しい価値を引き出し、コストの削減、資産活用の最適化の手助けになります。

今すぐサインアップ
Main Image

機械安全に関する法律および規格

安全に関する法律の遵守は、職場での事故や負傷、病気の発生を防止する上で何よりも重要です。ここには規格に違反した場合にどのような結果がもたらされるかについて、詳しく説明されています。これらの規定は、職場における従業員の安全と健康を守るために従業員、雇用主、スーパバイザがそれぞれ負うべき責任について定めています。

機械安全規格の概要
赤色のヘルメットと黄色の安全反射ベストを着用した2人の男性がタブレットを眺めて産業用ロボットの前に立っている。
マニュアル
機械安全規格の概要

このドキュメントを、ハザード、アスペクト、技術関連の安全規格の要覧としてご利用ください。

今すぐダウンロード
労働安全法規・規格
産業環境での製造機器を示すさまざまな色合いの青色の多層シルエット
記事
労働安全法規・規格

世界の法令遵守と規格の最新変更点に関するアドバイスとガイダンス

今すぐ読む

世界クラスの安全性

リスク低減と生産性向上

国際的な安全規格や技術の開発が進んだ現在、製造上の安全は生産最適化のための強力なツールと見なされるようになっています。労働安全規格や技術を導入することで、リスクの管理を向上させ、けがのリスクを低減できます。また、製造の生産性と効率性、そして従業員やお客様の士気も大きく向上させることができます。

安全システム・インテグレータ・プログラムの詳細情報を表示する
安全サービス
製造機器を検査する安全メガネをかけた男性と女性  男性がロックウェル・オートメーションのロゴが付いたラップトップを持っている
能力
安全サービス

労働安全規格や技術を導入することで、リスクの管理を向上させ、けがのリスクを低減できます。

こちらをご覧ください
ロックアウト/タグアウト・プログラム・サービス
オフィス環境で話し合っている2人の男性がタブレットとスタイラスを持っている
能力
ロックアウト/タグアウト・プログラム・サービス

経験豊富なエンジニアや専門家のチームが御社のニーズに合わせてカスタマイズしながら簡単明瞭なロックアウト/タグアウト(LOTO)プログラムの構築をお手伝いいたします。

こちらをご覧ください
スマート安全製品の詳細
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

スマートセーフティ製品

片方の端にプラグインが付いた2本の赤色のセーフティ・ライト・カーテンスティック
ハードウェア
450L-E GuardShield™ POCセーフティ・ライト・カーテン

450L-E GuardShield™ POCのセーフティ・ライト・カーテンにより指と手を保護するのに役立ちます。  各トランシーバはプラグイン式モジュールによりトランスミッタとレシーバとして使用できます。450L-Eにブランキング、ミューティング、EtherNet/IP接続(2021年1月発売)などの機能が追加され、お持ちのコネクテッドエンタープライズでスマートセーフティが使えるようになりました。

詳細をご覧ください
2つのアクチュエータが左右に引き出された、異なるキータイプとエントリポイントを示す赤色のガード・ロック・スイッチ
ハードウェア
440G-MZガード・ロック・スイッチ

ロボットや可動装置の危険性、境界線のフェンスやドアに囲まれたマシンを扱う際には、安全性が非常に重要です。当社の440G-MZガード・ロック・スイッチは、内蔵のGuardLink®テクノロジーが特徴のスマートデバイスで、作業員の安全を保ちながら、リアルタイムのデータと診断を提供し、大幅に効率を高めます。

詳細をご覧ください
2つの長方形の赤色のインターロックスイッチ、1つは銀の円形ターゲット、もう1つは銀の検知面で、底から黒のコードが出ている
ハードウェア
440G-EZ電磁インターロックスイッチ

新しいGuardmaster® 440G-EZ電磁インターロックスイッチにより、人、機械、環境を保護できます。セーフティスイッチにより防御ドアの物理的なインターロックを行い、危険なエリアが安全な場合に限りそのエリアにアクセスできます。防御ドアのすべての種類に使用する場合、セーフティスイッチはガード位置に対する最高レベルの安全性が保証されています。

詳細をご覧ください
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left 機械安全