ガード・ロック・スイッチ
当社のガード・ロック・スイッチは、停止要求後にすぐに危険が解消されない危険な領域を保護します。多くの機械では、モータやアクチュエータへの電力供給を停止しても、危険な動作はすぐには停止しません。一般的なアプリケーションには、高イナーシャの回転機械、高速回転機械、高圧力を空気弁で開放する必要がある機械などがあります。
当社のガード・ロック・スイッチは、停止要求後にすぐに危険が解消されない危険な領域を保護します。多くの機械では、モータやアクチュエータへの電力供給を停止しても、危険な動作はすぐには停止しません。一般的なアプリケーションには、高イナーシャの回転機械、高速回転機械、高圧力を空気弁で開放する必要がある機械などがあります。
当社のトラップ・キー・インターロック・スイッチは、定義済みのイベントシーケンスを確実に実行したり、オペレータが危険にさらされるおそれを低減するように構成できます。
当社のタング式インターロックスイッチは、ヘッドを回転させることによってさまざまなスイッチ動作を実現できます。また、ガードへの取付けが可能です。この柔軟性により、アプリケーションに最適な機構を実現できます。
非接触型インターロックスイッチを使用することで、作業員や機器を保護できます。同時に、柔軟性と生産性も、安全システムを設計する際に考慮すべきポイントです。非接触型インターロックの場合、通常の状態では、スイッチとアクチュエータの間に物理的接触が生じることはありません。
当社のヒンジ式インターロックスイッチは、起動されると、特定の通常開の(アクセス可能な)ドアまたはガードを閉じます。