ControlLogix® 5570コントローラには標準、安全、苛酷な温度、On-Machineの各モデルが揃っており、プロセス、モーション、ディスクリート、および高い可用性が求められるアプリケーションに適しています。Integrated Architecture™システムに含まれるこれらのコントローラは、Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™および共通のネットワークプロトコルを使用しています。これらのコントローラでは、共通の開発環境を備えた共通の制御エンジンが使用されており、使いやすい開発環境で高性能の制御を行なうことができます。
概要
- EtherNet/IP™の統合モーションおよび統合Sercos™モーション、アナログモーションに対応
- 完全冗長のコントローラおよび電源投入状態での取り外しおよび挿入(RIUP)をサポート
- EtherNet/IP、ControlNet™、DeviceNet™、Data Highway Plus™、リモートI/O、SynchLink、およびサードパーティのプロセスネットワークやデバイスネットワーク上で通信
- リレー・ラダー・ロジック、構造化テキスト、ファンクションブロック、およびSFC言語を使用してプログラム可能
- カタログ番号に「K」が含まれる製品は苛酷な環境で保護機能を提供するコンフォーマルコーティングを装備
- 限られた空間でスペース(幅)を29%節約できるシリーズB、C標準、および1756 XTシャーシ向け1756スリム電源オプション
- 17スロットまで搭載可能なシャーシ(標準、コンフォーマルコーティング、極温対応モデル)を提供
On-Machineコントローラ
- On-Machine™の標準および安全制御により稼働時間を向上してコストを削減
- マシンに直接設置可能なため制御キャビネット内のハードウェア数を最小化
GuardLogixセーフティコントローラ
- 同一シャーシに安全機能と統合モーションを搭載
- TUV認定のSIL 3機能安全(コントローラおよび安全パートナが必要)
- Armor GuardLogixコントローラによりマシンのアーキテクチャを簡略化してシステムの設置面積を削減
- 温度範囲が-25~70°C (-13~158°F)の環境で動作可能(個別に使用)
- 温度範囲が-20~70°C (-4~158°F)の環境で動作可能(FLEX™ I/O-XTモジュールと併用)
苛酷な環境向けコントローラ
- 温度範囲が-25~70°C (-13~158°F)の環境で動作可能(個別に使用)
- 温度範囲が-20~70°C (-4~158°F)の環境で動作可能(FLEX™ I/O-XTモジュールと併用)
製品の比較
特長 |
5580コントローラ |
5570コントローラ |
---|---|---|
高性能 | 5~20倍 (ControlLogix 5570コントローラとの比較) |
2倍 (ControlLogix 5560コントローラとの比較) |
埋込み型イーサネットポート | 1ギガビット(Gb) | 無 |
ローカル・プログラミング・ポート | USB | USB |
エネルギー貯蔵モジュール(ESM)搭載 | はい | はい |
オンボードディスプレイ搭載 | はい | はい |
Studio 5000 Automation Engineering & Design Environmentをサポート | はい | はい |
不揮発性メモリ | セキュア・デジタル・カード | セキュア・デジタル・カード |
最大 ユーザメモリ | 40 MB | 32 MB |
最大 I/Oポイント | 128,000デジタル、4,000アナログ | 128,000デジタル、4,000アナログ |
補足情報
- ControlLogixスタータキット — ControlLogixスタータキットはハードウェアとソフトウェアをバンドルにし特別価格で提供するもので、必要なもの一式が含まれています。コンポーネントを選択し、お客様の環境に適したキットを構築してください。
- ロックウェル・オートメーションのIntegrated Architecture (統合アーキテクチャ)ソリューションは、プラント全体の最適化を効果的かつ効率的に行なうための基盤を提供し、経済状況や消費者ニーズの変化に対しても競争力に優れた対応を可能にします。
- Logixを学ぶ上で知っておくべきこと に関するブログやポッドキャストシリーズでは、当社のコントローラおよびソフトウェアのメリットを最大限に引き出す方法をControlLogix®コントローラシステムの熟練・新規ユーザに向けて解説しています。
仕様
認証
5560 ControlLogix標準コントローラ
-
c-UL-us
-
CSA
-
CE
-
C-Tick
-
ATEX
-
KC
-
FM
5560 GuardLogixセーフティコントローラ
- c-UL-us
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
5560 ControlLogix極限環境コントローラ
-
c-UL-us
-
CSA
-
CE
-
C-Tick
-
ATEX
-
KC
-
FM
5570 ControlLogix標準コントローラ
-
c-UL-us
-
CE
-
C-Tick
-
ATEX
-
KC
5570 GuardLogixセーフティコントローラ
- c-UL-us
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
5570 ControlLogix極限環境コントローラ
-
c-UL-us
-
CE
-
C-Tick
-
ATEX
-
KC
5570 Armor GuardLogix On-Machineセーフティコントローラ
- c-UL-us
- CE
- RCM
- KC
- TÜV
TÜVおよびSIL認定の詳細は、機能安全の認定およびSILのリンクを参照してください。
ソフトウェア
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 | |
安全機能のパンフレット | SAFETY-BR011 | |
Armor ControlLogixおよびArmor GuardLogixのプロダクトプロファイル | 1756-PP019 | |
投資を保護するコンフォーマルコーティングのプロダクトプロファイル | IA-PP001 | |
ControlLogixシステムの選択ガイド | 1756-SG001 | |
ControlLogixスタータキット | 1756-SP401 | |
ControlLogixコントローラの仕様テクニカルデータ | 1756-TD001 | |
ControlLogixシステムのユーザーズマニュアル | 1756-UM001 | |
GuardLogix 5570コントローラのユーザーズマニュアル | 1756-UM022 | |
ControlLogix拡張冗長システムのユーザーズマニュアル | 1756-UM535 | |
Logix5000コントローラ・コモン・プロシージャのプログラミングマニュアル | 1756-PM001 | |
GuardLogixコントローラシステムのセーフティ・リファレンス・マニュアル | 1756-RM093 | |
Logix5000コントローラの設計上の注意事項リファレンスマニュアル | 1756-RM094 | |
GuardLogix 5570およびCompact GuardLogix 5370コントローラのセーフティ・リファレンス・マニュアル | 1756-RM099 |