GuardLinkテクノロジを搭載したAllen-Bradley®のGuardmaster®スマートセーフティ装置では、情報を提供するとともに高度な機能性と柔軟性を実現します。このテクノロジはこれ1つで安全強化と、マシンとプラント全体の効率性向上をサポートします。
GuardLinkテクノロジ対応デバイスにより、GuardLink対応の接続タップによってのみアクセスできる、高度な機能および診断を利用できます。GuardLinkテクノロジには、以下のようなメリットがあります。
- トラブルシューティング作業の効率化に大きく貢献する、状況に沿ったリアルタイム診断機能とセンサによる健全性データ提供
- 自動デバイスリセット(ADR)
- ロックウェル・オートメーションのEtherNet/IP™アーキテクチャにシームレスに統合