Loading

スマートマシンの実現

限界を超えた革新
スマートマシンの実現 hero image
機械および装置メーカ
  • ロケータ
  • スマートマシンおよびスマート機器
    • 加工およびウェブハンドリング
    • 加工およびウェブハンドリング
    • 重工業機器
    • 重工業機器
    • 製造アセンブリ
    • 製造アセンブリ
    • マテリアルハンドリング
    • マテリアルハンドリング
    • 包装
    • 包装
    • プロセススキッド制御
    • プロセススキッド制御
    • 設計
    • 設計
    • 開発
    • 開発
    • 納入
    • 納入
    • 人材とリソースの支援
    • 人材とリソースの支援
  • スマートマシンの実現
  • スマートマシン成熟度モデル

スマートマニュファクチャリングは、ネットワーク化された機械・装置の需要を促進します。
機械メーカは、工場現場と基幹システムをシームレスに接続するスマートマシンを提供する必要があります。

マシンはこれ以上になくスマートに


もっとスマートに、さらに未来に向かって

お客様の現在と将来のニーズに応えるためには、スマートマシンとスマート機器を構築し、機械を超えた価値を提供する必要があります。
スマートマニュファクチャリングは進化します。この世界市場における御社の地位は、マクロトレンドと圧力の避けることのできない変化にどれだけうまく適応するかによって決まります。

スマートマシンによって、以下がもたらされます。

  • 柔軟なオペレーション
  • 革新性と差別化
  • 新しい収益源
  • 新しいビジネスチャンス

お客様のマシンに高い価値を、低コスト、低リスクで提供します。
今こそスマートマシンを活用して新たな可能性を拡げるときです。

今すぐスマートマシンを現実のものとしてください
Main Image
今すぐスマートマシンを現実のものとしてください
ビデオ: スマートマシンが現実世界でどのように動作するのか
Main Image
ビデオ: スマートマシンが現実世界でどのように動作するのか
スマートマシン技術: 成熟度モデル
Main Image
スマートマシン技術: 成熟度モデル

スマートマシンを構築する理由

ロックウェル・オートメーションは、お客様が自身を差別化し、より多くの価値、より多くの市場、そしてより多くの収益を生み出すことができる統合プラットフォームと情報ソリューションを提供してきました。
ロックウェル・オートメーションには、スマートマシンの設計、開発、およびエンドユーザに導入するために役立つツールがあります。

Main Image
スマートマシンのロードマップの構築

スマートマシン成熟度モデルを活用して、独自のロードマップを作成してください。

さらに詳しく

スマートマシンを有効にするソリューション

 

スケーラブルな分析

マシンが24時間前にアラームを予測でき、年中無休24時間体制、91%の精度でダウンタイムを防ぐことができると想像してみてください。当社のFactoryTalk® Analytics™プラットフォームは、セルフサービスのユーザエクスペリエンスで、データ分析に役立つ機械学習やデータマッシュアップなどの高度な分析機能を提供します。あまりコストをかけずに機械学習(ML)を導入し、運用データを実用的な情報に変えることができます。データサイエンティストはもう必要ありません。FactoryTalk® InnovationSuite powered by PTCは、異なるデバイスやマシンを接続し、異なる資産やシステムからのデータをひとつの論理モデルに統合し、問題がダウンタイムを引き起こす前にその問題を検出します。

さらに詳しく
拡張現実(AR)

ARでマシンの可能性を最大限に引き出すことができます。ARは、現場のマシンを離れた場所から操作したり保守する際の効率を大幅に向上します。順を追った指示・手順は、トレーニングの必要性を減らし、ダウンタイムと切換え操作を改善し、マシンで競争上の優位性を獲得するのに役立ちます。エンドユーザがマシンをより簡単に操作でき、リアルタイムデータでより迅速に意思決定を下すことができるマシンを想像してみてください。

さらに詳しく
デジタルツイン&デジタルエンジニアリング

Emulate3D™を使用してダイナミック・デジタル・ツインとシミュレーションを活用することで、マシンの性能を向上することができます。スループット分析、マシンプロトタイプの製作、仮想デモ、および試運転が可能になり、プロジェクトの運用リスクとコストを削減し、市場投入までの時間を短縮しながら、機械設計をより早く実現します。

さらに詳しく
スマートデバイス & スマートセーフティ

スマートで応答性の高い機械と機器は、機械と労働者両方の安全監視と安全管理のあり方を変えることができます。

スマートデバイスの重要な要素であるスマートセーフティは、スマートマシンにとって不可欠なコンポーネントであり、オペレーションデータを取得するための第一歩です。

スマートデバイスは、よりスマートで情報に基づいた意思決定を可能にします。

さらに詳しく
ネットワーク & セキュリティ

スマートマシンは、セキュアなネットワークインフラを必要とする複雑なオートメーションソリューションと接続・統合されています。

標準イーサネットネットワーク上で構築された接続性によって、機械と工場フロア全体でデータフローが可能になります。

当社の堅牢なネットワークソリューションとサービスを活用することによって、潜在的な脅威を管理し、よりセキュアでスマートなマシンを構築します。リモートアクセスを提供する場合にも、機械と知的財産(IP)を保護することができます。

さらに詳しく
シン・クライアント・アーキテクチャ

ThinManager®シンクライアント管理ソフトウェアとその技術によって、産業環境の規模や稼動中のマシンの数に関係なく、サステナブルでスケーラブルなプラットフォームでの制御とセキュリティが可能になります。

マシンでシンクライアント技術を活用することにより、プラント全体であらゆるアプリケーションの適切な情報を、必要とする人に適切なタイミングで届けることができ、スマートマシンの稼動を最適化することができます。

さらに詳しく
独立式カート技術(リニア搬送システム)

トレーサビリティの必要性と共に、大量のカスタマイズと複数のパッキングオプションという急速に変化する市場の需要にどのように対応できますか?

独立式カート技術(ICT)は、従来のコンベアシステムのインテリジェントで効率的な代替手段となり、モジュール式のスケーラブルで柔軟な機能を備えた機械に大きな価値をもたらします。

この高度に制御可能な搬送および位置決めソリューションは、スマートマシンに驚くべき価値をもたらし、競争力を維持できるようにします。

さらに詳しく
高度なモーション

スケーラブルで高性能なモーション・コントロール・システム、リニアモータ、およびロボットがマシンと統合されたことによって、効率とスループットが向上します。

急速に進化し広く採用されているインテリジェントモーションとロボット工学技術は、使いやすいプログラミングツールとアプリケーション・コード・ライブラリによって、マシンの性能を向上し、さらに簡略化を進めます。

この革新的なソリューションは、立上げや修理時にマシンを素早く稼動させるのに役立ちます。

さらに詳しく
詳しくは、当社にご相談ください。

スマートマシンの実現に向けての準備は整っていますか? 現在の状況を評価し、共に実現への取り組みを計画するには、当社までお問い合わせください。

問い合わせ先
食品&飲料
Main Image
食品&飲料
ライフサイエンス
Main Image
ライフサイエンス
自動車
Car driving on road into the sunset
自動車
石油&ガス
Main Image
石油&ガス
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left スマートマシンの実現