Loading

動的なデジタル・ツイン・ソフトウェア

デジタルな機械設計を実現
プラントでスマートフォンを見ている2人の男性エンジニアと、テーブルの上の部品
DesignSuite
  • 動的なデジタル・ツイン・ソフトウェア
    • 概要
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Simulation Interface
    • Studio 5000 Simulation Interface
  • FactoryTalk Logix Echo

Emulate3D™デジタル・ツイン・ソフトウェアを使用して、機械の設計とパフォーマンスの可能性を広げます。部品が注文される前に機械がどのように動作するか確認します。現場に入る前に制御に関する問題を検出します。プラントの人員を仮想の世界へ移動させ、ここで問題を起こすことなく、システムのトレーニング、将来のパフォーマンスの予測、ライン変更のシミュレーションが行えます。


再考された機械のライフサイクル

デジタルツインで課題解決をより迅速かつ簡単に

機械の寿命では、「あのときああしておけば」という瞬間が幾度もあります。機械を構築する前に、コンベヤまたはフィラーがわずかにずれていると気付いていれば。現場に届ける前にコントロールのインテグレーションの問題に気付いていれば。切換をもっとスムーズに行っていれば。

Emulate3Dソフトウェアは、現実世界で「あのときああしておけば」となる前に、このようなライフサイクルにおける課題をデジタルの世界で解決する助けとなります。このソフトウェアは、次のような場合に役立ちます。

  • より優れたシステムの構築:設計プロセスで何が可能か再考します。仮想の設計とプロトタイピングで機械を作成し、現実世界で構築する前に、それをデジタルの世界に取り込みます。
  • 確信を持った試運転:土壇場で想定外の事態や変更が生じないようにします。仮想の試運転を行うことで、事前に機械を制御システムに接続でき、このために論理的な動作またはシーケンシングの問題を現場に届ける前に解決できます。
  • 運用スキルを磨く:仮想環境で作業員をトレーニングすることでリスクを低減し、能力を向上させます。シナリオをシミュレーションし、デジタルシステムに故障を取り入れることで、現実的な状況でトレーニングを行います。
  • 生産を改善:現実世界の生産に関する課題を、ミスによるコストが大幅に少ないデジタル世界で解決します。例えば、リアルタイムの3Dシミュレーションを使用し、新製品を最適なスループットで実行するには、どの構成を変更する必要があるか確認します。または、技術者が、より迅速に資産を修理できるようにします。
プロジェクトの向上
Emulate3Dソフトウェアが機械のライフサイクルでどのように支援するかを示す3Dモデル
ビデオ
プロジェクトの向上

これらのビデオをご覧になって、機械のライフサイクルすべてのステージで、Emulate3Dがプロジェクトの最適化にどのように役立つか、ご確認ください。

今すぐ見る

デジタルツインがより俊敏な設計プロセスの可能性を解き放つ、その方法
箱を移動させているコンベアシステムの3Dモデル
ウェビナー
デジタルツインがより俊敏な設計プロセスの可能性を解き放つ、その方法

消費者の要望は瞬く間に変化します。要望に応えるためにデジタルツインが、より柔軟で俊敏な設計プロセスの可能性を解き放つ、その方法についてご覧ください。

ご参加ください

変わり続けるお客様の要望に応える

デジタルツインで、より俊敏な設計プロセスの可能性を解き放つ

要望の変化とは、新しい機械設計、ツール、トレーニングを意味します。機械の新しい設計をテストできたら、必要な手直しを最小限に抑えることができるでしょう。システム構築前に制御をテストできたら、部品を注文する前に問題を発見できるでしょう。ウェビナーをご覧になって、機械のデジタルモデルが、十分な情報に基づいた意思決定を行うためにシナリオを実験してシミュレーションする柔軟性を提供する方法について、ご確認ください。


機械と相互作用する優れた方法

オートメーションシステムの設計と性能を改善

簡単に言えば、デジタルツインは、物理的な資産またはシステムのデジタル表現ですが、単なる外観ではありません。機械やシステムの物理的特性に基づく動的モデルであり、実際の運用シナリオの場合とまったく同様に動作し、条件に応答します。鋼を切断する前に何度も設計したり、機械を床にボルト締めする前にその制御性をテストしたり、実際の制御に触れる前に作業員が熟練するよう育成したり、デジタルツインを適用する機会はほぼ無限です。そしてデジタルツインをARヘッドセットといった新しい技術と組み合わせれば、その使用とビジネス上のメリットは増加する一方です。

デジタルツイン:人間と機械の相互作用における将来と現在
デジタルツインについて話し合うロックウェル・オートメーションの北EMEA地域担当リージョナル・セールス・ディレクタ、マーク・ボトムリー氏とロックウェル・オートメーション・グループのEmulate3D事業開発マネージャ、イアン・マクレガー氏
ブログ
デジタルツイン:人間と機械の相互作用における将来と現在

デジタルツイン技術は、産業界を革新し、環境との付き合い方に関する意識を高め、将来の労働力に関する優れた可能性を提供します。

ビデオブログを見る

プロジェクトをスケジュールどおりに進める

設計、試運転、立ち上げ時の想定外の事態を回避

誰もが、新しい機械の導入時やライン変更時に想定外の事態が起きることを望んでいません。このような事態が制御の統合やラインシーケンシングといった遅延を引き起こしかねない領域の問題の場合は、特にです。デジタルツインなら、このような課題に先手を打つことができます。実際の運用ロジックを使用し、制御システムと接続する仮想の機械を作成できます。それから、試運転の前に機械の性能のテスト、デバッグ、検証が行えます。そして機械をエミュレートして新しい構成や製品タイプをテストできます。

産業用オートメーションシステムの2つの真実間の調整
2つのモニタとラップトップ前のデスクに着き、VRヘッドセットを装着している男性従業員
ブログ
産業用オートメーションシステムの2つの真実間の調整

デジタルツインを使用すれば、CADと制御装置を統合することで、納期内に予算内かつ仕様どおりの、より優れた産業用オートメーションシステムを構築できます。

今すぐ読む
市場投入までの時間短縮のツールにエミュレーションを追加する
エミュレーション技術を使用した進化を表す、多くの製品を移動させているコンベアシステムの3Dモデル
ブログ
市場投入までの時間短縮のツールにエミュレーションを追加する

CPG企業はエミュレーション技術により、販売開始までの時間の面で大きな優位性を確保しています。最新の進歩により、これまで以上に導入が簡単です。

今すぐ読む

オペレータのトレーニングにデジタルツインを活用
ロックウェル・オートメーションのパッケージの箱を移動させているコンベアシステムの3Dモデル
ウェビナー
オペレータのトレーニングにデジタルツインを活用

機械やオペレータをリスクにさらすことなく、特定のシナリオでオペレータをトレーニングできるとしたら?

ご参加ください

効率的なオペレータの育成

仮想トレーニングで学習効果を高めコストを削減する

最も熟練した作業員が退職しても、生産目標を達成するよう労働力を維持します。仮想トレーニングにより、新しいオペレータは、安全なデジタル環境で今後使用するシステムに触れて学習できます。

物理的には再現できないようなシチュエーションを含め、通常のシナリオと例外的なシナリオについて学習できます。また、本番の生産環境で作業を開始する前に、手順、認識、有効性について説明が求められることがあります。仮想トレーニングでは移動がなく、物理的な機器を用意する必要がないため、コストも削減できます。詳細についてはウェビナーをご覧ください。


イントラロックス社、より優れたソリューションを実現

ソフトウェアが顧客向けの最適な設計開発とデモンストレーションをサポート

イントラロックス社はEmulate3Dソフトウェアを使用するまで、コンベアシステムがお客様の製品をどのように扱うのか、物理的にデモンストレーションを行わなければなりませんでした。現在、イントラロックス社はソフトウェアを使用し、どのようにパッケージを扱うか、どのように施設内での製品フローを改善するか、エミュレートしています。ソフトウェアが、最適な機器設計および構成をお客様向けに開発する企業を支援します。迅速で低コストな繰り返しにより、企業は計画中のプロジェクトにおける時間、労力、リスク、当て推量を最小限に抑えることが可能です。

システム構築方法の改善
カートンに入った部品を移動させるコンベアシステムの3Dモデルのクローズアップ
ソフトウェア
システム構築方法の改善

イントラロックス社がEmulate3Dソフトウェアを使用して、設計方法、お客様へのシステムデモンストレーション方法をどのように改善したか、ご覧ください。

こちらをご覧ください

ソフトウェアを注文しますか?

注文オプション
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
注文オプション

ソフトウェアとサブスクリプションサービスのワン・ストップ・ショッピング。

注文オプションの詳細
コンサルタントに相談する
DistributorDistributor
コンサルタントに相談する

ソフトウェア要件については、お近くのロックウェル・オートメーションセールスコンサルタントにご相談ください。

お問い合わせ

おすすめ

Emulate3DのWebサイト
デスクのモニタ上のソフトウェアを見ているメガネをかけた男性従業員と、その後ろにいる、他のプロジェクトの仕事をしている2人の従業員
ソフトウェア
Emulate3DのWebサイト

Emulate3Dソフトウェアを使用して、オーメーションへの投資から、さらに大きな価値を得ることができます。

こちらをご覧ください
ロックウェル・オートメーションがEmulate3Dを買収
稼働中の産業用オートメーションシステムの3Dモデルによる鳥瞰図
プレスリリース
ロックウェル・オートメーションがEmulate3Dを買収

ロックウェル・オートメーションはEmulate3Dを取得しました。Emulate3Dは革新的なエンジニアリングソフトウェア開発会社で、産業用オートメーションシステムのシミュレーションとエミュレーションをデジタルで行う製品を有します。

今すぐ読む
デジタルエンジニアリング
タブレットでリアルタイムなソフトウェアを使用し性能を見ているエンジニア
能力
デジタルエンジニアリング

機械の設計および試運転、また工場生産管理などでも、デジタルエンジニアリングを通じて市場化スピードを高めることが可能です。

こちらをご覧ください
アプリケーション・コード・ライブラリ
コードを表示しているモニタの傾いた表示
サポート
アプリケーション・コード・ライブラリ

アプリケーションコンテンツによりエンジニアは、標準化され、ライフサイクルが管理された、アプリケーション対応のライブラリから効率的にオートメーションプロジェクトを作成することができます。

こちらをご覧ください
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite
  6. Chevron LeftChevron Left エミュレート