Loading

製造および組立のオートメーション

製造および組立機械のオートメーションおよび制御
製造および組立のオートメーション
機械および装置メーカ
  • ロケータ
  • スマートマシンおよびスマート機器
    • 加工およびウェブハンドリング
    • 加工およびウェブハンドリング
    • 重工業機器
    • 重工業機器
    • 製造アセンブリ
    • 製造アセンブリ
    • マテリアルハンドリング
    • マテリアルハンドリング
    • 包装
    • 包装
    • プロセススキッド制御
    • プロセススキッド制御
    • 設計
    • 設計
    • 開発
    • 開発
    • 納入
    • 納入
    • 人材とリソースの支援
    • 人材とリソースの支援
  • スマートマシンの実現
  • スマートマシン成熟度モデル

機械性能と安全性、コストのバランスのとれた、柔軟な製造および組立機械を設計できます。


柔軟性と速度

柔軟性を高め、機械加工の時間とコストを削減

製造および組立機械は、広範な用途に使用されます。成型や打刻、硬化などの製造機械は、材料を変形させて完成品を作成します。組立機械は、部品を組み立てて最終製品またはサブコンポーネントに変換させます。

機械の種類を問わず、柔軟性と速度が極めて重要となります。お客様はまた、廃棄物を最小限に抑えたプロセス反復性も求めています。機械性能と安全性、コストのバランスをとることが課題となります。

当社の製造・組立機械オートメーション・制御システムはすべて、機械の機能を簡単に変更できる柔軟な設計を特長としています。これにより、常に変化するお客様と市場の需要に迅速に対応することができます。


Integrated Architectureの概要
Main Image
カタログ
Integrated Architectureの概要

制御と情報の統合により生産性の向上とプラント全体の最適化を実現

今すぐダウンロード

複数のオートメーション分野

複数分野の制御を単一のインフラ基盤に統合

散在した複数の制御システムを共通の単一フレームワークに統合します。Integrated Architecture®システムでは、制御、視覚化、モーション、ネットワークなどの各種製品を取り揃えています。その結果、低い総費用で優れた機械を製造し、お客様により高いビジネス価値をもたらすことができます。

当社のStudio 5000®オートメーションおよび設計環境は、設計とエンジニアリングのアプリケーションを単一のフレームワークに統合できます。これにより、より使いやすく直感的なワークフローが実現します。市場やビジネスのニーズの変化に迅速に対応できるようになるのです。

Integrated Architectureの詳細情報を表示する

製造ソリューションの活用

革新的でインテリジェントな機械

インテリジェント機器を製造する機械メーカは、絶え間なく変化する消費者のニーズにエンドユーザが対処するためのサポートを提供します。高度な技術を活用し、自動製造および組立機械の設計および提供に関するサポートを提供するのが当社のソリューションです。高度な機械制御機能によって、運用の最適化、企業全体の接続性の向上、収益性の向上をお手伝いします。

事例をさらに表示する
教育を通じてスマートマニュファクチャリングを促進
Main Image
導入事例
教育を通じてスマートマニュファクチャリングを促進

スマートマニュファクチャリングの人材トレーニングは教育から始まります。産業界と学界のコラボレーションにより、スマートマニュファクチャリングにおける次世代の人材育成を支援できます。

詳細をご覧ください
液体抽出ベーラーは廃棄物から利益を創出
Main Image
導入事例
液体抽出ベーラーは廃棄物から利益を創出

Harmony Enterprises社の効率的なソリューションは、耐久性のある省スペース設計で市場ギャップを埋め、12~18ヵ月の優れた予想ROIを実現。

今すぐ読む

関連製品

モーションコントロール

機械メーカが抱える課題を理解し、お客様のニーズを満たす高性能なモーション・コントロール・システムをお届けすること。それが私たちの使命です。それが私たちの使命です。 当社の統合モーションソリューションは使いやすく、ご利用の機械の機能を強化したり、効率性を改善することができます。当社の製品ラインには、各種産業用モーション製品、ソフトウェア、モジュール式トラックシステムなどがあります。

モーションコントロールの製品ラインを見る

インテリジェントモータ制御

インテリジェントデバイスは、複数の接続されたスマートデバイスで構成されています。当社のインテリジェント・モータ制御の製品ラインでは、通信機能を備えた高度な制御技術をAllen-Bradley®のモータ制御装置に適用しています。

Allen-Bradley®のPowerFlex®可変周波数ドライブとKinetix®サーボドライブは、シンプルなマシン制御や高速の位置決めから、労力を要する高圧制御にいたるまで、あらゆるソリューションを提供します。

インテリジェントモータ制御の詳細情報を表示する ドライブの製品ラインを見る

産業用ネットワーク

EtherNet/IPはオープンな産業用イーサネットネットワークで、ディスクリート、安全、モーション、プロセス、ドライブ制御のアプリケーションに対応できます。EtherNet/IPにより、機械とシステムと企業間でセキュアなリアルタイムの情報通信が可能になります。当社では、産業用ネットワーク・アーキテクチャを最大限に活用するうえで役立つさまざまな産業用ネットワーク製品とサービスをご用意しています。

産業用ネットワーク製品の詳細

産業用オートメーション安全ソリューション

安全と生産性

当社では、安全に対する総合的アプローチを採用しています。革新的な安全ソリューションを使用することで機械や機器の機能的な動作を向上させ、安全性、効率性、および生産性を高めることができます。当社の安全ソリューションが生産性の向上にどのように貢献しているかをご覧ください。

当社が提供する安全ソリューションは以下の通りです。

  • Safety Automation Builder
  • 設計済み安全機能
  • SISTEMA安全遂行レベルの計算機能
産業安全ソリューションの詳細情報を表示する
労働安全ソリューション
Main Image
機能
労働安全ソリューション

従業員と機械、プロセスの安全と生産性は、サステナブルなビジネスに欠かせない要素です。

こちらをご覧ください
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left 製造および組立のオートメーション