Loading

機械および機器の開発

市場投入までの時間を短縮し、顧客への納入期限を遵守
機械および機器の開発
機械および装置メーカ
  • ロケータ
  • スマートマシンおよびスマート機器
    • 加工およびウェブハンドリング
    • 加工およびウェブハンドリング
    • 重工業機器
    • 重工業機器
    • 製造アセンブリ
    • 製造アセンブリ
    • マテリアルハンドリング
    • マテリアルハンドリング
    • 包装
    • 包装
    • プロセススキッド制御
    • プロセススキッド制御
    • 設計
    • 設計
    • 開発
    • 開発
    • 納入
    • 納入
    • 人材とリソースの支援
    • 人材とリソースの支援
  • スマートマシンの実現
  • スマートマシン成熟度モデル

市場投入までの時間を短縮し、統合を簡略化して、機械設計を最適化できます。


市場投入までの時間の短縮

再利用可能な機器モデルで開発時間を短縮

お客様の納入期限を守ることは重要です。これは、市販のコンポーネントの活用、ジャスト・イン・タイム(JIT)納入によるサプライチェーンの向上、構造化された再利用可能な機器モデルの使用により、プログラミングや組立にかかる時間を短縮することで実現できます。具体的には以下の達成に向けたサポートを提供します。

機械設計の最適化

  • 製品の選択ツールおよび構成ツールの活用
  • ハードウェアを簡単に選択して部品表を生成
  • 基盤として使用するコードの取得

柔軟な機器モジュールの提供

  • 拡張性の高い技術を使用してエンジニアリング時間を短縮しリスクを低減
  • モジュール式プログラミングで再利用可能な機器モジュールを開発

統合の簡略化

  • Integrated Architecture®システム・プラットフォームを使用して制御および情報のためのソリューションを開発
  • 単一のネットワークにより配線を削減

サプライチェーンの効率化

  • 地域密着型のセールスおよびサポート体制
  • 「優先入手」の部品コンサルティング

統合の簡略化と設計の最適化により、スタートアップと立上げの実行が容易な機械を開発し、お客様の基盤への設置を円滑化できます。

機械メーカ:市場投入までの時間[ビデオ]
Main Image
概要
機械メーカ:市場投入までの時間[ビデオ]

市販のコンポーネントとジャスト・イン・タイム納品によって、どのようにプログラミングとアセンブリの時間を短縮し、サプライチェーンの効率向上を図ることができます。

詳細をご覧ください

制御システムの開発時間を短縮

Integrated Architecture (統合アーキテクチャ) Accelerator Toolkit

使いやすいツールとテンプレートにより、コンポーネントの選択や図面作成からコードの書込みやHMI画面のレイアウト、機械の起動、そしてトラブルシューティングまで広範な設計タスクを支援します。

Integrated Architecture (統合アーキテクチャ)ツールキット

Connected Components Accelerator Toolkit

設計のオーバヘッドを削減することで、より優れた機械の製造に集中することが可能になります。Connected Components Accelerator Toolkitには、機械制御アプリケーション開発の全段階で役立つ自動化エンジニアリング設計ツールが用意されています。これを使用すれば、強力かつ抜きんでた機械機能を生み出す知的財産に集中することができます。

Connected Components Accelerator Toolkit

お客様のニーズをどの程度満たせていますか。

機械製造の簡略化および改善に役立つ5つの方法

顧客から解決を求められるビジネス上の課題が5つあります。

  • 単一の機械で国際規格に準拠する
  • 単一のコントローラですべての用途に対応する
  • タスクを問わず、単一のネットワークで対応する
  • 単一のプログラミング環境を構築する
  • 配線を削減する

より優れた機械を迅速に製造するヒントについては、『Your Best-Practice Guide to Building Better Machines』をダウンロードしてください。Faster.

より優れた機械製造のためのガイド
Main Image
白書
より優れた機械製造のためのガイド

人手のかかる反復作業の所要時間を短縮し、その分、お客様が抱える課題の解決に時間を費やすことをどう感じますか。

今すぐダウンロード

オートメーション生産性を最大化

Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment (Studio 5000オートメーションエンジニアリング&設計環境)

エンジニアリングと設計の要素を1つの標準フレームワークに統合することで、以下が可能になります。

  • 単一の直感的な設計・構成ソフトウェアを使用する
  • 複雑な制御ソリューションの開発を簡略化する
  • リアルタイムな情報にアクセスする
  • 協調的なエンジニアリング環境でアプリケーションをローカライズする
Studio 5000環境

FactoryTalk View

スタンドアロンのマシンレベルHMIから分散型視覚化ソリューションまで拡張可能な、HMIソリューションの堅牢な機能。

FactoryTalk® Viewは、重要な情報をオンデマンドで視覚化し、企業のあらゆるレベルで生産性を向上させます。

FactoryTalk Viewソリューション

Connected Components Workbenchソフトウェア

単一のソフトウェアソリューションですべての製品をプログラミングすることで、スタンドアロンマシンの開発を簡略化します。このソフトウェアではコントローラ・プログラミング、装置構成、HMIエディタとの統合が可能で、機械の初期開発にかかる時間とコストを最小限に抑えることができます。

Workbenchソフトウェアの詳細

産業用ネットワーク

セキュアで堅牢な産業用ネットワークソリューションを配備

EtherNet/IPはオープンな産業用イーサネットネットワークで、ディスクリート、安全、モーション、プロセス、ドライブ制御のアプリケーションに対応できます。EtherNet/IPにより、機械とシステムと企業間でセキュアなリアルタイムの情報通信が可能になります。そのため、ITおよび運用の専門家が事業目標を簡単に達成できるようになります。

コネクテッドエンタープライズの保護
Main Image
カタログ
コネクテッドエンタープライズの保護

機械装置メーカ向け産業用セキュリティ

今すぐダウンロード

ネットワークおよびセキュリティサービス

当社は、オートメーションとネットワークインフラ基盤両方の専門知識、および広範なベンダーとの関係を活用して、お客様に最適な実装ソリューションを見出します。当社の柔軟なネットワーク・インフラ実装オプションでは、以下のことが可能です。

  • 特定の期限や予算目標に合わせる
  • 未来を見据えたネットワーク・インフラを確立する
  • 保守作業に費やす時間とコストを最小化する

産業用ネットワークソリューション

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left 機械および機器の開発