Loading

安全サービス

安全規格に準拠することでリスクを低減し生産性を向上
安全サービス
安全ソリューション
  • 電気
  • 機械
  • 管理
  • 成熟度
  • プロセス
  • サービス
  • リソース
  • システムツール

国際的な安全規格や技術の開発が進んだ現在、製造上の安全は生産最適化のための強力なツールと見なされるようになっています。労働安全規格や技術を導入することで、リスクの管理を向上させ、けがのリスクを低減できます。また、これらの規格により、製造生産性と効率性、そして従業員やお客様の士気も大きく向上させることができます。


包括的な安全サービスをフル活用

安全の確保は、必ずしも生産性を阻害したり事業の負担になるとは限りません。むしろ、人材や業務、収益にメリットをもたらす強力なツールとなりうるものです。それを実現するのが、お客様の人材と資産を守る当社の安全サービスです。このサービスを活用すれば、従業員を​保護​しながら最新の規格にも準拠できます。ご相談内容に耳を傾け、生産性の最適化を人材、資産の両方で図りながら安全性向上とリスク低減の方法を提案いたします。

人と資産の安全
安全上の懸念と危険を示す赤い記号の付いた工場のスカイラインの概要。
カタログ
人と資産の安全

産業安全サービスは、従業員を保護し、機器を最新の規格に準拠した状態を維持するのに効果的です。危険なエネルギー制御と機械の安全性に関するベストプラクティスについて学びます。

今すぐダウンロード
人材および資産安全サービスのカタログ
メンテナンスを実行するために工場設備の電源を切り、安全にロックアウトする方法を指示するグラフィカルなロックアウト/タグアウト手順のクローズアップ画像。
カタログ
人材および資産安全サービスのカタログ

サービスプロバイダによるサポートを活用して、安全リスクの軽減や規格準拠の達成、生産効率の向上を促進することができます。

今すぐダウンロード

ロックアウト/タグアウト・プログラム・サービス
ロックアウト/タグアウト・プログラム・サービス
ロックアウト/タグアウト・プログラム・サービス
当社の経験豊富なエンジニアや専門家のチームが、お客様のニーズに合わせてカスタマイズしながら簡単明瞭なロックアウト/タグアウトプログラムの構築をお手伝いします。
こちらをご覧ください

ロックアウト/タグアウトおよび危険なエネルギー制御

危険なエネルギー制御に関するサービスは、包括的でデジタル化されたロックアウト/タグアウト(LOTO)ソリューションを提供します。当社のロックアウト/タグアウトサービスをご利用いただくことで、あらゆる機械装置や空気圧機器、化学機器、油圧機器、熱機器の定期的な保守点検を効率的に行えます。危険なエネルギー制御に関するお客様独自のニーズを評価し、内部要件に加え、適用される国内外の規制事項に則したソリューションを、お客様のご要望に合わせたカスタムメイドでご用意します。また当社の総合的な安全サービスなら、代替的な保護対策を講じることも可能です。認証および検証済みの安全制御システムを搭載した装置に代替の通電解除手順(ADP)を提供します。

監査サービスからトレーニングやデジタル化まで、当社のロックアウト/タグアウトソリューションは従業員の安全を確保する最も効率的な方法として世界中の企業に評価されています。

ロックアウト/タグアウトに関してサポートが必要ですか?

お客様の安全目標を達成する支援をいたします。

 

安全の専門家に連絡を取る

機械安全サービス

当社は労働安全を追求する最大のグローバル企業として、怪我のリスクとコストを低減しながら生産性を向上させるためのサポートを行なっています。その一環として、生産上のニーズへの対応と安全手順の適切な文書化を念頭に置いた柔軟なソリューションを提供。また、明確に定義されたプロセスを通じて、機械に関するリスクを評価し軽減するためのステップを特定することにより、安全の向上を支援します。評価の結果は、プラント内のリスク評価や、十分な情報に基づく意思決定、従業員および機械安全の向上に役立ちます。その一環として装置の設計と使用方法を徹底的に見直し、全体的な安全を高め、システムが所定のパラメータと基準の範囲内で動作していることを検証します。

機械安全
機械安全
能力
能力
機械安全
Machine safety that actually improves productivity and performance, protects personnel and enables the Connected Enterprise. Adopting a holistic approach to machine safety leveraging Smart Devices achieves significantly higher OEE.
こちらをご覧ください

産業安全規格の実装

安全評価

機械の生産性を強化し、作業環境の安全を保持します。安全システムの制御設計、統合、スタートアップに関するサービスには、以下が含まれます。

  • リスク
  • 危険
  • CEマーク
  • ロックアウト/タグアウト
  • 停止時間
  • 安全回路
  • プロセス安全
安全評価サービス
機械の安全リスク評価中にラップトップを見て立っている、ヘルメットと視認性の高いジャケットを着た3人のエンジニア。
カタログ
安全評価サービス

評価は、プラントのリスクを評価し、従業員の安全をサポートする十分な情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。

今すぐダウンロード

検証

当社の検証サービスでは、安全システムの適切な設置および機能を確認できます。回路の性能やフォルトトレランス、フォルト動作、ソフトウェアロジック、機器の使用方法および機能などを評価対象とし、すべての動作モードの作動をリセットします。この評価には以下が含まれます。

  • 安全回路分析
  • 機械の停止時間サービス
  • 適合性監査
  • 安全システムの検証

統合およびスタートアップ

機械の生産性を強化し、作業環境の安全を保持します。安全システムの制御設計、統合、スタートアップに関するサービスには、以下が含まれます。

  • 回路/ロジックの設計
  • 設置
  • MCCアーク閃光の改良

以下を含むコンプライアンスのコンサルティングサービスも提供します。

  • 機能安全(ISO 13849-1およびIEC 62061)
  • ISO、ANSI、IEC、CE、OSHA、NFPA、CSA
  • CE適合

トレーニングサービス

TÜV Rheinland認証の正規プロバイダ

当社では世界一流の労働安全認定機関であるTÜV Rheinlandと協力して機能安全の専門家向けトレーニングを技術者やエンジニアの方を対象に提供しています。TÜV Rheinland認証トレーニングコースは当社の安全トレーニング製品の基盤となります。コースの詳細は、当社の認定代理店または事業所までお問い合わせください。

Functional Safety for Machinery Technician Certification: SAF-TUV0T
工場の床にあるモータ・コントロール・センタの前でデバイスを見ている、ヘルメットをかぶった2人の男性の上からの眺め。
トレーニング
Functional Safety for Machinery Technician Certification: SAF-TUV0T

安全装置・コンポーネントの選択、組立、設置、検証、メンテナンスについて現行規格にはどのような規定があるかや、それがどのように危険性を低減するかについて学びます。

こちらをご覧ください
Functional Safety for Machinery Introduction:SAF-TUV1
機器が安全に機能していることを確認しながら、機器を見上げている、赤いヘルメットと青いユニフォームを着たアプリケーションエンジニア。
トレーニング
Functional Safety for Machinery Introduction:SAF-TUV1

これは機械の機能安全規格に関する入門コースで、ロックウェル・オートメーション/TÜV Rheinlandのエンジニア認定コース受講前の予備コースとして受講されることを強くお勧めします。

こちらをご覧ください
Functional Safety for Machinery Engineer Certification: SAF-TUV2T
男性のアプリケーションエンジニアに相談して、生産バッチが安全に機能していることを確認している、黄色いヘルメットをかぶった女性従業員。
トレーニング
Functional Safety for Machinery Engineer Certification: SAF-TUV2T

このコースでは、機械の機能安全の設計・立証について現行規格にはどのような規定があるかを学びます。

こちらをご覧ください
安全トレーニングを開始する準備はできていますか?
認定を受ける

おすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left 安全サービス