Loading

安全成熟度

安全および生産性を高め、コンプライアンスを強化
安全成熟度
安全ソリューション
  • 電気
  • 機械
  • 管理
  • 成熟度
  • プロセス
  • サービス
  • リソース
  • システムツール

クラス最高の製造メーカは、文化(行動的)、コンプライアンス(手続き的)、資本(技術的)の、3つの共通するベストプラクティスを実践することで、5~7%のOEE向上や2~4%の予想外のダウンタイムの短縮を達成し、平均的作業員の負傷を半分以下に抑えています。機械を製造する場合でも使用する場合でも、安全成熟度は生産性と安全の向上を意味しています。


エンドユーザおよび機械メーカの安全成熟度

安全と生産性能を向上

文化とコンプライアンスと資本を網羅する総合的な安全対策に取り組む企業では、生産性が向上し、効率化が推進され、従業員の士気が高まり、ブランドの評判も維持されます。機械メーカの場合、これらの要素を重視することで、世界各地の規格に準拠し安全と生産性に優れた価値の高い機械を設計できます。これによって、多国籍企業であるお客様は競争上の優位性を得ることができます。

安全成熟度指数[ビデオ]
Main Image
概要
安全成熟度指数[ビデオ]

Safety Maturity Index (安全成熟度指数)ツールが、お客様の安全戦略からクラス最高の成果を達成する方法をご覧ください。

詳細をご覧ください

安全成熟度プログラムを実施

安全成熟度を測定し計画する方法を理解

安全成熟度プログラムを導入する場合の最初のステップは、自社の安全成熟度を測定して強みと弱みを理解し、それを基にロードマップを作成することです。

当社では、安全成熟度を向上させるための5ステッププログラムを開発(リンク先の文書に説明)。このプログラムは、環境・労働安全衛生部門とエンジニアリング部門が協業として評価および導入を行うことで最大の効果が期待できます。

機械の安全成熟度評価ツール
Main Image
ツール
機械の安全成熟度評価ツール

このSafety Maturity Index (SMI、安全成熟度指数)評価ツールは、お客様の会社の属性を比較して把握するのに役立ち、機械メーカはより安全で生産性の高い機械を設計、開発、納入できるようになります。

こちらをご覧ください
安全成熟度を高めるための5つのステップ
Main Image
白書
安全成熟度を高めるための5つのステップ

リスクを低減し生産性を高めるためのカスタマイズ可能な計画を5つのステップで開発し、安全成熟度を向上させます。

今すぐダウンロード
クラス最高の安全をもたらす3つの重要な要素
Main Image
白書
クラス最高の安全をもたらす3つの重要な要素

動作、手順、技術が安全確保の鍵を握る理由を理解いただけます。

今すぐダウンロード

より優れた機械の製造

機械メーカとしての価値の向上

お客様の機械設計にクラス最高の安全を適用し、エンドユーザが生産性を大幅に向上させ、最新の安全規格に準拠できるようにします。この結果、競合企業との差別化が図られ、価値の高い機械のコストを正当化することができます。

クラス最高の機械設計の作成
Main Image
白書
クラス最高の機械設計の作成

機械設計を最適化して安全と生産性を高め、競合企業より優位に立つ製品・サービスを提供する方法について説明します。

今すぐダウンロード
機械メーカの安全成熟度評価ツール
Main Image
ツール
機械メーカの安全成熟度評価ツール

このSafety Maturity Index (SMI、安全成熟度指数)評価ツールは、お客様の会社の属性を比較して把握するのに役立ち、機械メーカはより安全で生産性の高い機械を設計、開発、納入できるようになります。

こちらをご覧ください

IIoTで安全パフォーマンスを向上

IIoTの時代における安全
Main Image
機能
IIoTの時代における安全

安全分野の専門家は、コネクテッドエンタープライズを活用し、安全性と生産性、収益性の向上を図ることができます。

こちらをご覧ください
コネクテッドエンタープライズによる安全の再考
Main Image
白書
コネクテッドエンタープライズによる安全の再考

コネクテッドエンタープライズは安全や動作データの力を利用して、安全性に関連するコンプライアンスとパフォーマンスを大幅に向上させます。

今すぐダウンロード

作業員の行動、機械のコンプライアンス、トレンドについて洞察を取得

産業用モノのインターネット(IIoT)を最大限活用します。安全データと運用データから洞察を得ることで、安全に関連するコンプライアンスとパフォーマンスを大幅に高めることができます。

コネクテッドエンタープライズを導入することで、安全分野の専門家は作業員の行動や機械のコンプライアンス、安全停止の原因、安全に関する異常やトレンドに関する洞察をリアルタイムで取得し、活用することができます。

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left 安全成熟度