Loading

安全システム開発ツール

安全システムの開発を合理化し、時間を短縮すると同時にコンプライアンスも強化
安全システム開発ツール
安全ソリューション
  • 電気
  • 機械
  • 管理
  • 成熟度
  • プロセス
  • サービス
  • リソース
  • システムツール

安全ライフサイクルのアプローチを採用すれば、安全システムの開発時間を大幅に短縮し、コンプライアンスも強化することができます。このアプローチは、安全規格および当社開発ツールに説明されています。

安全システムの投資利益率(ROI)を把握し、安全ライフサイクルを通じて進行状況をドキュメント化・管理して、安全システムと具体的な安全機能を開発できます。これらのツールを使用することで、システムが確実に規格に準拠し、優れた生産性を実現できるようになります。


Safety Automation Builder

無料ソフトウェアを使用して安全システム開発を合理化

Safety Automation Builder®は、機械安全の設計と検証を簡易化し、時間とコストを節約するのに役立つ無料のソフトウェアツールです。当社のリスク・アセスメント・ソフトウェアとの統合により、機能安全ライフサイクルを一貫した、信頼性の高い、文書化された形で管理できます。

SISTEMAツールは、機械制御システムの安全性に関連する部品の安全遂行レベルの算出を自動化します。

Safety Automation Builder
Main Image
能力
Safety Automation Builder

Safety Automation Builder®は、機械安全の設計と検証を簡易化し、時間とコストを節約するのに役立つ無料のソフトウェアツールです。

こちらをご覧ください

安全機能文書
Main Image
テクニカルデータ
安全機能文書

ユーザのニーズから誕生したこれらの安全機能は、リスクを最小限に抑えつつ開発に要する期間を削減します。

詳細をご覧ください

設計済み安全機能

安全機能性能:設定、構成、および配線

機械の安全機能には、入力機器や論理装置、出力装置など、複数の要素が必要です。これらが組み合わさり、ISO 13849-1が定める安全遂行レベルに基づいて算出された保護レベルが提供されます。

ユーザのニーズから誕生したこれらの安全機能は、リスクを最小限に抑えつつ開発に要する期間を短縮します。安全機能文書には、以下のような情報が含まれています。

  • 設定および配線
  • 部品表
  • 配線図
  • 構成
  • 検証および妥当性確認プラン
  • 安全遂行レベルの計算

パレタイザにおける機械安全

機械の安全性を高めるためのアプリケーションガイド

パレタイザおよびデパレタイザ機械の使用には危険が伴うこともあります。当社では 評価プロセスや機器の選定、システム構成および検証方法など、パレタイザおよびデパレタイザ機械の安全対策に役立つガイドを作成しています。 

お使いの機械それぞれに綿密な計画を立て、その計画に沿って進めることは是非とも必要な取組みです。計画の策定から安全面の懸念事項に対処する方法まで、すべて当社のコンサルタントにお任せください。

パレタイザ機能安全ガイド
Main Image
マニュアル
パレタイザ機能安全ガイド

この仕様ガイドでは、入力デバイスから最終的な電力要素にいたるまで、セーフティリレーまたは構成可能なコントローラソリューションの実装方法を説明しています。

今すぐダウンロード

安全ROIツール
Main Image
ツール
安全ROIツール

安全ソリューションの投資収益率ツールは、安全の向上、事故やけがの申立ての低減、生産性の向上、その他安全アプリケーション特有の問題の解決に貢献します。

こちらをご覧ください

安全ソリューションの投資収益率を把握するためのツール

安全に対する投資の財務利益について理解

安全プロジェクトの投資利益率(ROI)には、直接的および間接的なけがによるコストの低減、技術使用に基づく生産性向上、その他安全アプリケーションに固有の事項が含まれます。

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left 安全システム開発ツール