Nuestros dispositivos de conexión incluyen medios físicos de red para Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, medios físicos de alimentación eléctrica y sistemas de conexión de seguridad. Existe una amplia oferta de productos para CC Micro (M12), CA Micro (1/2), MiniPlus (1, 1-1/8), Mini (7/8), Pico (M8) y M23: cable con conectores, cable con un conector, cables V- e Y-, bifurcadores, conector enchufable en campo y receptáculos. Los sistemas de cableado de E/S incluyen módulos y cables de interfaz que se conectan a través de cables precableados a E/S digitales y analógicas. Ofrecemos varios bloques de terminales IEC y NEMA para satisfacer sus necesidades.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Sistemas de cableado de E/S 1492
Los sistemas de cableado de E/S boletín 1492 incluyen módulos y cables de interface que se conectan a través de cables precableados a E/S digitales y analógicas.
Receptáculos IDC
Nuestros receptáculos IDC ofrecen la ventaja de conexiones IDC en forma de receptáculos para instalación tipo mamparo o en panel.
Cajas de distribución IDC
Nuestras cajas de distribución IDC Bulletin 898 son una excelente forma de aumentar la flexibilidad y reducir los costos. Disminuyen los costos de mano de obra al reducir el tiempo de instalación y resolución de problemas.
Cables con un conector y cables con conectores M23
Nuestros cables con un conector y los cable con conectores M23 Bulletin 889M proporcionan conexiones seguras para dispositivos de campo con gran cantidad de pines que usan conectores estilo M23.
Receptáculos macho para montaje en panel M23
Nuestros receptáculos macho para montaje en panel M23 Bulletin 888M son fáciles de cablear. Las threads M20 x 1.5 permiten un montaje conveniente en interruptores de seguridad.
Conector enchufable para soldadura M23
Nuestros conectores enchufables para soldadura M23 Bulletin 889M son dispositivos pasivos para utilizarse con un cable sin terminación. Disponibles en versiones macho y hembra, estos modelos de cuatro y cinco pines permiten un ensamblaje sencillo de cables personalizados en la planta.
Cables con un conector y cables con conectores Mini-Plus
Nuestros cables con un conector Bulletin 889N y los cables con conectores Mini-Plus Bulletin 889N proporcionan conexiones seguras para dispositivos que usan hasta 12 pines.
Receptáculos para montaje en panel Mini-Plus
Nuestros receptáculos para montaje en panel Mini-Plus Bulletin 888N están diseñados para instalación tipo mamparo o en panel.
Receptáculo para montaje en panel tipo micro de CA
Nuestros receptáculos para montaje en panel tipo micro de CA Bulletin 888 están diseñados para instalación tipo mamparo o en panel.
Cajas de distribución tipo micro de CA
Nuestras cajas de distribución tipo micro de CA Bulletin 898 son pasivas y permiten la conexión de varios dispositivos a un sistema de control a través de un solo cable flexible.
Terminales de tornillos tipo micro de CA
Nuestros terminales de tornillos tipo micro de CA Bulletin 871A y 889 son conectores pasivos instalables en el campo para utilizarse con un cable sin terminación.
Bifurcadores y conectores en T tipo micro de CA
Nuestros bifurcadores y conectores en T tipo micro de CA están diseñados para utilizarse con módulos de CA MDSA Boletín 198. El cuerpo de poliuretano (PUR) proporciona resistencia a aceite y productos químicos. Las tuercas de acoplamiento de trinquete ofrecen resistencia a la vibración superior.
Terminales de tornillos Pico
Nuestros terminales de tornillos Pico (M8) Bulletin 871A son dispositivos pasivos que se utilizan con un cable sin terminación.
Cables V e Y Pico (M8)
Los cables V e Y Pico (M8) Boletín 879P ofrecen tuercas de acoplamiento atornillables para una conexión confiable y resistente, y un forro de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo altamente visible.
Receptáculos para montaje en panel Pico
Nuestros receptáculos para montaje en panel Pico (M8) Bulletin 888P están fabricados para instalación tipo mamparo o en panel.
Cajas de distribución Pico
Nuestras cajas de distribución Pico (M8) Bulletin 898P interconectan varios dispositivos a un sistema de control a través de un solo cable.
Cables con un conector y cable con conectores Pico (M8)
Nuestros cables con un conector y el cable con conectores Pico (M8) Bulletin 889P proporcionan conexiones seguras para dispositivos de campo con gran cantidad de pines que usan conectores estilo M8.
Conectores con aislamiento desplazable Pico (M8)
Nuestros conectores con aislamiento desplazable (IDC) Pico (M8) Bulletin 889P facilitan el ensamblaje de cables QD personalizados en la planta. La instalación de conector a cable no requiere herramientas.
Bifurcadores y tes Pico (M8)
Nuestros bifurcadores y conectores en T Pico (M8) Bulletin 898P incluyen un solo cable con conector macho que se divide en dos conectores hembra, lo que permite conectar dos dispositivos a un solo puerto de E/S.
Cables con un conector tipo micro EAC
Los cables con un conector tipo micro EAC Bulletin 889 proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Los conectores están disponibles en configuraciones rectas o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado.
Receptáculos tipo micro EAC
Los cables tipo micro desconexión rápida EAC Bulletin 888 proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo.
Terminales de tornillos tipo mini
Nuestros terminales de tornillos tipo Mini Bulletin 871A son dispositivos pasivos para utilizarse con un cable sin terminación.
Cables con un conector y cables con conectores tipo mini
Nuestros cables con un conector y los cable con conectores tipo mini Bulletin 889N proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera y sensores fotoeléctricos.