- Incluye varios tipos de forros: PVC, PUR, TPE, Toughlink™ y Toughweld™
- Ofrece longitudes estándar de 1, 2, 5 y 10 m (3.3, 6.6, 16.4 y 32.8 pies)
- Ofrece cable de 16, 18, 22 y 24 AWG estándar
- Incluye tuerca de acoplamiento de trinquete para una resistencia adicional a la vibración
- Ofrece modelos de cable de CC micro a mini y CC micro a Pico
- Ofrece forros de cable color rojo para identificar las redes de seguridad de sus máquinas
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Nuestros cables con un conector & cables con conectores tipo Micro DC (M12) Bulletin 889 proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Disponibles con conectores sobremoldeados rectos o rectangulares de 4 o 5 pines, estos cables ofrecen distintos materiales y colores de forro, que incluyen rojo para identificar las aplicaciones de seguridad. Algunos modelos incluyen blindaje trenzado para reducción de ruido e indicadores de estado para indicación del estado de la alimentación eléctrica y la salida.
Homologaciones
-
Certificación CSA
-
UL Recognized
- Conformidad con UL 2238
Documentation
Product Profiles | Publicación |
---|---|
UL2238 Certification for Cordsets and Patchcords Product Profile | 889-PP003_-EN-P |
Essential Components: Connectivity and Ethernet Media Product Profile | 1585-PP004_-EN-P |
Miscellaneous | Publicación |
---|---|
Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001_-ES-P |