- Ofrece modelos de cuatro y cinco pines
- Admite instalaciones en el campo
- Proporciona terminales de tornillos para una instalación simple y segura
- Permiten la modificación sencilla de las instalaciones de cable existentes
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Nuestros terminales de tornillos tipo Mini Bulletin 871A son dispositivos pasivos para utilizarse con un cable sin terminación. Disponibles en versiones macho y hembra, contienen terminales de tornillos o conectores con aislamiento desplazable (IDC) para el ensamblaje rápido y sencillo de cables personalizados en la planta. Pueden ser rectos o rectangulares y están disponibles para utilizarse con distintos diámetros de cable.
Documentation
Miscellaneous | Publicación |
---|---|
Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001_-ES-P |