Loading

Cables con un conector y cable con conectores Pico (M8)
Allen-Bradley

Nuestros cables con un conector y el cable con conectores Pico (M8) Bulletin 889P proporcionan conexiones seguras para dispositivos de campo con gran cantidad de pines que usan conectores estilo M8.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nuestros cables con un conector y el cable con conectores Pico (M8) Bulletin 889P proporcionan conexiones seguras para dispositivos de campo con gran cantidad de pines que usan conectores estilo M8. Con un conector macho integral en un extremo y conductores libres en el otro, los cables con un conector proporcionan conectividad rápida y simple entre dispositivos de campo y conexiones de terminales. Los cable con conectores cuentan con un cable con un conector integral en cada extremo (uno macho, uno hembra) y son una manera eficiente de unir dispositivos de campo basados en conectores.

  • Incluye tuercas de acoplamiento de latón niquelado en Pico (M8)
  • Brinda calibres de conductor 24 AWG estándar tipo micro (M12)
  • Brinda versiones rectas y rectangulares
  • Incluye tuercas de acoplamiento de cinc con revestimiento de epoxi que proporcionan durabilidad
  • Proporciona forro de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo altamente visible, que es resistente al aceite y los productos químicos
  • Ofrece un tamaño compacto para aplicaciones con espacio limitado
Homologaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized

Cable:

  • Certificación CSA
  • UL Recognized
  • Conformidad con UL 2238
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publicación
UL2238 Certification for Cordsets and Patchcords Product Profile 889-PP003_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Brochure de conectividad y medios físicos de red CONEC-BR001_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Cables con un conector y cable con conectores Pico (M8) Chevron RightChevron Right