- Ofrece un cuerpo de Pocan gris para una buena resistencia al aceite y a los productos químicos
- Incluye una conexión con conector con desplazamiento del aislamiento (IDC), el cual permite un corte a medida de los cables para adjuntar rápidamente a una caja de distribución
- Ofrece el cable de PUR/PVC con clasificación para un millón de ciclos de flexión
- Brinda una versión de indicador LED para usar con dispositivos de campo (surtidores) PP
- Incluye marcación encajable para la identificación de cajas y puertos, que pueden utilizarse con el sistema de la impresora Fast™ Trackmarker
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Nuestras cajas de distribución IDC Bulletin 898 son una excelente forma de aumentar la flexibilidad y reducir los costos. Disminuyen los costos de mano de obra al reducir el tiempo de instalación y resolución de problemas. Requieren menos espacio que los cables sueltos, se ven más ordenados y organizados y simplifican el reemplazo de cables en áreas donde los cables se dañan fácilmente.
Homologaciones
- Certificación CSA
- UL Recognized
Documentation
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001_-ES-P |