- Permite la instalación en el campo sin necesidad de herramientas manuales
- Incluye conductores 2422 AWG
- Ofrece una configuración de 4 pines
- Incluye PG9
- Proporciona una junta tórica Viton®
- Permiten la modificación sencilla de las instalaciones de cable existentes
- Ofrece tecnología de conector con desplazamiento del aislamiento (IDC) que permite una instalación segura y fiable
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Nuestros receptáculos IDC ofrecen la ventaja de conexiones IDC en forma de receptáculos para instalación tipo mamparo o en panel. Este conector de metal fundido con 4 cables de cinc es ideal para la terminación de cables en envolventes con la flexibilidad de la personalización del campo.
Documentation
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001_-ES-P |