- Incluye receptáculos tipo mamparo macho y hembra
- Incluye conductores 22 AWG estándar
- Incluye casco de aluminio anodizado
- Proporciona el código de colores automotriz de EE. UU. estándar
- Ofrece la configuración de tres, cuatro, cinco u ocho pines
- Ofrece roscas de 1/2 pulgada 14 NPT o 1/4 pulgada 18 NPT de 1/4 pulgada
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Nuestros receptáculos para montaje en panel tipo micro de CA Bulletin 888 están diseñados para instalación tipo mamparo o en panel. Están disponibles en versiones de doble ranura de 3, 4 y 5 pines, macho o hembra, con tuercas de 1/2 pulgada. NPT o M14X1 para una conexión rápida y fácil para desconectar rápido los conectores de acoplamiento.
Homologaciones
-
Certificación CSA
-
UL Recognized
Documentation
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001_-ES-P |