Loading

タンパク質処理

食肉加工のためのオートメーション、制御および情報ソリューション
左下にハーブ、上にベリーのカップが付いたカッティングボード上の一切れのサーモン。
倉倉かかかか会会 & 自自にに内内にに継継葉葉颉颉にに
    • 者者葉葉牙牙継継おお
    • 者者葉葉牙牙継継おお
    • 自自葉葉逸逸にに継継おお
    • 自自葉葉逸逸にに継継おお
    • 自自にに内内にに継継葉葉颉颉にに
    • 自自にに内内にに継継葉葉颉颉にに
    • 自自継継ににててにに継継おお
    • 自自継継ににててにに継継おお
    • 否否継継ににのの葉葉継継にに会会 倉倉かかかか会会問問
    • 否否継継ににのの葉葉継継にに会会 倉倉かかかか会会問問
    • 否否継継かか決決にに牙牙めめ 否否継継かか医医にに問問問問牙牙めめ颉颉
    • 否否継継かか決決にに牙牙めめ 否否継継かか医医にに問問問問牙牙めめ颉颉
    • 社社めめにに継継颉颉おお 皇皇葉葉めめ葉葉颉颉ににををににめめ決決
    • 社社めめにに継継颉颉おお 皇皇葉葉めめ葉葉颉颉ににををににめめ決決
    • 倉倉かかかか会会 否否葉葉医医逸逸葉葉颉颉牙牙めめ颉颉
    • 倉倉かかかか会会 否否葉葉医医逸逸葉葉颉颉牙牙めめ颉颉
    • 倉倉かかかか会会 承承葉葉頡頡にに決決おお
    • 倉倉かかかか会会 承承葉葉頡頡にに決決おお
    • るるののにに継継葉葉決決牙牙かかめめ葉葉天天 社社x医医にに天天天天ににめめ医医にに
    • るるののにに継継葉葉決決牙牙かかめめ葉葉天天 社社x医医にに天天天天ににめめ医医にに
    • 車車否否仓仓 言言颉颉牙牙天天牙牙決決おお
    • 車車否否仓仓 言言颉颉牙牙天天牙牙決決おお

タンパク質はすべての食事の基礎であり、世界的な需要は増え続けています。世界中のコンシューマのニーズを満たすために、一貫した高品質の牛肉、豚肉、家禽、魚介類、植物ベースのタンパク質を提供しながら、従業員の生産性を高める世界クラスのオートメーション技術で明日の需要を引き寄せましょう。


生産量とスループットの最適化

コストを低く抑え、スループットを高く保ちながら、高品質を提供します

ニューヨークストリップ、テンダーロイン、チョップ、胸肉、フィレは美味しいだけでなく、食肉加工の最も価値があり高価なカットです。収益性を維持するために、食肉加工施設には、コストを効果的に管理する労働力とオートメーションソリューションが必要です。これは、精度とスピードを通じて、これらのカットの価値を最大化することから始まります。

一部の主要な食肉加工工場は、既存のラインコントローラを介して完全に管理されるロボティクス機能を追加することで価値を提供し、複雑さを増すことなく精度を高めています。またボトルネックを最小限に抑え、速度を最大化し、新しい容量を解放するためのダイナミックで柔軟なルーティングを提供する独立型カートテクノロジを実装している企業もあります。

これらの企業は、コストの上昇と不均一な原材料の寸法、形状、および重量を克服して、より一貫性のある高品質の製品を提供し、収益性を上げることができます。さらにこれらの企業は、施設全体に製品をより効果的にルーティングして、ボトルネックを減らし、全体的なライン効率を向上させることができます。

タンパク質生産の再形成
家禽加工工場の組立ラインで働く PPE(個人用保護具)を着用した人々
電子書籍
タンパク質生産の再形成

新しいテクノロジを活用して柔軟な製造と流通を実現し、変化する市場のニーズに対応する方法をご覧ください。

今すぐダウンロード

タンパク質の包装においてARの価値を証明
ARメガネをかけた作業員が機械の動作をチェック
導入事例
タンパク質の包装においてARの価値を証明

メープルリーフフーズ社は、拡張現実(AR)がいかに業界全体のオペレーションを改善できるかを実証する独自のパイロットプログラムを開始しました。

今すぐ読む

スタッフの有効性の向上

新入社員の価値実現までの時間と労働者の定着を加速

タンパク質産業では、価格のプレッシャーと熟練労働者の獲得競争が熾烈を極めています。食肉・魚介・家禽の加工業者が成功するためには、プラントフロアの機器からより多くの価値を引き出し、労働者を惹きつけ、訓練し、保持するためのより良い方法を見つけなければなりません。

1つのアプローチは、ダウンタイムイベントの減少、初回通過の品質の向上、平均修復時間(MTTR)の高速化など、さまざまな角度から生産性を見直すことです。また当社は、グローバルな食肉加工業者と協力して、限られたスタッフを次のように増強しています:

  • 簡素化された 統合ロボティクス
  • 精密で 高度なモーション
  • 機械安全 を向上させる生産性

製造メーカはまた、拡張現実(AR)や仮想現実(VR)など、スタッフのトレーニングと維持を支援するために創造的なソリューションを使用しています。このタイプの学習経験を使用すると、知識の保持を増やし、トレーニング時間を短縮し、スタッフの能力を向上させることができます。

食肉処理における結果を強化する

40%

機械設計と精度の向上によるエネルギー削減

80%

またはデジタル化と AR の訓練を受けた労働者によるより多くの OEE

4000

スマートで俊敏な生産を備えた100ケース/分の製品構成

テクノロジー活用して次のレベルの生産性を推進

課題を克服し、要件を満たすための次世代ソフトウェアの導入

直面しましょう。製造環境は日々変化し、より複雑になっています。コンシューマはあなたの製品についての視認性の向上を望んでおり、規制当局はあなたの食肉の加工方法に関する情報の向上を望んでおり、株主はよりサステナブルな運営を求めています。共通の根底にあるテーマは…情報です。

Plex® 製造情報システム(MES)や Fiix® computerized maintenance management system(コンピューター制御の保守システム)(CMMS™)などのクラウドベースのテクノロジは、チームが必要な情報をすぐに利用できるようにし、ビジネスニーズに合わせて迅速に拡張できる柔軟性が備わっています。

その結果、マシンのパフォーマンス、在庫レベル、メンテナンスリクエスト、品質管理、エネルギー使用量などの視認性が向上します。この情報を活用して、より堅牢でサステナブルな運用を構築できます。

PCI は事後対応メンテナンスを大幅に節約します
丸い木製のカッティングボード上の、黄色い卵粉の山、そして右側には半分に割れた卵
導入事例
PCI は事後対応メンテナンスを大幅に節約します

Rockwell Automation による Fiix の活用により、Perth County Ingredients マネージャは事後対応メンテナンスを 54% 削減し、年間40,000ドル以上を節約しました。

今すぐ読む

魚介類、家禽、食肉の加工ソリューション

業界がどのようにテクノロジーを使用して、収益に影響を与える課題を克服するかをご覧ください

スマートソリューション: シーフードの可能性の拡大
ノルウェー海での鮭魚の養殖。食品業界、伝統的な工芸品の生産、環境保全。フィヨルドに囲まれた北極海で魚を養殖して捕るための丸いメッシュをとらえた航空写真
ブログ
スマートソリューション: シーフードの可能性の拡大

魚介類市場の成長に伴い、水産加工業者にとって原材料とプロセスからより多くの価値とはるかに大きな生産量を得る機会が到来しました。

今すぐ読む
拡張現実は Z 世代を家禽処理に引き付けることができますか?
家禽のフリーレンジ農場を真正面から見ている鶏。他の鶏は背景で草を食べています。
マガジン
拡張現実は Z 世代を家禽処理に引き付けることができますか?

若い労働者のニーズを受け入れることで、労働者不足の問題を解決できるかもしれません。

今すぐ読む
Tyson Foods(タイソンフーズ)はソーセージの生産をどのように改善したか
スクランブルエッグ、ソーセージ、トーストとオレンジジュースが添えられたプレートなどの朝食
マガジン
Tyson Foods(タイソンフーズ)はソーセージの生産をどのように改善したか

同社は、問題のある重量変動への洞察を提供する製造インテリジェンスソフトウェア戦略を実装することにより、無駄を削減しました。

今すぐ読む

代替タンパク質の製造と自動化
背景の、ビーガンハンバーガー、肉なしで作られたサンドイッチ、野菜ジュースの入ったグラス。コショウ、マッシュルーム、トマト、レタス、プロテインサラダのサンドイッチ
ブログ
代替タンパク質の製造と自動化

代替タンパク質業界では、増大する需要に対応して成功につなげるためにオートメーションが不可欠です。

今すぐ読む

プラントベースの食肉生産への移行

コストを削減しながら、サステナブルなタンパク質を生産する

健康的で環境に優しい選択肢に対する消費者の好みの変化により、プラントベースの食肉生産は前例のない成長を遂げています。ただしオペレータは、動物と同じように高品質のタンパク質の見た目、匂い、味を提供するという独自の課題に直面しています。

IT と OT の統合の力を活用して、一貫したバッチ制御、サプライヤとの統合、および運用制御を実現し、コストを削減してコンシューマによる受け入れを増やします。

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ
おすすめ
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 班班めめ会会なな問問決決継継牙牙にに問問
  3. Chevron LeftChevron Left タンパク質処理