Loading

Migrazione del sistema di controllo distribuito

Ammodernamento del sistema di controllo con PlantPAx
Dipendente che visualizza dei parametri sul monitor seduto con un altro collaboratore che valuta i dati in un ufficio separato con finestre
Soluzioni di processo
    • Panoramica
    • Batch Management di base
    • Batch Management di base
    • Gestione dei batch completa
    • Gestione dei batch completa
  • Ottimizzazione
    • Panoramica
    • Sistemi strumentati di sicurezza
    • Sistemi strumentati di sicurezza
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • Servizi
    • Panoramica
    • Migrazione del sistema DCS
    • Migrazione del sistema DCS
    • Sistema di controllo distribuito PlantPax
    • Sistema di controllo distribuito PlantPax

Le nostre soluzioni di migrazione consentono di introdurre nuove tecnologie gradualmente, quando è più opportuno per il cliente. Tali soluzioni sono progettate per ridurre al minimo i tempi di fermo, ottimizzare il successo operativo e diminuire il rischio di manutenzione di macchine obsolete.


Ridurre tempi di fermo e costi

Migrare il sistema di controllo distribuito

È ora di riconsiderare le possibilità di un sistema di controllo distribuito (DCS). Per migliorare la produttività, aumentare l'efficienza e ridurre i costi, è necessario integrare tutte le operazioni di automazione. La migrazione dai DCS obsoleti ai moderni DCS PlantPAx® è un passo avanti verso la realizzazione della Connected Enterprise.

È necessario migrare il sistema quando:

  • Il DCS precedente sta attualmente compromettendo la produttività e la qualità
  • La gestione richiede un migliore accesso alle informazioni dell'intero impianto
  • Si spendono notevoli somme di denaro per un'integrazione personalizzata
Ulteriori informazioni su DCS PlantPAx
Fondamenti del sistema DCS moderno
Linea di assemblaggio circolare per l’imbottigliamento con controllo automatizzato per la produzione
Dati tecnici
Fondamenti del sistema DCS moderno

La missione della serie Essentials è di fornire ai professionisti dell'automazione industriale la comprensione aggiornata, di alto livello, di una serie di argomenti chiave sull'automazione.

Scaricate ora

Facilitare la migrazione

Migrazioni graduali che aiutano a contenere i rischi e a ridurre al minimo i costi

Le nostre soluzioni di migrazione comprendono molti sistemi di controllo distribuito precedenti. Gli strumenti in grado di facilitare la migrazione includono scanner, cavi, cablaggi e strumenti di conversione dei database.

Altre informazioni sulle nostre soluzioni PlantPAx
Guida ammodernamento DCS precedente
Due dipendenti, una è una donna che indossa un casco giallo seduta a una scrivania curva con più monitor in un ufficio con finestre che danno sulla fabbrica
Brochure
Guida ammodernamento DCS precedente

Abilita Connected Enterprise con un approccio olistico alla migrazione.

Scaricate ora
Video sulla migrazione PlantPAx
Il PlantPAx Migration Business Development Manager, voce narrante della playlist video che indossa una giacca grigia, pantaloni eleganti e occhiali da vista
Panoramica
Video sulla migrazione PlantPAx

Siete pronti a modernizzare il vostro vecchio sistema di controllo distribuito? Molti impianti di processo usano ancora sistemi DCS obsoleti. Scoprite tutti i vantaggi di passare ad un sistema PlantPAx®.

Guardare il video

Come migrare il sistema

Motivazione per la migrazione
Dirigente maschio che disegna un diagramma di flusso con un pennarello verde
White paper
Motivazione per la migrazione

Come calcolare una motivazione finanziaria per la migrazione di un sistema di controllo distribuito esistente a un nuovo sistema di automazione.

Scaricate ora
Strategia e implementazione della migrazione per sistemi DCS
Piccolo gruppo di dipendenti seduti alle postazioni di lavoro in un’aula che ascoltano la presentazione di un istruttore che corrisponde alle informazioni su uno schermo di proiezione situato dietro di lui
White paper
Strategia e implementazione della migrazione per sistemi DCS

Come definire una strategia di aggiornamento per la migrazione di un sistema di controllo distribuito esistente a un nuovo sistema di automazione.

Scaricate ora
Ottimizzazione del sistema di automazione
Tecnico seduto alla scrivania che controlla più monitor che mostrano i disegni e le informazioni di automazione
White paper
Ottimizzazione del sistema di automazione

Ottenere prestazioni di sistema superiori dopo la migrazione di un DCS.

Scaricate ora

Casi di studio della migrazione dei processi

Loading
Loading

Possiamo aiutare i clienti a includere nuove tecnologie quando meglio lo ritengono.

Ogni settore si trova ad affrontare specifiche sfide aziendali, dall'aumento dei costi alle minacce rappresentate dalla concorrenza. I produttori di processo richiedono soluzioni che li aiutino a rimanere competitivi nei mercati in continua evoluzione.

Scoprite come i nostri clienti hanno accelerato e ottimizzato il processo di produzione.

Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci

Consigliato per voi

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
  3. Chevron LeftChevron Left Sistemi di processo
  4. Chevron LeftChevron Left Migrazione del sistema DCS
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: