Loading

Sistemi strumentati di sicurezza

Protezione di persone, ambiente e asset di controllo critici
Sistemi strumentati di sicurezza hero image
Soluzioni di processo
    • Panoramica
    • Batch Management di base
    • Batch Management di base
    • Gestione dei batch completa
    • Gestione dei batch completa
  • Ottimizzazione
    • Panoramica
    • Sistemi strumentati di sicurezza
    • Sistemi strumentati di sicurezza
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • Servizi
    • Panoramica
    • Migrazione del sistema DCS
    • Migrazione del sistema DCS
    • Sistema di controllo distribuito PlantPax
    • Sistema di controllo distribuito PlantPax

La tutela di personale, processi e ambiente è una componente fondamentale di ogni strategia di automazione e di ogni settore industriale. Offriamo soluzioni che aiutano a rispettare i vostri standard di sicurezza di processo, indipendentemente dall’ambiente in cui lavorate. Mettiamo a vostra disposizione risorse specializzate e dedicate per progettare, realizzare ed implementare una soluzione completa per la sicurezza dei processi. Inoltre, le nostre architetture supportano la tolleranza al guasto per i componenti di sistema e opzioni scalabili tra cui la sicurezza dei guasti, la tolleranza al guasto e la ridondanza modulare tripla (Triple Modular Redundancy, TMR).


Sistema di controllo AADvance

Sistemi di controllo ad alta disponibilità scalabili

Le applicazioni di sicurezza dei processi richiedono spesso più livelli SIL, dal livello 1 al livello 3, nella stessa strategia di controllo. È necessario un sistema conveniente che possa essere dimensionato in modo da soddisfare questi requisiti. Il nostro sistema di controllo AADvance® offre prestazioni e valore ineguagliabili, nonché un'architettura di sicurezza dei processi completamente distribuita.

Sistema di controllo AADvance
Main Image
Competenze
Sistema di controllo AADvance

Il nostro sistema di controllo ad alta disponibilità AADvance è un sistema di sicurezza strumentato distribuito e scalabile.

Scoprite le nostre capacità

Trusted
Main Image
Competenze
Trusted

Progettato per soddisfare un'ampia gamma di requisiti di sicurezza, questa soluzione strumentata di sicurezza si caratterizza per un sistema TMR che identifica l'origine di un guasto.

Scoprite le nostre capacità

Sistema di controllo Trusted

SIL 3 per grandi sistemi di sicurezza dei processi

Trusted® è un controllore con ridondanza modulare tripla progettato per fornire massima sicurezza e disponibilità in tutte le circostanze. Trusted incorpora un'architettura a elevata disponibilità che tende a eliminare gli interventi indesiderati come parte delle proprie funzionalità di sicurezza.


SIL 2 per ControlLogix

Soluzione di sicurezza per controllore configurato

La SIL 2 per ControlLogix® fornisce livelli molto elevati di disponibilità per quei sistemi di controllo dei processi di base o applicazioni dei sistemi di sicurezza dei processi SIL 2 che non possono tollerare uno spegnimento del sistema.

SIL 2 per ControlLogix
Main Image
Competenze
SIL 2 per ControlLogix

La certificazione del livello di integrità della sicurezza 2 dei prodotti ControlLogix emessa da TÜV offre ai costruttori un modo più semplice ed economico di rispettare i requisiti standard sempre più rigorosi.

Scoprite le nostre capacità

Informazioni su Sensia
Main Image
Video
Informazioni su Sensia

Vi presentiamo la combinazione tra sistemi di rilevamento, di intelligenza e azione. Vi presentiamo Sensia.

Guardare il video

Sicurezza dei processi affidabile ed efficiente

Soluzioni per l’industria del petrolio e del gas

Sensia, una joint venture creata da Rockwell Automation e Schlumberger nell'ottobre 2019, dispone di un team di ingegneri specializzati nel ciclo di vita della sicurezza dei processi nel settore Oil & Gas. La lunga esperienza nella progettazione, distribuzione e manutenzione di sistemi per la sicurezza dei processi consente a Sensia di offrirvi una soluzione per il funzionamento efficiente del vostro impianto senza compromettere la sicurezza.

Inoltre, Sensia fornisce una gamma di servizi tecnici che vi possono aiutare a ridurre i rischi garantendo la puntualità dei progetti e il rispetto del budget.

Le soluzioni integrate per la sicurezza di Sensia comprendono:

  • Progettazione e implementazione di sistemi per la sicurezza dei processi
  • Sicurezza funzionale per processi
  • Supporto ai prodotti ICS Triplex precedenti
Ulteriori informazioni su Sensia Global
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Contatti
Consigliato per voi
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
  3. Chevron LeftChevron Left Sistemi di sicurezza dei processi
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi strumentati di sicurezza
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: