Loading

Sistemi di sicurezza dei processi

Protezione di persone, ambiente e asset di controllo critici
Sistemi di sicurezza dei processi hero image
Soluzioni di processo
    • Panoramica
    • Batch Management di base
    • Batch Management di base
    • Gestione dei batch completa
    • Gestione dei batch completa
  • Ottimizzazione
    • Panoramica
    • Sistemi strumentati di sicurezza
    • Sistemi strumentati di sicurezza
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • Servizi
    • Panoramica
    • Migrazione del sistema DCS
    • Migrazione del sistema DCS
    • Sistema di controllo distribuito PlantPax
    • Sistema di controllo distribuito PlantPax

La tutela di personale, processi e ambiente è una componente fondamentale di ogni strategia di automazione. I pericoli e i rischi legati a qualsiasi applicazione industriale e la sicurezza dei processi sono tra le principali preoccupazioni per coloro che operano nelle industrie di processo. La nostra ampia gamma di soluzioni consente di soddisfare gli specifici requisiti di sicurezza dei processi grazie al nostro team di esperti.


Il vostro sistema strumentato di sicurezza soddisfa gli standard?

Esiste un modo più semplice per garantire la sicurezza dello stabilimento? Sì. Disponiamo dei prodotti, dell'esperienza e delle competenze necessarie per ottimizzare le vostre iniziative di sicurezza. Offriamo inoltre soluzioni scalabili dotate di sicurezza intrinseca, alta disponibilità e ridondanza modulare tripla (TMR). Scoprite come questo approccio potrebbe offrire vantaggi concreti al vostro stabilimento.

I sistemi strumentati di sicurezza sono fondamentali per le operazioni

Per determinare l'idoneità dei sistemi esistenti, occorre avvalersi di alcune procedure fondamentali. Il primo passaggio è quello di individuare tutte le funzioni di un sistema di sicurezza strumentato (SIS) e stabilire il livello prestazionale che devono soddisfare. Questa procedura prevede anche la definizione del livello SIL (Safety Integrity Level) di ciascuna funzione del SIS.

Scoprite i nostri sistemi strumentati di sicurezza

Sistemi strumentati di sicurezza

  • Sistema di controllo ad elevata disponibilità AADvance
  • Sistema di controllo affidabile ad elevata disponibilità
  • Sistema ControlLogix

Sicurezza funzionale per processi

Guida gratuita sull'applicazione dello standard IEC61511

Questa guida offre un'introduzione alla sicurezza funzionale per le applicazioni di processo e linee guida per l'applicazione dello standard IEC61511. Questo standard rappresenta l'implementazione specifica del settore dei processi dello standard IEC61508 relativo alla gestione della sicurezza in ambito elettrico, elettronico e dei sistemi elettronici programmabili per l'intero ciclo di vita dei prodotti.

  • Rischi e loro riduzione
  • Definizione degli obiettivi SIL
  • Analisi della protezione - LOPA
  • Verifica SIL
Sicurezza funzionale nel settore dei processi
Main Image
Manuale
Sicurezza funzionale nel settore dei processi

Safebook gratuito sulla sicurezza dei processi. È necessario definire obiettivi sulla sicurezza in base alla valutazione dei rischi e fare in modo che la rigorosità della gestione e dei processi sia tale da poterli raggiungere.

Scarica ora

Scoprite di più su Sensia.
Main Image
Video
Scoprite di più su Sensia.

Vi presentiamo la combinazione tra sistemi di rilevamento, di intelligenza e azione. Vi presentiamo Sensia.

Scoprite di più su Sensia.

Sicurezza dei processi affidabile ed efficiente

Soluzioni per l’industria del petrolio e del gas

Sensia, una joint venture creata da Rockwell Automation e Schlumberger nell'ottobre 2019, dispone di un team di ingegneri specializzati nel ciclo di vita della sicurezza dei processi nel settore Oil & Gas. La lunga esperienza nella progettazione, distribuzione e manutenzione di sistemi per la sicurezza dei processi consente a Sensia di offrirvi una soluzione per il funzionamento efficiente del vostro impianto senza compromettere la sicurezza.

Inoltre, Sensia fornisce una gamma di servizi tecnici che vi possono aiutare a ridurre i rischi garantendo la puntualità dei progetti e il rispetto del budget.

Le soluzioni integrate per la sicurezza di Sensia comprendono:

  • Progettazione e implementazione di sistemi per la sicurezza dei processi
  • Sicurezza funzionale per processi
  • Supporto prodotti precedenti ICS Triplex®
Ulteriori informazioni su Sensia Global

Come aggiornare un sistema di sicurezza

Strategia di modernizzazione per l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza

Alcuni eventi verificatisi nelle industrie di processo hanno evidenziato l'importanza di mantenere i più elevati standard di sicurezza e hanno messo in risalto il potenziale impatto ramificato che un significativo problema di sicurezza può avere sui lavoratori, sull'ambiente e sull'attività economica. Le aziende e gli operatori che gestiscono gli impianti di produzione hanno bisogno del massimo livello di sicurezza dei processi. Questo elevato livello di sicurezza garantisce la protezione del personale, degli asset e dell'ambiente, mantenendo al contempo i massimi tempi di disponibilità e riducendo le interruzioni operative.

Strategia di migrazione per l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza
634065.TIF
White paper
Strategia di migrazione per l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza

Una pratica strategia di migrazione "dal vivo" per l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza nelle industrie di processo.

Scaricare ora

Fattori alla base dell'aggiornamento di un sistema di sicurezza
Main Image
White paper
Fattori alla base dell'aggiornamento di un sistema di sicurezza

Le motivazioni aziendali per aggiornare il sistema di sicurezza.

Scaricare ora

Fattori alla base dell'aggiornamento di un sistema di sicurezza

Le motivazioni aziendali per aggiornare il sistema di sicurezza

La decisione di aggiornare un sistema di sicurezza in un impianto di processo non è mai semplice. I fattori che la determinano sono spesso complessi e coinvolgono molteplici elementi e interessi. I proprietari di asset devono spesso valutare una serie primaria e una secondaria di motivi per aggiornare il sistema di sicurezza.


Servizi per i processi

Mettiamo a disposizione un'ampia gamma di servizi per aiutare ad aumentare la produttività, ottimizzare gli asset degli impianti e migliorare le prestazioni finanziarie. Inoltre, offriamo flessibilità di consegna e assistenza per il sistema PlantPAx® attraverso la copertura globale di Rockwell Automation PartnerNetwork™.

Ulteriori informazioni sui servizi di Rockwell Automation

Formazione

La formazione continua può aiutare allo stesso modo ingegneri, operatori o tecnici della manutenzione a migliorare le proprie prestazioni e fornire assistenza per il trasferimento delle conoscenze. Offriamo vari tipi di formazione, inclusi corsi mirati, in sede, virtuali e condotti da istruttori.

Formazione sui processi
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Contatti
Consigliato per voi
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
  3. Chevron LeftChevron Left Sistemi di sicurezza dei processi
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: