Loading

Sistema di controllo AADvance

Sistema strumentato di sicurezza ad alta disponibilità
Sistema di controllo AADvance hero image
Soluzioni di processo
    • Panoramica
    • Batch Management di base
    • Batch Management di base
    • Gestione dei batch completa
    • Gestione dei batch completa
  • Ottimizzazione
    • Panoramica
    • Sistemi strumentati di sicurezza
    • Sistemi strumentati di sicurezza
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • Servizi
    • Panoramica
    • Migrazione del sistema DCS
    • Migrazione del sistema DCS
    • Sistema di controllo distribuito PlantPax
    • Sistema di controllo distribuito PlantPax

Qualunque sia l'architettura richiesta, di tipo SIL 1-3, a sicurezza intrinseca, ad alta disponibilità e con ridondanza modulare tripla (TMR), siamo in grado di soddisfare ogni requisito di sistema strumentato di sicurezza. Il nostro sistema di controllo ad alta disponibilità AADvance® è un sistema strumentato di sicurezza distribuito e scalabile.


Ridurre i rischi di sicurezza

Protezione di persone, ambiente e asset di produzione

La nostra soluzione AADvance permette di applicare diversi livelli di ridondanza del modulo come richiesto da parti specifiche dell’applicazione. Questa soluzione vi consente di specificare i livelli di integrità di sicurezza e disponibilità necessari all’impianto considerato.

Altre soluzioni di sistemi strumentati di sicurezza Scoprite le nostre soluzioni di sicurezza dei processi
Brochure del sistema di sicurezza AADvance
Main Image
Brochure
Brochure del sistema di sicurezza AADvance

Il sistema AADvance® è costituito da moduli processore, moduli I/O e componenti di terminazioni sul campo che possono essere facilmente assemblati e configurati.

Scaricare ora
Video sul sistema di sicurezza AADvance
Main Image
Presentazione
Video sul sistema di sicurezza AADvance

La soluzione AADvance è un'architettura scalabile distribuita che include un controllore hardware e un ambiente software.

Guarda il video

Tempo di disponibilità aumentato e minori interruzioni operative

Vantaggi

  • Alte prestazioni
  • Ampie funzionalità di integrazione
  • Potenza di elaborazione distribuita
  • Ridondanza scalabile per alta disponibilità
  • Adeguatezza per sistemi I/O di piccole e grandi dimensioni
  • Convenienza per livelli SIL 1-3 nello stesso sistema
  • Semplicità di configurazione a punto singolo e gestione dei sistemi

Caratteristiche

  • Certificazione IEC 61508 (TÜV ed Exida)
  • Configurazioni a sicurezza intrinseca e ad alta disponibilità
  • Supporto da SIL 1 a SIL 3
  • Connettività CIP a PlantPAx®
AADvance è un sistema strumentato di sicurezza scalabile caratterizzato da ridondanza del controllore completa.

Formazione

Gestione e ricerca guasti del sistema AADvance

I corsi AADvance descrivono hardware, software e ricerca guasti di AADvance.

Al termine sarete in grado di:

  • Capire come AADvance opera come controllore a sicurezza intrinseca
  • Capire i limiti di configurazione del sistema
  • Progettare e assemblare un sistema
  • Selezionare l'hardware in base al sistema I/O
Iscrivetevi ai corsi di formazione
AADvance Comprehensive System Training
Main Image
Brochure
AADvance Comprehensive System Training

Questo corso offre una panoramica completa delle funzionalità hardware, software e ricerca guasti di AADvance.

Scarica
Corso di formazione sulla manutenzione di AADvance
Main Image
Brochure
Corso di formazione sulla manutenzione di AADvance

Corso su funzionamento, manutenzione e ricerca guasti di AADvance: questo corso offre una panoramica completa delle funzionalità hardware, software e ricerca guasti di AADvance.

Scarica

Strumenti AADvance

Formazione e documentazione aggiuntive

Offriamo strumenti aggiuntivi per soddisfare le esigenze di implementazione e di formazione di AADvance nei tempi e nei modi più adatti.

Manuale di compilazione e manutenzione del sistema del controllore AADvance
Main Image
Manuale
Manuale di compilazione e manutenzione del sistema del controllore AADvance

Il controllore AADvance è progettato specificatamente per applicazioni di controllo critico e sicurezza funzionale; fornisce una soluzione flessibile per requisiti di progetti su piccola scala.

Scarica
Guida alla configurazione del controllore AADvance
Main Image
Manuale
Guida alla configurazione del controllore AADvance

La workstation di progettazione esegue AADvance Workbench, sviluppato specificatamente per il sistema AADvance, che consente di configurare il proprio sistema.

Scarica

Certificazioni AADvance

Conformità agli standard di sicurezza

Il sistema AADvance è certificato da TÜV come applicazione che rispetta uno o più dei seguenti standard di sicurezza internazionali:

  • IEC 61508 fino a SIL 3, IEC 61511-1
  • EN 50178, EN 50156, EN 54-2
  • EN 61131-2, EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86
Informazioni sulle nostre certificazioni dei prodotti

Assistenza

I nostri servizi, la vostra soluzione

In un mercato globale sempre più competitivo, l'utilizzo della tecnologia per favorire redditività e crescita è l'aspetto principale su cui si concentrano molte aziende, che talvolta devono essere supportate. L'ampio portafoglio di servizi che offriamo vi consente di ottenere il massimo dal vostro investimento in automazione.

Ulteriori informazioni sui nostri servizi per i processi
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Contatti

Consigliato per voi

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Fun...
  3. Chevron LeftChevron Left Sistemi di sicurezza dei processi
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi strumentati di sicurezza
  5. Chevron LeftChevron Left AADvance
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: