Loading

Ottimizzazione di processo

Il controllo predittivo basato su modello consente operazioni basate sulla domanda
Ottimizzazione di processo hero image
Soluzioni di processo
    • Panoramica
    • Batch Management di base
    • Batch Management di base
    • Gestione dei batch completa
    • Gestione dei batch completa
  • Ottimizzazione
    • Panoramica
    • Sistemi strumentati di sicurezza
    • Sistemi strumentati di sicurezza
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • Servizi
    • Panoramica
    • Migrazione del sistema DCS
    • Migrazione del sistema DCS
    • Sistema di controllo distribuito PlantPax
    • Sistema di controllo distribuito PlantPax

Le aziende più competitive stanno passando ad ambienti di produzione basati sulla domanda e incentrati sul cliente. Ciò richiede strategie di controllo avanzato dei processi, più precisamente tecnologie di controllo predittivo basato su modello (MPC), per ridurre la variabilità e l'inefficienza dei processi, migliorare l'uniformità dei prodotti e limitare il più possibile i vincoli operativi.


Raggiungere gli obiettivi aziendali

Vantaggi del controllo predittivo basato su modello

Un sistema di controllo predittivo basato su modello (MPC) migliora la capacità di adattarsi rapidamente alle priorità aziendali e alle esigenze dei clienti incrementando al contempo la redditività. Questa soluzione può avvantaggiare la vostra organizzazione:

  • Riducendo la variabilità e l'inefficienza dei processi
  • Migliorando l'uniformità dei prodotti
  • Consentendo di ottenere il massimo dai processi

Controllo predittivo basato su modello scalabile

Soluzione MPC Pavilion8

Pavilion8® è una piattaforma software modulare che è alla base delle nostre soluzioni specifiche di settore. Tale piattaforma software include moduli di controllo, analisi, monitoraggio, visualizzazione, gestione magazzino e integrazione combinati tra loro in applicazioni di elevato valore. Pavilion8 si distingue rispetto alle tecnologie alternative: è scalabile, flessibile e facilmente integrabile con le infrastrutture aziendali e di impianto esistenti.

Pavilion8 è una piattaforma software per la modellazione di processo, il controllo avanzato e l'ottimizzazione che si integra con qualsiasi sistema di controllo per fornire informazioni continue e in tempo reale, diagnostica e controllo avanzato.

Le caratteristiche includono:

  • Interfaccia operatore intuitiva e basata su Web
  • Esperienza utente personalizzata
  • Riduzione dei costi e dell'esigenza di corsi di formazione
  • Si adatta alle mutevoli esigenze aziendali
Risultati garantiti con il controllo predittivo basato su modello
Main Image
Brochure
Risultati garantiti con il controllo predittivo basato su modello

Il controllo predittivo basato su modello di Rockwell Automation offre valore al cliente.

Download

PlantPAx MPC migliora le prestazioni
Main Image
Brochure
PlantPAx MPC migliora le prestazioni

PlantPAx MPC fornisce nuove opportunità per migliorare le prestazioni delle macchine di processo.

Download

Controllo predittivo basato su modello nello chassis Logix

PlantPAx MPC

La nostra soluzione PlantPAx® MPC è pensata per essere eseguita nell'hardware Logix standard. Questa soluzione può essere utile per gestire i problemi di controllo avanzato più complessi. PlantPAx MPC deriva dal prodotto di controllo predittivo basato su modello Pavilion8 basato su server ed è semplice da configurare, comprendere e integrare con il resto del sistema di controllo dei processi.

Le caratteristiche includono:

  • Esecuzione di un massimo di 5 applicazioni MPC indipendenti su un singolo modulo MPC
  • Sviluppo e implementazione di MPC fino a un massimo di 10 CV, MV e DV
  • Implementazione di un controllo predittivo basato su modello completamente funzionante

I vantaggi includono:

  • Riduzione della variabilità della qualità del prodotto fino al 75%
  • Riduzione del consumo energetico specifico fino al 20%
  • Aumento del tasso di produzione fino al 25%
  • Ottimizzazione del rendimento dei processi

Applicazioni di settore specifiche per la massima redditività

Settori di destinazione

Le industrie di processo devono affrontare sfide simili: variabilità, sprechi e consumo di energia. Le nostre soluzioni si basano su un'esperienza di settore ineguagliata e su una profonda conoscenza dei processi fondamentali e delle variabili che influenzano il vostro specifico settore e i vostri obiettivi aziendali. Il nostro team tecnico collabora con i leader dell'industria del cemento, chimica, alimentare, oil & gas, farmaceutica, dei polimeri e della raffinazione.

Scoprite altre storie di successo sulle soluzioni di processo
Massime prestazioni degli impianti dell'industria alimentare
Main Image
Presentazione
Massime prestazioni degli impianti dell'industria alimentare

La nostra applicazione di controllo predittivo basato su modello (MPC) Pavilion8 aiuta i produttori a ottenere precisione in un mercato dinamico." title="La nostra applicazione di controllo predittivo basato su modello (MPC) Pavilion8 aiuta i produttori a ottenere precisione in un mercato dinamico.

Guarda il video

Servizi a valore sostenibile

Programmi di assistenza che aiutano a proteggere l'investimento

Il team Sustained Value si impegna a mantenere l'investimento dei clienti a un livello prestazionale ottimale. Il nostro programma di servizi a valore aggiunto è stato concepito per aiutarvi a migliorare la redditività. Per raggiungere questo obiettivo, offriamo supporto proattivo al fine di ottimizzare le operazioni: aumento di produzione e redditività, riduzione dei costi, miglioramento della qualità.

Servizi a valore sostenibile
Main Image
Dati tecnici
Servizi a valore sostenibile

Ulteriori informazioni sui nostri programmi di assistenza che aiutano a proteggere l'investimento.

Download

Controllo dei processi e servizi di ottimizzazione

  • Manutenzione proattiva
  • Miglioramento dei tempi di disponibilità
  • Corsi di aggiornamento
  • Maggiore visibilità
  • Ripristino di emergenza
  • Ottimizzazione delle prestazioni
  • Mantenimento delle competenze degli operatori

Servizi e corsi di formazione

Controllo avanzato dei processi e ambientale

Offriamo corsi di formazione mirati e pratici per i clienti che devono apprendere il funzionamento quotidiano delle nostre applicazioni. I nostri clienti iniziano rapidamente a beneficiare delle soluzioni da noi fornite.

Ogni corso è stato progettato per coprire specifici utilizzi e caratteristiche della piattaforma Pavilion8. Tutti i corsi Pavilion8 sono tenuti presso il nostro stabilimento di Austin, in Texas.

Accesso ai corsi di formazione
Main Image
Formazione
Accesso ai corsi di formazione

Formazione su Pavilion8 e PlantPAx MPC. Inserite Pavilion nel campo di ricerca per l'elenco dei corsi.

Per iniziare

Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Contatti

Consigliato per voi

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
  3. Chevron LeftChevron Left Ottimizzazione di processo
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: