Nossas soluções e produtos inovadores de segurança aprimoram a operação das máquinas enquanto ajudam a aumentar a segurança, a eficiência e a produtividade do pessoal. Oferecemos um dos mais amplos portfólios de segurança do setor para ajudá-lo a alcançar suas metas de segurança e produtividade em processos e aplicações de produção discreta.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Interface EtherNet/IP GuardLink
O módulo de EtherNet/IP GuardLink® monitora três canais independentes de dispositivos habilitados para GuardLink e comunica o status desses dispositivos a um controlador com classificação de segurança em uma rede EtherNet/IP CIP Safety.

Relés de segurança de controladores de tapete
Nossa unidade de controle MatGuard™ monitora todos os tapetes interconectados para formar uma zona protegida. A zona protegida pode ter até 100 m² e ser composta por qualquer número de tapetes.

Controladores Safedge 440F
Nossos controladores Safedge™ cód. cat. 440F operam com os perfis de borda de segurança Safedge cód. cat. 440F. Os controladores monitoram continuamente o perfil em busca de atuação e geram um sinal de saída quando o perfil é pressionado.

Relés de segurança de monitoração de velocidade
Nossos relés de segurança de monitoração de velocidade MSR57P são destinados a aplicações de controle de movimento que exigem interação do pessoal durante a operação. Nossos relés de segurança de monitoração de velocidade MSR55P são usados para a detecção de travamento em motores monofásicos e trifásicos sem a necessidade de sensores.

Relés de segurança de expansão de monitoração MSR132
Nossos relés de segurança de expansão de monitoração possuem entrada de canal única ou dupla com saídas com atraso imediato ou postergado.

Relés de segurança de monitoração de muting de cortina de luz
Nossos relés de monitoração de muting de cortina de luz permitem a suspensão temporária e automática da função de segurança se algumas condições forem atendidas.

Relés de segurança de função simples
Nossos relés de segurança de função simples MSR100 são ideais para aplicações de segurança relativamente pequenas e controle de zona simples. Eles estão disponíveis em versões eletromecânicas ou em modelos de estado sólido para aplicações que envolvem altas taxas de ciclos.

Monitores de segurança para parada de movimento
Os nossos monitores de parada de movimento foram descontinuados e já não estão disponíveis para venda. Recomendamos aos clientes migrar para os nossos relés de segurança GSR Guardmaster®.

Relés de segurança Sipha
Nossas unidades de controle Sipha™ monitoram e controlam sensores de segurança sem contato Sipha. Para aplicações de alto risco, a unidade de controle é usada com um sensor simples Sipha de forma a fornecer um sistema de alta integridade. Para outras aplicações, vários sensores (incluindo chaves mecânicas) podem ser conectados a apenas uma unidade de controle Sipha.

Unidades de monitoração de força contraeletromotriz CU3
Nossas unidades de monitoração de força eletromotriz cód. cat. CU3 foram descontinuadas e já não estão disponíveis para venda. Recomendamos a migração para os relés de segurança MSR, GSR ou CR30.
Relés de segurança de monitoração de controle bimanual
Nossos relés de segurança de monitoração de controle bimanual detectam falhas em controles bimanuais, fiação e circuitos de segurança de contatores.

440C-CR30
Nosso relé de segurança programável Guardmaster® 440C-CR30 é flexível, econômico e fácil de usar.

Relés de segurança modulares série MSR300
Nossos relês de segurança cód. cat. MSR300 foram descontinuados e já não estão disponíveis para venda. Recomendamos a migração para os relés de segurança MSR, GSR ou CR30.

Relés de segurança Guardmaster 440R
Nossos relés de segurança de função simples Guardmaster® são projetados para atender a novos padrões de segurança funcional, como ISO 13849-1 ou IEC 62061, e oferecem funções importantes para simplificar a instalação e reduzir a complexidade do sistema.
Controle dos relés de segurança
Nossos relés de controle de segurança são projetados para proporcionar desempenho de contatos mecânicos ou espelho para atender aos padrões mundiais de segurança.

Controle de movimento de segurança
Nossos produtos de controle de movimento de segurança são projetados para aumentar o desempenho e a eficiência energética, ajudando a maximizar a segurança do sistema.
Controladores programáveis de segurança
Nossos sistemas de controle de segurança incorporam os benefícios do controlador programável tradicional a aplicações complexas de segurança, substituindo os sistemas a relés instalados geralmente usados para conduzir processos automatizados a um estado seguro.

Scanners de segurança a laser SafeZone 442L
Nossos scanners de segurança SafeZone™ a laser são dispositivos compactos com campos e conjuntos de campos configuráveis (advertência e segurança).

Câmera de segurança 442L, SC300
Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.

Perfis de borda de segurança Safedge 440F
Nossos perfis de borda de segurança Safedge™ cód. cat. 440F são fornecidos em três fatores de pressionamento e dois materiais diferentes. Eles não têm peças internas rígidas capazes de quebrar ou causar falhas por fadiga após o uso prolongado.

Cortinas de luz PAC Tipo 4 GuardShield 440L e Safe 4 445L
Essas cortinas de luz são aplicadas em aplicações em que uma apreciação de risco formal determinou que o perigo representa um risco moderado a alto de lesão ao operador.

Sensores de feixe único de controle da área de acesso 440L
Nossos sensores de feixe único de controle da área de acesso cód. cat. 440L fornecem detecção de acesso de corpo inteiro para áreas perigosas.

Cortinas de luz de proteção GuardShield 450L PAC
Estas cortinas de luz de segurança destinam-se à detecção de corpo inteiro, enquanto uma pessoa ou objeto passa por um campo de detecção.