Loading

E/S de segurança
Allen-Bradley

Nosso portfólio de E/S de segurança oferece opções locais, distribuídas e On-Machine™ com uma ampla variedade de desempenho e atributos de conectividade para ajudar a melhorar a conformidade e desempenho da máquina.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Nosso portfólio de E/S de segurança oferece opções locais, distribuídas e On-Machine™ com uma ampla variedade de desempenho e atributos de conectividade para ajudar a melhorar a conformidade e desempenho da máquina. 

Módulos de E/S Compact 5000
Módulos de E/S Compact 5000 Allen-Bradley
Módulos de E/S Compact 5000

Nossos módulos de E/S Compact 5000™ cód. cat. 5069 oferecem controle de alto desempenho em um design compacto e expandem as funcionalidades de desempenho da plataforma Logix. Eles são os módulos de E/S locais em um sistema CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 ou CompactLogix 5480 e há opções de segurança disponíveis. Esses módulos são a solução ideal de E/S distribuída em uma rede EtherNet/IP para controladores CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, CompactLogix 5480,ControlLogix® 5580 e GuardLogix 5580 com restrições de módulo de segurança. Eles são ideais para aplicações com altos requisitos de processamento.

Detalhes do produto
Módulos de E/S FLEX 5000
Módulos de E/S FLEX 5000 Allen-Bradley
Módulos de E/S FLEX 5000

Nossos módulos de E/S FLEX 5000™ são uma solução de E/S distribuída robusta e flexível que permite escolher a E/S que atende às suas necessidades operacionais. A E/S FLEX 5000 melhora a comunicação com conectividade EtherNet/IP™ de 1 Gb, o que oferece mais velocidade e maior largura de banda. Para dar flexibilidade à sua arquitetura de rede, estes módulos incluem duas portas de cobre ou duas de fibra (SFP) e aceitam as topologias DLR, estrela, linear e PRP.

Detalhes do produto
Módulos baseados em rack ControlLogix 1756
Módulos baseados em rack ControlLogix 1756 Allen-Bradley
Módulos baseados em rack ControlLogix 1756

Nossos módulos baseados em rack ControlLogix® cód. cat. 1756 fornecem uma ampla gama de E/S digital, de diagnóstico digital, analógica, controle de movimento e especiais, além de módulos computacionais para atender às necessidades de sua aplicação. Você pode usar qualquer um dos módulos baseados em rack no rack local de um Controlador ControlLogix ou em um rack ligado a um Controlador ControlLogix em redes ControlNet™ ou EtherNet/IP™.

Detalhes do produto
Módulos ArmorBlock Guard I/O
Módulos ArmorBlock Guard I/O Allen-Bradley
Módulos ArmorBlock Guard I/O

Nossos módulos ArmorBlock® Guard I/O™ cód. cat. 1732 fornecem todas as vantagens da E/S distribuída tradicional para sistemas de segurança. Esses módulos estão disponíveis com classificação IP67 de gabinete para EtherNet/IP™ e estão prontos para montagem diretamente em sua máquina.

Detalhes do produto
Módulos CompactBlock Guard I/O
Módulos CompactBlock Guard I/O Allen-Bradley
Módulos CompactBlock Guard I/O

Nossos módulos CompactBlock™ Guard I/O™ cód. cat. 1791DS e 1791ES fornecem as vantagens da E/S distribuída para sistemas de segurança. Esses módulos operam com controladores de segurança que se comunicam em redes DeviceNet™ ou EtherNet/IP™ usando Segurança CIP™. O CompactBlock Guard Safety I/O é otimizado para operar com controladores GuardLogix® e SmartGuard™.

Detalhes do produto
Módulos POINT Guard I/O
Módulos POINT Guard I/O Allen-Bradley
Módulos POINT Guard I/O

Nossos módulos POINT Guard I/O™ são módulos de E/S de segurança projetados para compatibilidade com o sistema POINT I/O™ padrão, oferecendo recursos de automação e segurança em uma solução de E/S com máxima densidade. O POINT Guard I/O comunica-se utilizando o protocolo de segurança CIP™ sobre EtherNet/IP™ para controladores GuardLogix® ou DeviceNet™ para controladores SmartGuard™ 600.

Detalhes do produto
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança
  5. Chevron LeftChevron Left E/S de segurança