Loading

Controle de movimento de segurança
Allen-Bradley

Nossos produtos de controle de movimento de segurança são projetados para aumentar o desempenho e a eficiência energética, ajudando a maximizar a segurança do sistema.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Servo-drives distribuídos ArmorKinetix

Os servo-drives distribuídos ArmorKinetix® apresentam alto desempenho da plataforma servo-drive Kinetix® 5700 em um tamanho On-Machine™ compacto para permitir que suas máquinas de produção se tornem mais eficientes, flexíveis e com custo/benefício nunca visto antes. Disponível como uma solução de inversor-motor integrado e um inversor de frequência próximo ao motor, essa tecnologia permite uma abordagem revolucionária para projetar máquinas de modo que exijam menos peças e terminações, bem como menos espaço físico.

Detalhes do produto

Main Image

Servo-drives Kinetix 5700

Nossos servo-drives Kinetix® 5700 cód. cat. 2198 ajudam a estender o valor do movimento integrado em EtherNet/IP para aplicações de fabricante de máquina personalizada de grande porte. O Kinetix 5700 pode ajudar a reduzir o tempo de comissionamento e a aprimorar o desempenho da máquina. Ele oferece a simplicidade, potência e economia de espaço de que você necessita para ajudar a manter sua máquina operando com rapidez.

Detalhes do produto

Os servo-drives Kinetix® 5500 cód. cat. 2198 da Allen-Bradley conectam-se e operam com controladores CompactLogix™ 5370, suportando movimento integrado em Ethernet/IP.

Servo-drives Kinetix 5500

Os servo-drives Kinetix® 5500 cód. cat. 2198 conectam-se e operam com os controladores CompactLogix 5370, compatíveis com o movimento integrado em EtherNet/IP™. Com seu projeto inovador e compacto, o inversor Kinetix 5500 ajuda a reduzir a dimensão da máquina e simplifica a fiação do sistema. Além disso, a Ethernet de duas portas permite topologias de linha e de anel de nível de dispositivo (DLR).

Detalhes do produto

Main Image

Servo-drives Kinetix 5300

Adequado para as máquinas de pequeno e médio porte, nosso servo-drive Kinetix® 5300 cód. Cat. 2198 oferece a flexibilidade de projeto que você espera do movimento integrado Allen-Bradley em servo drives EtherNet/IP, em uma oferta simplificada para cobrir suas necessidades essenciais de construção de máquina.       

Detalhes do produto

Main Image

Servo-drives Kinetix 5100

Nossos servo-drives Kinetix® 5100 cód. cat. 2198 fornecem uma opção escalável para solução servo em um único produto. Esse inversor de frequência oferece uma solução de faixa de potência estendida até 15 kW para oferecer suporte a aplicações de controle ou autônomas por Micro 800 ou Logix. Os acionamentos Kinetix 5100 têm entradas e saídas padrão, diferentes modos de controle, além de Safe Torque-Off e EtherNet/IP de duas portas para várias topologias de redes.

Detalhes do produto

Os servo-drives Ethernet/IP Kinetix® 6500 cód. cat. 2094 da Allen-Bradley combinam movimento integrado de alto desempenho com uma rede aberta rede Ethernet / IP.

Servo-drives Kinetix 6500

Os servo-drives EtherNet/IP™ Kinetix® 6500 cód. cat. 2094 combinam movimento integrado de alto desempenho com rede aberta EtherNet/IP. Este inversor pode fazer parte de uma solução que utiliza EtherNet/IP para integrar servo-drives e inversores de alto desempenho, E/S, atuadores inteligentes e qualquer outro dispositivo conectado através de EtherNet/IP. Esse inversor fornece recursos de segurança para ajudar a aprimorar a segurança do operador e aprimorar a eficiência da máquina. Sua estrutura modular fornece uma plataforma adaptável para futuros aprimoramentos na máquina.

Detalhes do produto

Encoders absolutos EtherNet/IP Allen-Bradley

Encoders absolutos EtherNet/IP

Nossos encoders absolutos EtherNet/IP foram criados com um switcher Ethernet/IP incorporado e portas Ethernet duplas para oferecer suporte a redes lineares e topologias de anel de nível de dispositivo (DLR). Ao fornecer realimentação auxiliar diretamente através de uma rede EtherNet/IP, esses encoders eliminam a necessidade de fiação ponto a ponto. Esses encoders são projetados para alto desempenho e confiabilidade em ambientes industriais desfavoráveis. Nossas ofertas de encoder incluem modelos que trazem o encoder como um eixo apenas de feedback para aplicações de máquina usando movimento integrado no EtherNet/IP. Também oferecemos modelos criados para aplicações de segurança que requerem funções de velocidade, direção ou segurança de monitoramento de posição.

Detalhes do produto
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança
  5. Chevron LeftChevron Left Controle de movimento de segurança