Loading

Inversores de segurança
Allen-Bradley

As opções de segurança podem ajudar a reduzir o tempo de inatividade não programada e aumentar a produtividade. Para ajudar você a proteger seu pessoal e os equipamentos, diversos inversores PowerFlex® estão disponíveis com recursos de segurança.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley
Família PowerFlex TS 20G Allen-Bradley

Inversor de frequência de baixa tensão PowerFlex 755TS

Com análise preditiva, o inversor de frequência variável (VFD) de baixa tensão PowerFlex 755TS ajuda a aumentar a produtividade e a disponibilidade. Além disso, reduz os custos de energia e manutenção.

Detalhes do produto

Main Image

Inversores PowerFlex 525

Os inversores PowerFlex® 525 apresentam um projeto modular inovador para suportar instalação e configuração rápidas e fáceis. Esta próxima geração de inversores compactos oferece recursos incorporados de comunicação de EtherNet/IP™, programação USB e segurança padrão. Os inversores PowerFlex 525, que oferecem uma potência nominal de 0,4 a 22 kW (0,5 a 30 HP) com classes globais de tensão de 100 a 600 V, fornecem uma variedade de opções de controle do motor e montagem flexível. Os inversores PowerFlex 525 operam em temperaturas tão altas quanto 70 °C (158 °F) e são ideais para aplicações como transportadores, ventiladores, bombas e misturadores.

Detalhes do produto

Main Image

Inversores PowerFlex® 527

Nossos inversores PowerFlex® 527 são projetados para operar exclusivamente com nossos Controladores de automação programáveis (PACs) Logix. Isso permite ao inversor usar os recursos do controlador e utilizar o Studio 5000 Logix Designer™ para simplificar o desenvolvimento e uso da máquina. Esta abordagem aprimorada usa instruções de movimento compartilhadas por inversores PowerFlex 527 e servo-drives Kinetix®, proporcionando a mesma experiência de usuário para configuração, programação e controle dos dois tipos de inversores.

Detalhes do produto

Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg

Inversor de frequência de baixa tensão PowerFlex 755T

Nossos inversores de frequência de baixa tensão PowerFlex® 755T são projetados para soluções de redução de harmônicas, regeneração e barramento comum, que ajudam a reduzir custos de energia, aumentar a flexibilidade e a produtividade.

Detalhes do produto

Main Image

Inversores PowerFlex® 753

Os inversores PowerFlex® 753 têm custo otimizado e são fáceis de usar em aplicações para fins gerais que exigem recursos de segurança. Eles são fornecidos por padrão com E/S incorporada, ideal para fabricantes de máquinas e integradores de sistemas que desejam reduzir os custos de engenharia, entregar as máquinas mais rapidamente ao mercado e atender à demanda do usuário final por máquinas mais produtivas. Selecione os inversores com tamanho otimizado para aplicações de baixa potência onde houver pouco espaço disponível. O Módulo com opção de porta dupla EtherNet/IP™ oferece métodos flexíveis, com custo otimizado para melhoria das redes EtherNet/IP.

Detalhes do produto

Main Image

Inversores PowerFlex® 755

Os inversores PowerFlex® 755 proporcionam facilidade de uso, flexibilidade de aplicação e alto desempenho. Eles incluem várias opções de controle e hardware, além de recursos opcionais de segurança incorporados. Esses inversores são ideais para uma ampla gama de aplicações de controle do motor, incluindo bombas, ventiladores e transportadores. Com movimento integrado em EtherNet/IP™ é possível instalar esses inversores na mesma rede dos inversores Kinetix®. Um módulo com opção de porta dupla EtherNet/IP™ oferece suporte às topologias em anel, linear e em estrela, bem como a funcionalidade Anel de Nível de Dispositivo (DLR) para conectividade com tolerância de falhas e alta disponibilidade de inversor.

Detalhes do produto

Main Image

Sistema de acionamento PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield

Nosso sistema de acionamento PowerFlex® 7000 com tecnologia ArcShield™ é o primeiro inversor de média tensão resistente a arco elétrico com recursos de regeneração completa. O sistema resistente a arco elétrico é certificado para atender ao conjunto de normas globais mais abrangentes de resistência a arco elétrico. Esse sistema tem uma taxa de falha de até 50 kA e atende às normas de proteção de acessibilidade Tipo 2B.

Detalhes do produto
Controle de movimento de segurança

Controle de movimento de segurança

Nossos produtos de servo-drive de segurança são projetados para ajudar a minimizar o tempo parado e a reduzir o consumo de energia e a produção de resíduos, enquanto ajudam a aprimorar a eficiência de operação da máquina. Todos os Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 e 7000 incorporam um recurso de segurança. Com o Safe Torque-Off, uma saída do inversor é desativada para remover o torque do motor sem remover a alimentação de toda a máquina. A monitoração de velocidade segura permite a você reduzir e monitorar a velocidade de sua aplicação para que um operador possa realizar com segurança alguns tipos de tarefas sem parar a máquina completamente.

Detalhes do produto
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança
  5. Chevron LeftChevron Left Inversores de segurança