Loading

Scanners de segurança a laser SafeZone 442L
Allen-Bradley

Nossos scanners de segurança SafeZone™ a laser são dispositivos compactos com campos e conjuntos de campos configuráveis (advertência e segurança).
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Disponível com CIP Safety sobre EtherNet/IP™

Nossos scanners de segurança SafeZone™ a laser são dispositivos compactos que têm conjuntos de campos selecionáveis e configuráveis (advertência e segurança). O software Safety Configuration and Diagnostic (SCD) baseado no Windows®, que é usado para configurar o SafeZone Singlezone, Multizone e Mini, simplifica a programação dos scanners de segurança a laser SafeZone. O SafeZone 3 usa o Add-on Profile (AOP) 442L para configurar a conexão EtherNet/IP e também a programação do scanner.

Novidades

A conexão sobre EtherNet/IP torna o scanner de segurança a laser SafeZone 3 um dispositivo de segurança inteligente que aumenta a segurança ao fornecer conectividade por meio da Connected Enterprise®.

A Rockwell Automation oferece acesso a dados críticos com scanner de segurança aprimorado
Automação
Comunicado à imprensa
A Rockwell Automation oferece acesso a dados críticos com scanner de segurança aprimorado
Saiba mais

Visão geral

  • Oferece ângulos de varredura de 190° ou 270°
  • Fornece faixas de campo de segurança de 2, 3, 4 ou 5 m (6,56; 9,84; 13,12 ou 16,4 pés)
  • Inclui resoluções configuráveis de 30 a 150 mm (1,18 a 5,9 pol.)
  • Fornece retardo de reiniciar configurável
  • Oferece montagem na horizontal ou vertical
  • Inclui tela de sete segmentos para informações de diagnóstico
  • Oferece diversas amostragens (2 a 16 unidades)

As aplicações típicas para nossos scanners de segurança SafeZone incluem:

  • Detecção de pessoal em frente a locais perigosos de uma máquina ou equipamento
  • Substituição de segurança quando tapetes de segurança de formato irregular forem necessários
  • Aplicações AGV, dois campos de advertência podem diminuir gradualmente a velocidade do AGV, reduzindo o desgaste do freio
Attribute SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini SafeZone 3
Ângulo de varredura 190° (-5 a 185°) 270° (-45 a 225°) 275° (-47,5 a +227,5°)
Alcance do campo de proteção Singlezone: 4 m (13,12 pés); Multizone: 5 m (16,4 pés) 2 m, 3 m (6,56 pés, 9,84 pés) 5,5 m (18,04 pés)
Solução 30 a 150 mm (1,18 a 5,9 pol.) 30 a 150 mm (1,18 a 5,9 pol.) 30 a 200 mm (1,18 a 7,87 pol.)
Tempo de resposta ≥ 60 ms ou ≥ 120 ms ≥ 80 ms ≥ 95 ms
Restart Delay 2 a 60 segundos 2 a 60 segundos 2 a 60 segundos
Montagem Horizontal, vertical, para cima, para baixo Horizontal, vertical, para cima, para baixo Horizontal, vertical, para cima, para baixo
Tela 7 segmentos 7 segmentos Textos e símbolos multicoloridos
Amostragem 2 a 16 scans 2 a 16 scans 2 a 16 scans
Saídas 2 dispositivo de chaveamento do sinal de saída (OSSD) 2 dispositivo de chaveamento do sinal de saída (OSSD) 4 bits de segurança
Protocolo N/A N/A Segurança CIP em EtherNet/IP
Configuração Software SCD Software SCD AOP 442L

Vídeos sobre o scanner de segurança SafeZone 3 com CIP Safety sobre EtherNet/IP

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Saiba como instalar o plugue do sistema
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Saiba como definir o endereço IP usando o BootP
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Saiba como programar a configuração de E/S do GuardLogix®
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Saiba como programar a configuração de campo do GuardLogix
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Saiba como programar o download do projeto do GuardLogix®
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Saiba como programar o GuardLogix® com um exemplo do programa aplicativo
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Saiba como programar o GuardLogix® com redefinição de propriedade

Software

O software Safety Configuration and Diagnostic (SCD) baseado no Windows e fornecido com cada scanner simplifica a programação dos scanners SafeZone. Um assistente de configuração orienta vocênas configurações de sistema simples e complexas.

Baixe o software scanner de segurança a laser SafeZone Versão 3.02

Como instalar o software SCD:

  1. Faça download e extraia o conteúdo do arquivo ZIP para uma pasta na unidade local
  2. Executar 'Setup.exe'
  3. Insira o número de série apropriado: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA

Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Listado no cULus
  • Com certificação TÜV
  • Marca UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
Classificação de segurança
  • Categoria 3 EN ISO 13849-1
  • Tipo 3 DIN EN61496-1
  • SIL 1 conforme IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • EN ISO 13849-1   
Dados de segurança funcional
  • PFHD = 8 x10-8
  • Vida útil (TM) = 20 anos (EN ISO 13849)
  • Adequada para nível de desempenho PLd (conforme ISO 13849-1:2006) e para uso em sistemas SIL 2 (conforme IEC 62061)

Conformidade com as normas
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12 

Recursos e ferramentas

Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Podcast
Foco rigoroso em segurança com a SafeZone

No episódio 4 do ROK Talk, Rob e Adonis Evangelista Reyes (que substituíram o Nathan) conversam com o engenheiro de marketing de produtos, Edward Tillinghast, sobre Scanners de segurança. Ed fala sobre o que um scanner de segurança faz, sobre o portfólio de scanners de segurança da SafeZone™, bem como suas configurações e aplicações.

Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Scanners de segurança a laser SafeZone 442L Chevron RightChevron Right