Loading

Controle de movimento
Allen‑Bradley

Nosso portfólio de controle de movimento atende suas necessidades de aplicação únicas com uma ampla variedade de servo-drives, servomotores e atuadores.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver 57 Resultados
Mostrando 1 - 24 de 57 Resultados
Ordenar por:
Alfabeticamente (A-Z)
  • Alfabeticamente (A-Z)
  • Alfabeticamente (Z-A)
Filtrar e Refinar
Allen-Bradley Bulletin LDAT Integrated Linear Thrusters provide high-speed, load-bearing linear motion out-of-the-box and are capable of pushing, pulling, or carrying a load.
Atuadores lineares Kinetix LDAT
Esses atuadores lineares combinam velocidade e aceleração, forças de impulso de pico e tecnologia DirectDrive para maximizar o desempenho e a confiabilidade.
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ Heavy Duty Electric Cylinders are compact, lightweight, high force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
Atuadores lineares Kinetix MPAI
Nossos cilindros elétricos para cargas pesadas são atuadores compactos, leves e de força elevada que servem como uma alternativa de custo otimizado ao controle de movimento hidráulico.
Allen-Bradley Bulletin VPAR and MPAR electric cylinders provide an integrated solution with dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
Atuadores lineares Kinetix VPAR e MPAR
Estes cilindros elétricos aumentam a eficácia das suas aplicações de controle de movimento linear utilizando um servo-controle flexível e forças de construção rápida.
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Cables are a complete family of standard and continuous flexing cables, equipped with SpeedTEC® DIN connectors for a quick, one-quarter turn connection.
Cabos Kinetix
Conecte com segurança seus servo-motores e atuadores usando a nossa família de cabos flexíveis padrão e contínuos.
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder for use in harsh conditions.
Encoders absolutos de alto desempenho e volta única
Aumente o valor da sua máquina com estes encoders absolutos de volta única NEMA tipo 4 e 13 que fornecem dados de controle de movimento avançados, mesmo em ambientes desfavoráveis.
Allen‑Bradley EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed with an embedded EtherNet/IP switch and dual Ethernet ports to support linear networks and Device Level Ring topologies.
Encoders absolutos de EtherNet/IP
Estenda as vantagens do seu sistema de controle de movimento Ethernet/IP integrando estes codificadores com opções de segurança CIP e movimento integrado.
Allen‑Bradley Bulletin 845D Single Turn is a heavy-duty NEMA Type 4 single-turn absolute position encoder that digitizes shaft angle position into one of a number of absolute code formats.
Encoders absolutos de volta única
Melhore a disponibilidade e a longevidade das suas máquinas com estes codificadores de volta única NEMA tipo 4 para cargas pesadas.
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder that digitizes shaft position for reliable readouts.
Encoders absolutos de volta única com pino de zerar
O design compacto e a saída de alta resolução desses dispositivos são excelentes em aplicações em que a precisão do posicionamento é essencial, mas o espaço é limitado.
Allen‑Bradley Bulletin 842HR Sine/Cosine is a 15-bit serial encoder for high performance digital servo drive systems
Encoders absolutos Seno/Cosseno
Crie sistemas de servo-drive digital de alto desempenho utilizando estes codificadores com comutação, regulação de velocidade e controle de posição em um único dispositivo.
Allen‑Bradley Bulletin 842A Multi-turn Magnetic Encoder is a 24-bit absolute multi-turn shaft encoder.
Encoders magnéticos absolutos multivoltas
Estes codificadores fornecem dados de controle de movimento precisos e utilizam a Synchronous Serial Interface para fornecer uma resolução de 24 bits através de apenas cinco fios.
Allen‑Bradley Bulletin 842D DeviceNet™ Multi-turn Magnetic Encoder is a 26-bit absolute multi-turn shaft encoder that is directly connected to DeviceNet.
Encoders magnéticos absolutos multivoltas DeviceNet
Estes codificadores melhoram o valor da sua rede DeviceNet fornecendo dados de posição sem a necessidade de placas de entrada dedicadas.
Allen‑Bradley Bulletin 844D High-frequency Incremental Optical Encoders mount directly to the monitored shaft by a split collar clamp on the encoder, eliminating the need for mounting plates and flexible couplings.
Encoders ópticos incrementais de alta frequência
Utilize a resposta de alta frequência destes codificadores para melhorar a funcionalidade e o controle dos seus sistemas de produção.
Allen‑Bradley Bulletin 847 High-resolution Incremental Optical Encoders feature a robust mechanical design and a metal code disk which provides a rugged bearing system that fits nearly all applications.
Encoders ópticos incrementais de alta resolução
O design mecânico robusto e a realimentação de alta resolução desta família de codificadores podem ajudar a atingir os seus objetivos de produção numa variedade de aplicações.
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ Integrated Linear Stages can support heavy loads and tolerate moment loads.
Estágios lineares Kinetix MPAS
Nossas etapas lineares integrados foram projetadas para suportar cargas pesadas e são ideais para aplicações de alta precisão.
Allen-Bradley Bulletin MPMA MP-Series™ Integrated Multi-Axis Stages are actuators that provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
Etapas lineares multieixos Kinetix MPMA
Adicionar desempenho rápido e dinâmico aos seus processos com esta solução pronta para usar para obter posicionamento e velocidade bidimensionais precisos.
Kinetix 6000M integrado 2094
A Rockwell Automation anuncia que os sistemas de inversor-motor integrado Kinetix® 6000M cód. cat. 2094 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Motion Analyzer
O Motion Analyzer é uma ferramenta de dimensionamento de aplicação de controle de movimento utilizada para análise, otimização, seleção e validação do seu sistema de controle de movimento Kinetix.
Allen‑Bradley Kinetix® MMA Asynchronous Main Motors are three-phase AC induction motors optimized to our Kinetix 5700 servo drives and compatible with Kinetix 7000 as well as PowerFlex® 750-series drives.
Motores principais assíncronos Kinetix MMA
Nossos motores principais assíncronos Kinetix MMA permitem aproveitar mais uma vasta gama de aplicações pesadas que requerem potência elevada e saída de torque.
Allen-Bradley Bulletin 2198 Encoder Output Modules synchronize devices to your integrated motion on EtherNet/IP system.
Módulos de saída do codificador
Este módulo de saída do codificador aumenta a flexibilidade do projeto da máquina sincronizando os dispositivos no seu movimento integrado no sistema Ethernet/IP.
Servo-drives distribuídos ArmorKinetix
Obtenha máquinas mais simplificadas e com eficiência energética e libere o poder do controle de movimento descentralizado com servo-drives distribuídos ArmorKinetix.
Allen‑Bradley Bulletin 2093 Kinetix 2000 Multi-Axis Servo Drives
Servo-drives Kinetix 2000
A partir de dezembro de 2022, nossos servo-drives Kinetix 2000 cód. cat. 2093 serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.
Allen‑Bradley Bulletin 2071 Kinetix® 3 Component Servo Drives
Servo-drives Kinetix 3
A partir de dezembro de 2022, nossos servo-drives Kinetix 3 Component cód. cat. 2071 serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.
Allen‑Bradley Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ Indexing Servo Drives
Servo-drives Kinetix 300
A partir de julho de 2024, nossos servo-drives de indexação Kinetix 300 Ethernet/IP cód. cat. 2097 serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.
Servo-drives Kinetix 350
Nossos servo-drives Kinetix 350 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 Servo Drives provide a scalable option for servo solution in a single product.
Servo-drives Kinetix 5100
Os versáteis servo-drives Kinetix 5100 elevam o desempenho e a expansibilidade das suas máquinas de pequeno a médio porte.
Servo-drives Kinetix 5300
Esses servo-drives Ethernet/IP de eixo único proporcionam flexibilidade de projeto em uma oferta otimizada para atender às suas necessidades essenciais de construção de máquinas.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servo Drives connect to and operate with CompactLogix™ 5370 controllers, supporting Integrated Motion on EtherNet/IP.
Servo-drives Kinetix 5500
Nossos servo-drives Kinetix 5500 fornecem soluções versáteis de controle de movimento EtherNet/IP que ajudam a simplificar projetos e criar soluções ágeis e econômicas.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
Servo-drives Kinetix 5700
Nossos servo-drives Kinetix 5700 oferecem a simplicidade, a potência e a economia de espaço para ajudar a otimizar o desempenho do controle de movimento e maximizar o valor da máquina.
Allen‑Bradley 2094 Kinetix 6000 Multi-axis Servo Drives
Servo-drives Kinetix 6000
Nossos servo-drives Kinetix 6000 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix 6200 Safe-speed Modular Servo Drives
Servo-drives Kinetix 6200
Nossos servo-drives Kinetix 6200 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Allen‑Bradley Bulletin 2099 Kinetix 7000 High-power Servo Drives
Servo-drives Kinetix 7000
Nossos servo-drives Kinetix 7000 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Kinetix® Ultra™ 3000 Digital Servo Drives
Servo-drives Ultra 3000
A partir de dezembro de 2022, nossos servo-drives Ultra 3000 serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.
Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ High-power Asynchronous Motors combine high power with precise positioning capabilities.
Servo-motores assíncronos Kinetix HPK
Aumente o desempenho dos seus equipamentos de produção escolhendo esta série de motores que combina alta potência com posicionamento preciso.
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) Motors combine high-efficiency, high-torque capability with features specifically designed to meet the unique needs of your food and beverage applications.
Servo-motores de grau alimentício Kinetix MPF
Eleve as suas operações, combinando capacidade de motor de alto torque e alta eficiência com recursos especificamente projetados para alimentos e bebidas.
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
Servo-motores Kinetix VP
Estes motores proporcionam controle de movimento integrado e suave na rede Ethernet/IP e são otimizados para os servo-drives Kinetix 5500 e 5700.
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ and LDL-Series™ Linear Servo Motors provide precise linear positioning at very high speeds.
Servo-motores lineares
Os nossos servo-motores lineares LDC e LDL-Series estão conectados diretamente à carga útil que precisa ser deslocada e proporcionam um posicionamento linear preciso a altas velocidades.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP Servo Drives combine high-performance integrated motion with an open EtherNet/IP network.
Servodrives Kinetix 6500
A partir de dezembro de 2025, nossos servodrives Kinetix 6500 serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.
Servomotores compactos
Ofereça controle de movimento dinâmico e posicionamento preciso em áreas apertadas usando nossas soluções de servomotores compactos.
Servomotores compactos Kinetix TLP multiuso
Com uma excelente relação potência-dimensão, esses servomotores inovadores e compactos oferecem desempenho excepcional, ao mesmo tempo que minimizam os requisitos de espaço.
Servomotores de aço inoxidável
Aumente o desempenho dos seus projetos de máquinas higiênicas com nossas soluções de servomotores de aço inoxidável.
Allen‑Bradley MP-Series™ Stainless Steel (MPS) Servo Motors are specifically designed to meet the unique needs of wash-down environments.
Servomotores de aço inoxidável Kinetix MPS
Utilize estes motores para cumprir os seus objetivos de fabricação, mesmo em ambientes de jato de líquido altamente corrosivos e de alta pressão.
Allen‑Bradley MP-Series™ Low Inertia (MPL) Servo Motors are high-output brushless motors which use innovative design characteristics to reduce motor size while delivering significantly higher torque.
Servomotores de baixa inércia Kinetix MPL
Aumente a sua vantagem competitiva com estes motores sem escovas de alta potência que proporcionam um torque superior com dimensões reduzidas.
Servomotores de baixa inércia Kinetix VPL
Maximize o potencial da sua máquina utilizando nossos servomotores de baixa inércia Kinetix® VPL para movimentar cargas com acelerações rápidas e precisão excepcional.
Servomotores de grau alimentício
Nossos servomotores de grau alimentício ajudam você a aumentar a eficiência geral do equipamento e, ao mesmo tempo, atender aos padrões da indústria de alimentos e bebidas.
Servomotores de grau alimentício Kinetix VPF
Os servomotores de grau alimentício fornecem durabilidade e desempenho excepcionais, permitindo atender aos padrões de higiene e, ao mesmo tempo, maximizar a produtividade.
Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servo Motors offer IEC metric mounting dimensions and rotatable DIN connectors that provide flexible connector orientation for ease of cable routing.
Servomotores de inércia média Kinetix MPM
Estes motores apresentam um design compacto e com elevada densidade energética e um encoder absoluto de alta resolução para maximizar o potencial dos seus processos.
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive Servo Motors connect directly to the load, eliminating the need for gearboxes, timing belts, pulleys and other mechanical components.
Servomotores Direct Drive Kinetix RDB
Nossos servomotores Direct Drive permitem soluções de controle de movimento mais simples, mais responsivas e que operam com melhor eficiência energética.
Servomotores higiênicos Kinetix VPH
Esses servomotores higiênicos apresentam classificações IP69K e são projetados para operar em ambientes desfavoráveis e suportar limpezas por jato de líquido sob pressão.
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ Servo Motors represent an economy solution for machine designers with wide range of application needs.
Servomotores Kinetix TL e TLY Compact
Esses servomotores compactos de baixa inércia e alto desempenho foram projetados para otimizar suas aplicações industriais de baixo consumo de energia.
Servomotores Kinetix VPC de serviço contínuo
Selecione esses motores para otimizar suas aplicações de serviço contínuo e oferecer mais eficiência e maior torque em velocidades mais altas.
Servomotores padrão
Otimize seus principais processos e aumente o valor de suas máquinas com nossas soluções de servomotor padrão de alto desempenho.
Sistema transportador inteligente MagneMover LITE
Mova desde pequenas até médias cargas de forma mais rápida e eficiente usando nosso sistema transportador inteligente MagneMover LITE.
Sistema transportador inteligente QuickStick 150
Nosso sistema transportador inteligente OuickStick® 150 permite que você obtenha mais de suas operações com um transporte de mercadorias mais rápido, mais limpo e mais eficiente.
Sistema transportador inteligente QuickStick HT
Possibilite processos mais flexíveis e produtivos usando nosso sistema transportador inteligente QuickStick® HT para mover cargas pesadas de até milhares de quilos.
Sistemas de transporte inteligente iTRAK 5730
Elimine gargalos e aumente a produtividade geral com uma maneira mais rápida, inteligente e flexível de movimentar mercadorias dentro de suas máquinas.
Sistemas de transporte inteligente iTRAK 5750
Nosso sistema de transporte inteligente iTRAK 5750 permite que você redefina sua produtividade da máquina e mova cargas úteis maiores com mais flexibilidade e controle.
2098 UltraWARE Software has a complete set of troubleshooting and diagnostic tools.
Software UltraWARE 2098
O software Ultraware auxilia no comissionamento de seus servo-drives Ultra 1500, Ultra 3000, Ultra 5000 e Kinetix 3.
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 de 57 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Você está procurando alcançar valor mais rapidamente e, ao mesmo tempo, aumentar a integração e a flexibilidade? Nossa carteira de controle de movimento está posicionada exclusivamente para ajudar você a criar as máquinas capazes, escaláveis e conectadas que impulsionam suas empresa adiante. Com o alcance global da Rockwell Automation, você pode ter certeza de que seus dispositivos sejam suportados e passíveis de manutenção em todo o seu empreendimento.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Kinetix-Motion-Control-Complete-Motion-Systems-for-Smart-Machines
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Vídeo
Sistemas de movimento completos para máquinas inteligentes

No atual ambiente competitivo, o projeto simplificado de máquinas, a flexibilidade dos sistemas e o desempenho geral otimizado das máquinas são vantagens primordiais. Independentemente de você estar desenvolvendo máquinas pequenas e autônomas ou sistemas grandes e complexos, os produtos de controle de movimento Kinetix da Allen‑Bradley podem ajudá-lo a atingir os seus objetivos.


Tudo pronto para a próxima entrega? Veja o que há de novo em controle de movimento

Você precisa de máquinas capazes de cumprir metas de produção cada vez maiores e que se adaptem de maneira lucrativa às mudanças de demanda. Felizmente, você pode conseguir isso e muito mais usando nossas soluções de controle de movimento para transformar suas máquinas em ativos de automação mais produtivos, inteligentes e flexíveis. Confira as novidades em nosso portfólio de controle de movimento e descubra como uma tecnologia de movimento mais inteligente pode ajudar você a liberar todo o potencial de suas operações.

Servo-drives distribuídos ArmorKinetix
eBook
Servo-drives distribuídos ArmorKinetix

Conheça a tecnologia de servo-drive usada em implantações mais rápidas e máquinas inteligentes de maior capacidade. Veja como nossos servo-drives distribuídos ArmorKinetix podem ajudar você a simplificar projetos, acelerar o tempo de construção e tornar suas máquinas mais poderosas do que nunca.

Faça o download agora
Tecnologia de carrinho independente
eBook
Tecnologia de carrinho independente

Agora é possível superar as limitações das esteiras de corrente e cinta, além de proporcionar um futuro de produção mais inteligente. Veja como nossas soluções de tecnologia de carrinho independente podem ajudar você a remover gargalos, melhorar a flexibilidade e maximizar o desempenho do sistema.

Faça o download agora
Soluções lineares
eBook
Soluções lineares

Aumente a eficiência do processo e agregue mais valor às suas máquinas usando nossas soluções lineares Kinetix de alto desempenho. Descubra como nossa tecnologia líder pode possibilitar o aumento da produtividade e da flexibilidade, além de criar possibilidades de produção mais inteligentes.

Faça o download agora

Chegou a hora de ter sistemas mais inteligentes. A modernização pode ajudar.

Por que modernizar suas soluções de movimento? Porque você pode agregar mais capacidade e controle para seus processos-chave. A modernização pode ser um meio econômico de equipar suas máquinas com o desempenho, flexibilidade e longevidade que você precisa para ter sucesso no mercado dinâmico atual. Dispositivos modernos também podem ajudar a avançar as suas metas de manufatura inteligente. Com informações robustas ao seu alcance, você pode aproveitar o poder de dados para obter visões valisas de seus processos e possibilitar inovações futuras.

Loading
Considere a modernização do controle de movimento
Relatório técnico
Considere a modernização do controle de movimento

A modernização pode parecer uma iniciativa desgastante, mas pode ser uma grande oportunidade com o parceiro e a solução certos.

Faça o download agora
Loading

Histórias de sucesso de controle de movimento de clientes

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle de movimento Chevron RightChevron Right
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
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso Política de Privacidade
CloseClose