Loading

Sistema transportador inteligente MagneMover LITE
Allen-Bradley

Mova desde pequenas até médias cargas de forma mais rápida e eficiente usando nosso sistema transportador inteligente MagneMover LITE.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e Refinar
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Projetado para movimentar desde pequenas até médias cargas úteis de forma rápida e eficiente, o sistema transportador inteligente MagneMover® LITE™ oferece a oportunidade de realizar operações mais flexíveis e produtivas. Um único sistema é tudo de que você precisa para realizar o trabalho. Todos os objetos transportados são sincronizados pelo sistema, o que reduz a complexidade e permite o transporte com pressão zero, mantendo o fluxo ideal de material. Projete sua solução mais adequada usando um conjunto padrão de componentes para atender às necessidades de sua aplicação e maximizar o valor de seu sistema.

Visão geral

Já não há mais necessidade de contar com sistemas complexos e rígidos para a classificação e movimento do produto. Com o sistema transportador inteligente MagneMover LITE, você pode transformar o que é possível em suas operações com uma solução de controle de movimento simples, flexível e de alta densidade. Descubra como essa tecnologia pode ser usada para reduzir os tempos inativos e facilitar a trilha e a rastreabilidade sem a necessidade de sensores externos.

  • Motor, inversor de frequência, controlador, posicionamento e orientação integrados
  • Até 9 veículos em controle de movimento por metro
  • Até 12 veículos em uma fila por metro
  • Até milhares de veículos em um sistema de trilha
  • Cargas úteis de até 2,5 kg por veículo único
  • Cargas úteis de até 10 kg por veículo em tandem
  • Velocidades de até 2 m/s
  • Acelerações de até 4 m/s² dependendo da carga útil e tipo de carrinho
  • Rastreamento e acompanhamento integrados sem identificação de frequência de rádio. A identificação de frequência de rádio também está disponível
  • Repetibilidade de +/- 0,5 mm para motores em linha e +/- 0,10 mm em estações de processo com calibração

Certificações
UL RecognizedUL Recognized
  • Identificado CE
  • Reconhecido pelo UL

Produtos relacionados

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do Sistema transportador inteligente MagneMover LITE MMI-PP007_-PT-P
Ferramenta de tempo de execução do operador MagneMover LITE — Perfil do produto MMI-PP004_-PT-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de tecnologia de carrinho independente MOTION-BR002_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle de movimento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema transportador inteligente MagneMover LITE Chevron RightChevron Right