Loading

Servomotores compactos Kinetix TLP multiuso
Allen-Bradley

Com uma excelente relação potência-dimensão, esses servomotores inovadores e compactos oferecem desempenho excepcional, ao mesmo tempo que minimizam os requisitos de espaço.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e Refinar
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nossos servomotores compactos Kinetix® TLP multiuso são projetados para aprimorar seu controle de movimento de precisão em espaços confinados. Com uma excelente relação potência-dimensão, esses servomotores inovadores e compactos oferecem desempenho excepcional, ao mesmo tempo que minimizam os requisitos de espaço. Descubra como eles podem aprimorar a eficiência do seu processo e se integrar perfeitamente à sua solução completa de controle de movimento, possibilitando máquinas mais capazes que maximizam o valor da produção.

Visão geral

Desbloqueie o potencial de processos flexíveis e de alto desempenho com nossos servomotores compactos Kinetix TLP multiuso. Com oito tamanhos de carcaça que variam de 46 mm a 235 mm e opções de alimentação de 200 V e 400 V, esses motores são uma escolha perfeita para uma ampla variedade de aplicações de baixa potência. Abrace a versatilidade e eficiência com os servomotores compactos Kinetix TLP e permita o desenvolvimento que for possível em suas máquinas.

Complete sua máquina inteligente combinando esses servomotores compactos com os servodrives Kinetix 5100 ou os servodrives Kinetix 5300.

  • Disponíveis em 200 V e 400 V com 8 tamanhos de carcaça: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200 e 235 mm
  • Potência nominal de 50 W a 15 kW
  • Realimentação de alta resolução de 24 bits
  • Opção de volta única e multivoltas (necessário ter uma bateria) com um dispositivo físico de realimentação
  • Opção disponível com freio CC de 24 V integral
  • Reconhecido na UL para os padrões UL e CSA aplicáveis e com marcação CE para as diretrizes aplicáveis

Certificações
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Com marcação CE
  • Com marcação UKCA

Produtos relacionados

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de servodrive Kinetix 5100 e servomotor Kinetix TLP KNETIX-PP001_-PT-P
Miscellaneous Publicação
Folheto da Integrated Architecture IA-BR005_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle de movimento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores compactos Kinetix TLP multiuso Chevron RightChevron Right