- Disponíveis em 6 tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Oferece torque de pico de 2,76 a 73,5 Nm (24,43 a 650,48 lb/pol.)
- Oferece potências nominais de 0,4 a 3,16 kW (0,54 a 4,23 HP)
- Oferece opções de classe de tensão de 200 V e 400 V com opção de freio de 24 V integral
- Oferece opções de cabo simples no motor de 1 a 15 m (3,3 a 49,2 pés)
- Apresenta design higiênico com invólucro de aço inoxidável nível 316 e superfície suave para atender às normas 3A e EHEDG
- Grau de proteção contra jato de líquido IP69K e certificação NSF
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Nossos servomotores higiênicos Kinetix® VPH apresentam classificação IP69K e são projetados para operar em ambientes desfavoráveis e suportar limpezas por jato de líquido sob pressão. Esses servomotores de baixa inércia oferecem desempenho e confiabilidade excepcionais, ao mesmo tempo que ajudam você a atender aos padrões e regulamentações da indústria.
Os servomotores higiênicos Kinetix VPH se destacam em uma infinidade de aplicações e são altamente configuráveis para que você otimize cada solução de motor e atenda aos seus requisitos únicos de processo com precisão.
Esta plataforma de servomotor oferece o alto desempenho dos servomotores Kinetix® VPL de baixa inércia em um invólucro higiênico de aço inoxidável 316 para atender às suas necessidades de aplicação mais exigentes. Os servomotores higiênicos Kinetix VPH são projetados para aumentar o valor de seus processos e, ao mesmo tempo, ajudar você a atender os padrões do setor.
Aumente o desempenho em ambientes exigentes com servomotores higiênicos Kinetix VPH
- Com marcação CE
- CSA
- C-Tick
- Reconhecido pela UL
Miscellaneous | Publicação |
---|---|
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005_-PT-P |