Loading

Servo-motores Kinetix VP
Allen-Bradley

Estes motores proporcionam controle de movimento integrado e suave na rede Ethernet/IP e são otimizados para os servo-drives Kinetix 5500 e 5700.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
Overview
Allen Bradley

Nossos servo-motores Kinetix® VP-series fornecem controle de movimento integrado e suave em redes EtherNet/IP e são otimizados para execução com os servo-motores Kinetix 5500 e 5700. Servo-motores com regime de trabalho constante Kinetix VPC fornecem potência e torque contínuos. Nossos servo-motores de baixa inércia Kinetix VPL e servo-motores de grau alimentício Kinetix VPF entregam alto desempenho dinâmico. O motor higiênico Kinetix VPH agrega ao portfólio, entregando os mesmos benefícios de motor para aplicações de jato de líquido higiênicas.

  • Fornece informações sobre o desempenho do motor em tempo real para o sistema de controle por meio do dispositivo de realimentação digital
  • Otimizado para ser compatível com as classificações de inversor que permitem um dimensionamento eficiente do sistema
  • Usa só um cabo para realimentação, frenagem e alimentação de motor

Servo-motores higiênicos Kinetix VPH

  • Disponíveis em 6 tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Tem torque de pico de 2,76 a 73,5 Nm (24,43 a 650,48 lb.pol.)
  • Oferece potências nominais de 0,4 a 3,16 kW (0,54 a 4,23 HP)
  • Oferece opções de classe de tensão de 200 V e 400 V com opção de freio de 24 V integral
  • Oferece opções de cabo simples no motor de 1 a 15 m
  • Apresenta design higiênico com invólucro de aço inoxidável nível 316 e superfície suave para atender às normas 3A e EHEDG
  • Grau de proteção contra jato de líquido IP69K e certificação NSF

Servo-motores Kinetix VPC em regime de trabalho constante com ventilador

  • Disponíveis em 3 tamanhos de carcaça: 165, 215, 300 mm
  • Oferece classificação de torque de 17,6 a 191,1 N•m
  • Oferece potência nominal de 4,0 a 30,0 kW
  • Tem ventilador, vedação do eixo, mancais superdimensionados e montagem de pé
  • Usa tecnologia de ímã permanente interior
  • Atende às normas IE4 e IE5 de eficiência energética, o que reduz os custos e o uso de energia
  • Oferece qualidade de torque aprimorada
  • Foi testado e verificado com inversores PowerFlex 755 para fins de compatibilidade

Servo-motores Kinetix VPC em regime de trabalho constante sem ventilador

  • Disponíveis em 3 tamanhos de carcaça: 165, 215, 300 mm
  • Oferece classificação de torque de 15,3 a 167,7 N.m
  • Oferece potência nominal de 3,4 a 24,4 kW
  • Com vedação do eixo, mancais superdimensionados e montagem de pé
  • Usa tecnologia de ímã permanente interior
  • Oferece qualidade de torque aprimorada
  • Atende às normas IE4 e IE5 de eficiência energética, o que reduz os custos e o uso de energia
  • Foi testado e verificado com inversores PowerFlex 755 para fins de compatibilidade

Servo-motores de baixa inércia Kinetix VPL

  • Disponíveis em 6 tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Oferece classificação de torque de 0,46 a 33,0 N•m
  • Tem rotor de baixa inércia, vedação do eixo opcional

Servo motores de grau alimentício Kinetix VPF

  • Disponíveis em 6 tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Oferece classificações de torque de 0,93 a 19 N•m
  • Inclui pintura branca de grau alimentício, vedação do eixo e lubrificante de vedação do eixo de grau alimentício e compatível com USDA
  • Inclui eixo e fechos de aço inoxidável

As aplicações típicas para servo-motores Kinetix VP de baixa inércia incluem:

  • Montagem automatizada
  • Inspeção automatizada
  • Alimentos e bebidas
  • Manuseio de materiais
  • Empacotamento
  • Farmacêutica
  • Impressão
Assista a este vídeo e veja o servo-motor Kinetix VPC em ação

Software

Utilize o software a seguir para programar os servo motores do seu Kinetix VP-Series.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

O software Studio 5000 Logix Designer® é um ganho de produtividade e um ponto central para gerenciar a família Allen-Bradley Logix 5000™ de controladores e sistema de controle relacionado.

Início
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)
Main Image
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)

Use a Central de download e compatibilidade de produtos (PCDC) para encontrar downloads de produtos e muito mais.

Início
Software FactoryTalk®
Main Image
Software
Software FactoryTalk®

Cada FactoryTalk oferece centrais para impulsionar o desempenho de seus negócios. De design e fase de comissionamento às necessidades de dados no nível de diretoria, trazemos valor a todos os usuários em sua operação.

Saiba mais
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • Reconhecido pelo UL e CSA E146578
Documentation
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de servo-motor Kinetix VPC em regime de trabalho constante VPC-PP001_-PT-P
Kinetix VPH Hygienic Servo Motor Product Profile VPH-PP001_-EN-P
Perfil do produto de servo-motor Kinetix 5500 e Kinetix VP 2198-PP001_-PT-P
Miscellaneous Publicação
Folheto da Integrated Architecture IA-BR005_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-motores Kinetix VP