Nossos atuadores lineares integrados cód. cat. LDAT fornecem posicionamento linear pronto para usar, com alta velocidade e transporte de carga, e são capazes de empurrar, puxar ou transportar uma carga. São atuadores lineares confiáveis que combinam altos níveis de velocidade e aceleração, picos de força de empuxo e tecnologia de acionamento direto para ajudar a maximizar o desempenho e a confiabilidade.
Visão geral
- Alta velocidade (até 5 m/s) e aceleração (padrão de 5G, maior com revisão)
- A tecnologia Direct drive elimina itens de desgaste associados à conversão de movimento rotativo para linear
- Um mancal linear integrado permite transportar uma carga sem ter de montar e alinhar mancais externos
- A solução pré-fabricada ajuda você a reduzir o tempo de engenharia, projeto e documentação
- São fornecidos diversos métodos e superfícies de montagem
As aplicações típicas para o impulsor linear integrado incluem:
- Cartonagem
- Encaixotadora de carga final
- Encaixotadora de carga superior
- Enchedores móveis
- Bolsas horizontais
- Transportadoras horizontais
- Conformação de bandeja e caixa
- Alimentações de entrada/saída
Especificações
Certificações
- CE
- UL
Software
Utilize o software a seguir para programar seus atuadores lineares integrados.
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Perfil do produto Thruster linear integrado | LDAT-PP001 | |
Guia de seleção de controle de movimento Kinetix | KNX-SG001 | |
Dados técnicos de especificações de controle de movimento linear Kinetix | KNX-TD002 |