Loading

Geração de energia de biomassa

Soluções expansíveis e flexíveis para diminuir o custo total de propriedade
Geração de energia de biomassa
Geração de energia
  • Biomassa
  • Energia a carvão
  • Hidrelétrica
  • Gás natural
  • Solar
  • Eólica

Simplifique a operação da fábrica, o projeto e a engenharia com uma plataforma de controle do processo para a fábrica inteira. Essa plataforma utiliza tecnologia de última geração para otimizar o rendimento de energia.


Operações confiáveis, eficientes e seguras

Gere mais energia com menos matéria-prima utilizando uma solução de controle flexível

Uma das chaves para o sucesso em geração de energia de biomassa é um sistema de automação flexível que permita a mudança fácil de matéria-prima. Auxiliamos a enfrentar os desafios de tecnologia, engenharia e projeto para atualização da infraestrutura atual ou para a construção de novas instalações. Oferecemos soluções de informação e controle integrados totalmente testadas e comprovadas no campo para satisfazer os requisitos do setor:

  • Manter com eficiência seus ativos de combustível no parque
  • Otimizar o controle da caldeira
  • Acesso rápido à informação certa quando você precisa dela
  • Utilizar com eficiência uma plataforma de controle para equilíbrio da fábrica
  • Gerenciar de forma segura sua infraestrutura
  • Acesso rápido para auxílio nos momentos mais relevantes
Recursos da geração de energia de biomassa
Main Image
Visão geral
Recursos da geração de energia de biomassa

Gere mais energia com menos matéria-prima utilizando uma solução de controle flexível.

Saiba mais

Soluções de controle de toda a fábrica

Sistemas integrados para flexibilidade e confiabilidade

Existem alguns desafios na energia gerada por biomassa. A falta de apoio de engenharia, projeto e tecnologia impede que você expanda suas operações atuais ou que construa novas instalações.

Auxiliamos a enfrentar os desafios encontrados ao construir novas instalações ou expandir as existentes. Oferecemos uma ampla gama de soluções comprovadas de informação e controle integrados para satisfazer os requisitos do setor.

Perfil do segmento de geração de energia de biomassa
Main Image
Dados técnicos
Perfil do segmento de geração de energia de biomassa

Uma visão geral de nossas soluções para a geração de energia de biomassa.

Faça o download agora

Serviços e produtos relacionados

  • SDCD PlantPAx®
  • Monitoração da condição
  • Controle inteligente de motor
  • Visualização e IHM
  • Software de projeto e operações
  • Aliança estratégica com a Cisco Systems
  • Redes industriais
  • Soluções de controle de turbomáquina

Construções autossuficientes são o futuro da energia

Conexão de controles e criação de tecnologia com biorreatores inovadores

A primeira construção com uma fachada de biorreator foi apresentada em 2013 pela Internationale Bauausstellung (IBA), em Hamburgo, Alemanha. Um grande desafio nesse projeto era conectar a tecnologia de cultivo de microalgas com uma moderna tecnologia em construção. Fornecemos os elementos de controle, integramos todas as tecnologias dispersas em um único sistema e viabilizamos a operação automática durante todo o ano.

The Algae House: gerando energia a partir das algas
Main Image
Estudo de caso
The Algae House: gerando energia a partir das algas

Tecnologia de controle remoto conecta a tecnologia da instalação com biorreatores inovadores.

Saiba mais

Usina de biomassa de universidade reduz emissões
Main Image
Estudo de caso
Usina de biomassa de universidade reduz emissões

Fábrica inovadora de biomassa ajuda a Universidade de British Columbia a avançar em direção a metas agressivas de redução de carbono

Saiba mais

Fábrica de biomassa ajuda universidade rumo a suas metas

Adoção de biomassa para reduzir gases do efeito estufa

Com uma plataforma integrada e um único ambiente de programação de controladores, o operador local da instalação pode manter um número menor de peças sobressalentes. O controle operacional rígido da plataforma permite que o sistema processe a biomassa com a precisão exigida. Esse controle ajuda a alcançar as metas de redução de emissões da universidade.

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Biomassa