Loading

PlantPAx

Sistema digital de controle distribuído
PlantPAx hero image
Soluções de processo
    • Overview
    • Gestão de lotes básica
    • Gestão de lotes básica
    • Gestão de lotes abrangente
    • Gestão de lotes abrangente
  • Otimização
    • Overview
    • Sistemas com instrumentos de segurança
    • Sistemas com instrumentos de segurança
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted®
    • Trusted®
    • ControlLogix SIL-2
    • ControlLogix SIL-2
  • Serviços
    • Overview
    • Migração do SDCD
    • Migração do SDCD
    • SDCD PlantPAx
    • SDCD PlantPAx

O sistema PlantPAx® ajuda os produtores a tomar decisões de controle de processo mais rápidas e melhores. Ele permite reagir mais depressa às demandas dos clientes e às especificações em rápida evolução. O lançamento de sistema mais recente foi criado para ser uma parte integrante de sua estratégia de transformação digital, para você ser mais produtivo e lucrativo e reduzir os riscos operacionais.

Repense o que um sistema digital de controle distribuído moderno (SDCD) pode fazer por você.


PlantPAx 5.0

Acelere sua transformação digital com nossa versão de SDCD mais recente

Produtores como você são acostumados a navegar nas complexidades e desafios de se manter competitivo. Isso é verdade em diversos setores, desde farmacêutica, mercadorias ao consumidor final, de alimentos e bebidas a mineração e química. Por isso é tão importante implementar os avanços tecnológicos mais recentes para continuar sua jornada de transformação digital sempre em evolução.

Da sala de controle à diretoria, usuários do sistema de processos enfrentam os desafios persistentes de equilibrar a produtividade em relação às restrições de orçamento e recursos, além de reduzir proativamente os riscos operacionais que estão evoluindo. Enfrente esses desafios e aumente a produtividade em todas as áreas da sua fábrica com o sistema digital de controle distribuído PlantPAx (SDCD).

O sistema apresenta impacto positivo no ciclo de vida de suas operações da fábrica, garantindo que os sistemas amplos e expansíveis aumentem a produtividade e a lucratividade e reduzam os riscos gerais das operações.

2021 Logotipo do Engineers' Choice Award Winner da Control Engineering

Winner of the Process Control Systems Category

A versão mais recente do sistema inclui:

Dimensão reduzida: novos controladores de processo ampliam as funcionalidades da família Logix com poder de processamento de ponta e capacidade de reduzir a complexidade das arquiteturas PlantPAx. Esta redução de dimensão também diminui o custo total de propriedade do sistema durante todo o ciclo de vida.

Gera consistência: com instruções de processo nativas incluídas nos controladores, as equipes de projeto podem adotar abordagens para controlar estratégias que aumentam a consistência de projetos individuais ou de implementações em vários locais.

Fluxos de trabalho simplificados: as equipes de desenvolvimento terão economias na configuração de instrumentações, alarmes e elementos do sistema de diagnóstico. Os operadores terão uma maior capacidade de visualizar a lógica de controle subjacente de forma mais segura e protegida.

Certificação TUV para cibersegurança: para ajudar a reduzir os riscos, as arquiteturas de sistema PlantPAx 5.0 têm certificação TUV para a norma internacional ISA-99/IEC 62443-3-3, que fornece orientações sobre a implementação de um sistema eletronicamente seguro.

Análise habilitada: a versão 5.0 do PlantPAx tem frameworks criados sob medida que conectam dados históricos com facilidade e em tempo real do SDCD a ferramentas de relatório e análise. Isso possibilita experiências mais amplas, como realidade aumentada e fácil integração com pacotes analíticos expansíveis.

Saiba mais sobre os setores com os quais trabalhamos

Vídeo
PlantPAx 5.0: amplie as possibilidades

PlantPAx® 5.0, o sistema digital de controle distribuído (SDCD) moderno da Rockwell Automation, foi projetado para atender aplicações em toda a fábrica e muito mais. O PlantPAx 5.0 ajuda a reduzir os custos indiretos necessários para a infraestrutura de automação sem comprometer a alta qualidade de diagnóstico e análise. 

Sistema digital de controle distribuído PlantPAx - O SDCD moderno
Main Image
Folheto
Sistema digital de controle distribuído PlantPAx - O SDCD moderno

O sistema PlantPAx®, um SDCD moderno, é um componente essencial da The Connected Enterprise®.

Faça o download agora

Vídeos de recursos técnicos do novo PlantPAx 5.0

Assista a demonstrações para um olhar mais profundo nos recursos técnicos

A versão mais recente do PlantPAx oferece mais recursos técnicos valiosos do que nunca. Esses vídeos de demonstração mostrarão aos operadores e engenheiros recursos específicos da versão mais recente do SDCD moderno.

Cada vídeo oferece uma explicação aprofundada dos novos recursos incríveis do PlantPAx 5.0, ilustrando como essa versão pode aumentar a produtividade e lucratividade e reduzir o risco operacional.

PlantPAx 5.0 - Biblioteca de objetos de processo
Main Image
Demonstração
PlantPAx 5.0 - Biblioteca de objetos de processo

Apresentando a nova biblioteca de objetos de processo nativa ao novo recurso de controlador de processo no PlantPAx® 5.0. Agora você pode economizar tempo e memória ao criar sua estratégia de processo.

Assista agora
Vídeos de recursos técnicos do PlantPAx 5.0
Main Image
Visão geral
Vídeos de recursos técnicos do PlantPAx 5.0

O PlantPAx® 5.0 oferece recursos técnicos novos e atualizados. De alarmes integrados a instruções SAMA, nossos vídeos de demonstração irão explorar e explicar os recursos mais recentes.

Assista agora

Os destaques do vídeo de demonstração apresentam a biblioteca de objetos de processo nativa ao novo controlador de processo no PlantPAx 5.0. Outras listas de vídeos de recursos técnicos tratam de:

  • Alarmes integrados
  • Propriedade e arbitragem
  • Diagramas SAMA
  • Uso de instrução
  • HiHART
  • E muito mais
Selecione o bloco da lista de reprodução para exibir todos os vídeos.
Grupo de usuários de soluções de processo

Esse evento anual dos líderes do setor aborda os desafios de produção que você encara todos os dias. Você pode confiar em nossas observações-chave que estimulam ideias, sessões técnicas cheias de informação e laboratórios práticos para ajudar você a aprender sobre as tecnologias de automação de processo mais recentes.

Saiba mais agora

PlantPAx: o SDCD moderno

Repense o que esperar de um sistema digital de controle distribuído

Todas as operações de automação podem ser integradas em uma Connected Enterprise com o sistema PlantPAx como componente principal. Essa tecnologia ajudará a aumentar a produtividade, a eficiência e a reduzir os custos em sua organização.

PlantPAx, o SDCD moderno, oferece um único sistema de controle em toda a fábrica e flexibilidade aumentada para habilitar decisões de negócio melhores.

Otimização e controle em toda a fábrica: o sistema PlantPAx usa uma plataforma de automação comum para a integração total entre áreas críticas da fábrica. Esse SDCD moderno conecta os controles de processo, discretos, de energia, informações e segurança em uma infraestrutura em toda a fábrica. Os benefícios incluem plataformas comuns, fluxo de informação integrado, facilidade de gerenciamento e menor custo total de propriedade. Veja nossas arquiteturas de alto desempenho

Arquiteturas expansíveis e modulares: o sistema PlantPAx fornece uma ampla gama de opções de arquitetura para maior flexibilidade. A mesma plataforma pode ser usada em estações isoladas ou em amplas arquiteturas distribuídas. Isso significa uma integração mais fácil sem replicação de dados, menor tempo de lançamento no mercado e funcionalidades de sistema expansíveis, como IHM, gestão de lotes e coleta de dados. Explore soluções de projeto e implementação

Aberto, seguro e habilitado para informações: o SDCD moderno PlantPAx se baseia em padrões abertos de comunicação que aproveitam a EtherNet/IP como estrutura. Assim, as informações em tempo real estão sempre disponíveis em toda a empresa, para melhores decisões de negócios. Tome decisões de negócio melhores aproveitando a virtualização e a mobilidade, possibilitando convergência de TI/TO com hardware COTS, redução de energia de até 10% e uma abordagem sistemática da defesa em profundidade. Proteja suas informações

Entrega flexível e rede de suporte: Você pode escolher a implementação ideal e a equipe de suporte com base em suas necessidades com o SDCD PlantPAx. Podemos fornecer o sistema e outras soluções de classe mundial, ou o integrador local de sistemas de processo com quem você já trabalha pode dar suporte.


Serviços de ciclo de vida

Suporte para seu ciclo de vida de operações

Do chão de fábrica até o nível gerencial, as organizações precisam de uma parceria global que entenda seu setor para alcançar uma estratégia de ciclo de vida. A Rockwell Automation entrega criatividade ao combinar experiência na área e tecnologia. Somos parceiros em todas as etapas de seu ciclo de vida para expandir o que é possível para sua empresa, para que você possa expandir o que é possível para seus clientes.

O SDCD PlantPAx se sobressai afetando o esforço geral para integrar a camada de controle de processo à empresa.  Isso reduz o custo de ciclo de vida do sistema e diminui os riscos operacionais nas operações. O PlantPAx pode aprimorar todas as fases do ciclo de vida.

  1. Design: com padronização e engenharia mais rápidas, as equipes podem se livrar de tarefas que não adicionam valor e atrasam a etapa de criação e assim concentrar-se em oferecer um nível de valor superior ao cliente.
  2. Criação: um comissionamento mais rápido e a melhor integração de skids minimizam interrupções na linha de tempo do projeto. Os recursos de tecnologia no SDCD permitem que as equipes globais solucionem problemas de falhas rapidamente nas fases de comissionamento e permaneçam flexíveis para adotar mudanças de última hora. Funcionalidades de integração de skids e ferramentas de simulação para executar eficazmente testes de aceitação e ajudar a diminuir os prazos de projetos.
  3. Manutenção: mais fácil para manter, operar e modernizar, reduzindo o custo total de propriedade com uma dimensão menor e um caminho de modernização simplificado.
  4. Melhorias: faça melhorias na empresa com a capacidade de expandir e aprimorar com recursos de diagnóstico, acesso aberto e ferramentas de análise e otimização.
Saiba mais sobre nossos serviços de processo
Serviços de ciclo de vida
Main Image
Recursos
Serviços de ciclo de vida

Os serviços de automação industrial apoiam sua instalação de manufatura ou fábrica durante todo o ciclo de vida, para você projetar, criar, sustentar ou aprimorar.

Explore nossos recursos

Migrações SDCD

Solucione os riscos de um SDCD em obsolescência

Seu SDCD é o “cérebro de seu processo”, alcançando toda a fábrica para monitorar e controlar a grande variedade de dispositivos, para que você produza sempre com qualidade e no prazo. À medida que seu equipamento envelhece, é inevitável que surjam questões sobre abastecimento de peças, serviços, potenciais perdas de produtividade por causa da tecnologia antiga e aumento nos riscos de tempo de parada.  Saiba como a Rockwell Automation pode ajudar você a modernizar seu sistema de controle com o SDCD PlantPAx.

Migração do SDCD
Main Image
Recursos
Migração do SDCD

Nossas soluções de migração são projetadas para você minimizar o tempo de parada não programada, maximizar o sucesso operacional e diminuir o risco de manter equipamentos em obsolescência.

Explore nossos recursos
Vídeos de PlantPAx e migrações de SDCD
Main Image
Visão geral
Vídeos de PlantPAx e migrações de SDCD

Você está pronto para modernizar seu sistema digital de controle distribuído? Muitas fábricas de processo têm um SDCD desatualizado. Saiba como a migração ao SDCD PlantPAx® pode funcionar para você.

Assista agora

Controle de lotes e o FactoryTalk BatchParte do SDCD PlantPAx desde o começo

O atual cenário de produção, além de ser dinâmico, apresenta múltiplos desafios: controlar custos, mitigar riscos e aproveitar todas as oportunidades para obter vantagem competitiva. Para muitas empresas, isso significa que as áreas de produção devem eliminar as ineficiências que as impedem de usar abordagens arrojadas. Isso requer tomada de decisão bem informada, exposição de ineficiências com base em dados e uma enorme quantidade de colaboração. Na verdade, ao adotar as tecnologias atuais, que avançam rapidamente, as organizações podem descobrir novas vantagens competitivas.

O FactoryTalk® Batch fornece processamento de lotes eficiente, consistente e previsível que suporta a reutilização de códigos, receitas, fases e lógicas. O FactoryTalk Batch combina a norma ISA-88 com uma tecnologia comprovada cuja flexibilidade varia de arquiteturas para toda a empresa a aplicações complexas para uma unidade. Ele permite a aplicação de um sistema de informações e controle a todo o processo para aumentar a capacidade e a qualidade do produto, poupar energia e matéria-prima, bem como reduzir variações de processo e a intervenção humana.

FactoryTalk Batch
Main Image
Software
FactoryTalk Batch

Use equipamento de forma mais eficiente, melhore a qualidade do produto, diminua o uso de energia e economize dinheiro com as estratégias de controle de lotes moderno do software FactoryTal® Batch.

Início
Controle de batelada
Main Image
Recursos
Controle de batelada

Nossas soluções de controle de lotes fornecem um ambiente de controle flexível para ajudar a atender às demandas de aumento de produção e mais rentabilidade.

Explore nossos recursos

Benefícios

  • Otimize sua cadeia de fornecimento
  • Reduza otempo de comissionamento
  • Reforce a consistência
  • Espaço para crescer

Ferramentas de projeto e implementação

Ferramentas para ajudar a configurar e aplicar nossos produtos

O SDCD PlantPAx inclui os avanços em nossas plataformas de projeto e configuração. O PlantPAx System Estimator (PSE) permite criar e validar rapidamente sua arquitetura com base em seus requisitos. O assistente de PSE faz parte do Integrated Architecture® Builder (IAB).

Faça o download do PlantPAx System Estimator Explore as ferramentas de configuração do sistema
Guia de seleção de SDCD do PlantPAx
Main Image
Folheto
Guia de seleção de SDCD do PlantPAx

O sistema PlantPAx ® fornece uma abordagem moderna de controle distribuído. O sistema compartilha tecnologia comum com todas as outras disciplinas de automação na fábrica.

Faça o download agora
Manual do Usuário do SDCD PlantPAx
Main Image
Manual
Manual do Usuário do SDCD PlantPAx

Descreve as instruções add-on, as instruções PlantPAx incorporadas e as faceplates associadas que estão disponíveis para desenvolver aplicativos.

Faça o download agora
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos
  3. Chevron LeftChevron Left Sistemas de processo
  4. Chevron LeftChevron Left Sistema digital de controle distribuído (PlantPax)