Loading

Soluções de controle de turbomáquina

Aumente a disponibilidade com amplos recursos de comunicação e diagnóstico
Soluções de controle de turbomáquina

O controle de turbomáquina (TMC) incorpora controle padrão, comercial, de pronta entrega e tecnologia de visualização para instalação rápida e localização de falhas com menor custo total de propriedade. As soluções para compressores de estágio único e turbinas a vapor de uma ou duas válvulas são todas pré-configuradas com os confiáveis algoritmos de controle TMC. Essas soluções oferecem amplos recursos de comunicação e diagnóstico para aumentar a disponibilidade.


Controle de transporte otimizado

Tecnologia de controle comprovada e experiência em aplicação

Com nossos sistemas TMC coordenados, você obtém o controle de transporte otimizado. Ele permite aumentar a eficiência, reduzindo o tempo e os custos necessários para dar suporte e manter o sistema. Além disso, nossa solução permite:

  • Aumentar a estabilidade e a resposta da unidade
  • Automatizar a partida e o encerramento
  • Oferecer mais flexibilidade operacional e desempenho da fábrica
  • Apresentar uma visão concisa dos parâmetros-chave da turbomáquina

Regulador da turbina a vapor
Main Image
Folheto
Regulador da turbina a vapor

Esse dispositivo é desenvolvido em uma plataforma de hardware comum e oferece velocidade de execução acelerada e recursos de comunicação.

Faça o download agora

Regulador da turbina a vapor

Controle repleto de recursos para aplicação de turbina a vapor de uma ou duas válvulas

Com uma montagem pré-programada para facilitar a instalação, nosso regulador da turbina a vapor traz tecnologia avançada e maior funcionalidade ao controle de turbinas a vapor.


Controlador do compressor de estágio simples

Controle anti-surto em um pacote econômico

Em um pacote fácil de instalar e previamente programado, o Controlador do compressor de estágio simples traz tecnologia avançada e maior funcionalidade ao controle de capacidade e antipico do compressor.

Controlador do compressor de estágio simples
Main Image
Folheto
Controlador do compressor de estágio simples

Um controlador econômico contra surtos no compressor que fornece algoritmos de controle avançados e possibilita uma operação segura e com eficiência energética em toda a faixa de operação do compressor.

Faça o download agora

Experiência no setor e aplicação

Com décadas de experiência e uma ampla gama de instalações bem-sucedidas, nós fornecemos milhares de sistemas de controle para turbomáquinas no mundo todo.

Nossas soluções de controle para turbomáquinas maximizam a produção e abrangem setores como:

  • Alimentos e bebidas
  • Ciências biológicas
  • Petróleo e gás
  • Geração de energia
Soluções de segurança de processo
Main Image
Recursos
Soluções de segurança de processo

A proteção de pessoas, processos e do ambiente ainda é parte significativa das estratégias de automação. Oferecemos um conjunto amplo de soluções de segurança específicas para que o processo atenda suas exigências específicas.

Explore nossos recursos
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos