Loading

Manuseio de materiais

Funções e aplicações avançadas para desafios de mineração
Operação do local de mineração durante o dia
Mineração
  • Mina e extração
  • Processamento mineral e refino de metal
  • Manuseio de materiais
  • Utilidades e áreas de suporte
  • Integração entre a mina e mercado
Obtenha o treinamento do MOM

Os equipamentos de manuseio de materiais representam uma parte crítica de qualquer operação de mineração. Responsáveis pela movimentação, armazenamento e combinação dos materiais em toda a mina, eles simbolizam as artérias entre a mina e o mercado. Por causa dessa interconectividade, qualquer parada em toda a cadeia de manuseio de materiais terá impactos negativos na produtividade e nos lucros. Supere esses desafios.


Transportadores

Atinja suas metas de custo por tonelada e metas de zero danos, além de reduzir o tempo de parada não programada graças à nossa solução integrada que unifica automação, inversores e segurança de máquina.

A Rockwell Automation pode fornecer funções e aplicações avançadas voltadas para desafios específicos de mineração. Para transportadores, uma função de controle de transferência foi projetada especificamente para lidar com tarefas de rastreamento e gestão de lacunas.

Controle de transferência para transportadores
Equipamentos de mineração em plena operação em um local de mineração
Perfil de aplicação
Controle de transferência para transportadores

Os mineiros enfrentam uma ampla gama de desafios de manuseio de materiais. Maximize o desempenho do transportador para melhorar a produtividade e os lucros.

Faça o download agora

Solução de recuperador/empilhador
Empilhador recuperador em ação em um local de mineração
Folheto
Solução de recuperador/empilhador

Uma solução unificada que integra sistemas de automação e controle de motor para aumentar a eficiência geral do equipamento.

Faça o download agora

Empilhadores recuperadores

Com nossas soluções de automação, você pode controlar os empilhadores recuperadores nos modos manual, semiautomático ou automático para aproveitar as tecnologias flexíveis de posicionamento da máquina e prevenção de colisões, como nosso módulo GPS baseado em controlador.

Nossas soluções também permitem integração de rede contínua com dispositivos da Rockwell Automation e equipamentos de terceiros, incluindo rádios, balanças de cinta, câmeras de vídeo, codificadores e tecnologias de detecção.


Instalações de carga e descarga

Automação confiável e sistemas de acionamento projetados para carregar e descarregar com segurança, eficiência e precisão, maximizando a capacidade nominal de cada equipamento, como: carregadores de trens (TLO), basculantes de vagões e sistemas de carga e descarga de navios.

Segurança para transportadores
Transporte de material em um local de mineração
Perfil de aplicação
Segurança para transportadores

Nossa arquitetura integrada para segurança do transportador oferece requisitos de segurança e reduz a complexidade e os custos.

Faça o download agora

Recursos adicionais

Arena Simulation Software in Mining
Arena Simulation Software in Mining
Arena Simulation Software in Mining
Mining companies can evaluate changes to their mining operations and evaluate the impact of external factors with Arena Simulation Software.
Arquitetura de soluções: Transporte
Transportador em operação para soluções de manuseio de materiais em um local de mineração
Folheto
Arquitetura de soluções: Transporte

Uma solução de manuseio de materiais com funções de transportador dedicadas, controle do motor e segurança distribuída em um único backbone.

Faça o download agora
Vídeo
Tecnologia PowerFlex 755T TotalFORCE

Fornece controle superior do motor elétrico por meio do controle adaptável preciso de velocidade, torque e posição.


Saiba mais sobre nossos produtos e soluções

  • Soluções de transformação digital
  • Sistemas digitais de controle distribuído
  • Potência integrada inteligente
  • Controle do motor
  • Inversores
  • Produtos de segurança
  • Monitoração da condição

Saiba mais sobre nossos recursos de entrega e serviços

  • Serviços de ciclo de vida
  • Estratégia de transformação digital
  • Cibersegurança industrial
  • Contratante de automação principal
  • Serviços de manutenção e suporte industrial
  • Soluções de segurança
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Manuseio de materiais