Loading

Contratante de automação principal

Soluções completas, menor custo total de propriedade e diminuição do risco do projeto
Contratante de automação principal hero image
Serviços de consultoria e integração
  • Estratégia de transformação digital
  • Front End Engineering and Design
  • Contratante de automação principal
  • Gestão do projeto

Quer reduzir o risco associado a sua grande projeção de capital? Isso é o que um principal prestador de serviços de automação (MAC) pode fazer. Seja uma área específica como elétrica ou instrumentação, ou buscas mais colaborativas com terceiros, como integração de equipamento de fabricantes de máquinas, podemos ajudar a gerenciar um pouco ou muito de seu grande projeto, enquanto coordena esforços com engenharia, aquisições e construção.


Envolva um MAC em seus projetos grandes

Os riscos associados ao gerenciamento de um projeto de fábrica nova ou estrutura existente são bem documentados. Você provavelmente já viveu essa experiência e não gostaria que ela se repetisse! Temos a experiência em servir como um MAC em grandes projeções de capital, e metodologias comprovadas para manter escopo do projeto, orçamento excedido e fraco gerenciamento de fornecedor na operação. Podemos ajudar você a reduzir o risco e entregar seu projeto no tempo e com o orçamento certos. Assim como esse cliente.

Não complique, simplifique a gestão de projeto

Para evitar lentidão de orçamento e escopo, um produtor norte americano líder do mercado escolheu a Rockwell Automation para ser seu principal fornecedor de automação. Iniciamos o pré-FEED por meio de teste de aceitação da fábrica (FAT) e suporte contínuo. Ao usar nossa ferramenta ao longo do ciclo de vida do projeto, eles viram a programação acelerada em 4 a 6 semanas, resultando em uma economia de orçamento estimada de 5%.

Como nossos serviços de consultoria funcionam
Main Image
Relatório técnico
Como nossos serviços de consultoria funcionam

Um documento detalhado que destaca como nós abordamos a gestão de projeto como seu principal fornecedor de automação.

Faça o download agora
Gerenciar um grande projeto com MAC - Veja como
Main Image
Folheto
Gerenciar um grande projeto com MAC - Veja como

Um principal prestador de serviços de automação (MAC) pode coordenar fornecedores, contribuir para o design de projeto, auxiliar na aquisição, oferecer suporte ao FAT e fornecer treinamento e suporte.

Saiba como

O que é um OEM MAC?

Usando um OEM MAC em sua próxima projeção de capital

Um principal prestador de serviços de automação é um fornecedor único que oferece serviços de engenharia para gerenciar a instrumentação, informações e aspectos de segurança de seu projeto. Um OEM MAC dá um passo a mais e se envolve desde o início no projeto para trabalhar na conectividade de placa e desafios de integração. Eles ajudam a criar o padrão técnico e a trabalharem com OEMs no processo de criação. Um grande benefício deste tipo de abordagem é a padronização. Ter o mesmo padrão de automação entre todas as placas torna a integração mais fácil. Os dados ficam facilmente acessíveis porque a rede e os sistemas estão harmonizados. Um plano de projeção inicial bem organizado resulta em um processo mais suave e economiza um tempo valioso de inicialização, assim como reduz o risco.

Simplifique sua inicialização com um OEM MAC
Main Image
Visão geral
Simplifique sua inicialização com um OEM MAC

Usar um OEM MAC inicial em sua projeção de capital simplifica a integração e conectividade em sua inicialização e ajuda a entregar uma implantação livre de problemas.

Saiba mais

Sucesso de um importante operador de petróleo e gás com MAC
Main Image
Estudo de caso
Sucesso de um importante operador de petróleo e gás com MAC

Vários sistemas realizaram a atualização com segurança e interrupção mínimas

Total E&P UK Ltd entendeu os benefícios do uso de um MAC e veio até nós quando estavam prontos para uma atualização de múltiplos sistemas. Todos os seus sistemas de parada emergencial, incêndio e sistema de segurança de gás, sistema de controle de processo e sistema de monitoramento de vibração precisam de atualizações. Um grande projeto que apresentava muito risco.

E, os resultados foram impactantes:

  • Baixo impacto na produção devido ao uso habilidoso de tempo de parada não programada agendado e instalação concomitante
  • Controle de plataforma remoto oferece a eles acesso a dados em tempo real
  • Atualizações oferecem a eles uniformidade de peças sobressalentes, manutenção e fornecedores a diversas unidades
  • Usou equipamentos existentes, como gabinetes e infraestrutura do sistema de segurança
  • Melhora da ergonomia do operador
  • Um excelente registro de ausência de LTIs durante o projeto
  • Melhorias levaram a indicação para o prêmio de segurança de HSE
Ler agora
Gold Fields reduz os riscos com MAC
Main Image
Estudo de caso
Gold Fields reduz os riscos com MAC

Projeto de crescimento importante ajuda no suporte de mineração de ouro sustentável

Ajudamos as empresas a expandirem o que pensam ser possível. Neste caso: tornar-se líder global em mineração sustentável de ouro. A South Deep Mine da Gold Field na África do Sul precisava de uma atualização completa de projeto de sistema para vencer esse desafio. Os serviços de engenharia da Rockwell Automation trabalharam com a Gold Fields para ajudá-los a alcançar esse objetivo. Agora, eles estão bem mais próximos de ser o líder em mineração sustentável de ouro.

Um novo sistema de controle permitiu ter:

  • A habilidade de ver sistemas em toda a fábrica em tempo real e relatar contra KPIs predefinidos
  • Um sistema de controle de processo centralizado
  • Decisões de negócios mais conscientes
  • Funcionalidades de alarme aprimoradas
  • Risco reduzido de incompatibilidade com versões anteriores
Ler agora

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos
  3. Chevron LeftChevron Left Contratante de automação principal